Služby HYDAC Nabídka našich služeb – modernizace, opravy, uvedení do provozu, údržba a kalibrace
Servisní program HYDAC nabízí komplexní profesionální podporu pro vaše specifické potřeby.
Od správy technických kapalin až po fluidní inženýrství – vše najdete na jednom místě
Servisní centrum společnosti HYDAC poskytuje kompletní portfolio služeb pro profesionální správu technických kapalin a fluidní inženýrství přímo ve vašich provozech. Naším cílem je minimalizovat odstávky vašich hydraulických zařízení a mazacích systémů, prodloužit životnost elektrohydraulických řídicích i regulačních systémů a zajistit stoprocentní spolehlivost vašich měřicích přístrojů.
Odborné znalosti našich zkušených specialistů, celosvětové uznání produktů společnosti HYDAC a úzká spolupráce s odpovědnými mezinárodními kontrolními organizacemi, jako jsou TÜV, Germanischer Lloyd, DVGW atd., je to, čím se společnost HYDAC odlišuje od ostatních.
Servisní program individuálně přizpůsobený vašim specifickým potřebám
Ať už se jedná o uvedení do provozu, údržbu, opravy nebo poskytnutí pronájmu vybavení – Servisní centrum společnosti HYDAC vám ve spolupráci s dalšími servisními partnery nabízí kompletní balíček služeb.
Po podrobné konzultaci si můžete sami sestavit servisní balíček, který bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám – ať už se jedná o podporu stávajícího týmu údržby nebo kompletní převzetí veškeré péče, vždy najdeme to nejlepší servisní řešení pro vaši aplikaci.
Uvádění komponent, subsystémů a kompletních systémů do provozu
Disponujeme tím správným vybavením a systémovým know-how pro jakýkoli druh servisního úkolu – ať už se jedná o uvedení do provozu mazacích systémů, hydrauliky nebo pohonů nebo o připojení nových komponent a integraci subsystémů do stávajících systémů – postaráme se o uvedení vašich aplikací do provozu.
Po instalaci následuje instalace, proplach potrubí,tlaková zkouška systému a následně samotné uvedení do provozu – ve všech těchto krocích vás bude podporovat náš zkušený tým odborníků na hydrauliku, elektroniku, elektrické systémy, kovovýrobu, svařování a řízení výstavby pro servisní zakázky po celém světě.
Kontrola a údržba vašich systémů a zařízení na základě vašich potřeb
Pravidelná kontrola provozních parametrů a parametrů systému zabraňuje nákladným odstávkám. Servisní centrum HYDAC sleduje například stav oleje, stav filtrů, tlaky v akumulátorech a nastavení ventilů ve vašich aplikacích. Spínací rázy a vibrace se zaznamenávají pomocí nejmodernějšího měřicího zařízení a parametry jsou analyzovány a zaznamenávány. S pomocí těchto informací se intervaly kontrol podle potřeby přizpůsobí požadavkům.
Kromě těchto běžných úkonů údržby provádí Servisní centrum společnosti HYDAC také opakované kontroly v souladu s německým nařízením o bezpečnosti průmyslového provozu (Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV). Můžeme zkontrolovat i komponenty, které mají vliv na bezpečnost.
Doplnění nového oleje, čištění nádrže nebo kompletní výměna oleje provedená společností HYDACProfesionální péče při přepravě médií a proplachování potrubí
Společnost HYDAC dokáže na vyžádání zajistit následující služby:
- Předběžnou kontrolu čistoty vašich strojů a systémů, požadovaných bezpečnostních zařízení a zjevných zdrojů úniku
- Proplachování stroje a systému v odtokovém režimu až do dosažení požadované úrovně čistoty
- Průběžné měření úrovně čistoty v průtoku oleje a odběr vzorků oleje pro zajištění referenčního vzorku pro budoucí srovnávací měření
- Připojení potrubí a spotřebičů a závěrečná kontrola těsnosti
- Kompletní dokumentace provedených prací a dosažené třídy čistoty
Kalibrační službyOptimalizujte kvalitu svých zkušebních zařízení s využitím kalibračních služeb přímo v Servisním centru společnosti HYDAC nebo přímo u vás v provozu
HYDAC nabízí kalibrace v souladu s požadavky akreditačního orgánu DAkkS, které zajišťují nejvyšší přesnost měření a mezinárodní návaznost podle normy DIN EN ISO/IEC 17025.
Kontrola měřicích i zkušebních zařízení je v normách řady DIN EN ISO 9000-9004 zahrnuta jako základní prvek zajištění kvality pro kalibraci standardů. Kontrola měřicích a zkušebních zařízení zaručuje, že všechna zkušební zařízení důležitá pro kvalitu produktů měří „přesně“. Aby to bylo zaručeno, musí být zkušební zařízení pravidelně kalibrováno a musí být navázáno na národní normy. Kromě toho musí být provedená měření zdokumentována.
Připravujeme zkušební protokoly a vydáváme certifikáty o kalibraci pro následující:
- Senzory částic
- Senzory kontaminace
- Teplotní senzory
- Tlakové senzory
- Tlakové spínače
- Přenosné záznamníky dat
- Převodníky průtoku
- Zobrazovací jednotky
Servisní centrum společnosti HYDAC doporučuje provést nejméně jednu kalibraci ročně v závislosti na provozních podmínkách a zamýšleném použití měřicího nebo zkušebního zařízení.
Nástroj pro mobilní dálkovou údržbu řídicích systémů strojůOptimalizujte kvalitu svých zkušebních zařízení s využitím kalibračních služeb přímo v Servisním centru společnosti HYDAC nebo přímo u vás v provozu
Aktualizace softwaru, analýzy chyb, dlouhodobá diagnostika, opravy a údržba strojů často vyžadují odbornou pomoc. Už nemusíte čekat, až za vámi specialista přijede osobně – díky našemu robustnímu nástroji pro dálkovou údržbu mají specialisté přímý přístup k řídicími systému vašeho stroje a mohou vám snadno a rychle pomoct. Nezbytnou kybernetickou bezpečnost zajišťuje šifrované připojení VPN s certifikací ISO 27001 mezi specialisty a řídicím systémem vašeho stroje. Díky volitelnému akumulátoru je navíc náš nástroj pro dálkovou údržbu připraven k použití i bez funkčního napájení. Profesionální údržbě tak nestojí nic v cestě.
Naše modulární řešení dálkové údržby je k dispozici v různých verzích. Zvolte si model, který nejlépe vyhovuje vaší konkrétní situaci. Ať už přes USB, ethernet nebo pomocí přímého připojení k senzorům - rádi vám se vším poradíme, .
Kufřík pro vzdálený servis
Kufřík pro vzdálený servis+ přímé připojení k senzorům
Opravy a technické modernizace
Opravy přímo u vás v provozu Rychlá pomoc, když na tom záleží
Na vyžádání dokážeme na místě provést opravy celého sortimentu produktů společnosti HYDAC i zařízení jiných značek. V závislosti na vašich potřebách rozlišujeme mezi opravami týkajícími se jednotlivých zakázek s předchozím zohledněním nákladů a balíčkem využívajícím náhradní díly a součástky.
Dílenské opravy Efektivita díky optimálním dílenským podmínkám
U rozsáhlejších zakázek na opravy sázíme na dílenské opravy v našich špičkově vybavených servisech HYDAC. Naši technici mají k dispozici ideální podmínky a komplexní technické zázemí – od specializovaných zkušebních stolic až po vysoce kvalitní náhradní díly přímo na místě.
Výsledek: nejvyšší kvalita oprav, kratší doba vyřízení a maximální provozní spolehlivost vašich systémů.
Budoucnost zajištěná díky modernizaci a optimalizaci Vyšší efektivita díky technickým modernizacím
Technický pokrok se nedá zastavit. V mnoha aplikacích nebudou dnes zakoupené stroje schopny zítra vyrábět v požadované kvalitě. Namísto nákupu nového systému je často nejlepší alternativou, a to jak z technického, tak z nákladového hlediska, přestavba a modernizace použitých komponent a systémů.
Ve všech odborných oblastech vám pomůžeme odhalit potenciál pro optimalizaci vašich aplikací, abyste mohli snížit provozní náklady a zvýšit produktivitu a dostupnost svých systémů.
Soubory ke stažení
Obraťte se na nás a získejte odbornou podporu při řešení všech servisních problémů
Dnešní stroje a systémy se vyznačují vysokou mírou specializace. Pověřovat jednotlivými složitými částmi různé specialisty by nebylo ekonomicky výhodné. Se společností HYDAC získáte partnera, který vám zajistí praktickou pomoc a poradenství, abyste se mohli vždy soustředit na své hlavní podnikání, snížit náklady a zajistit si výhodu nad konkurencí.