Systém odpružení výložníku (BSS = Boom Suspension System): funkčnost a flexibilita v kompaktním provedení
Základ pro inteligentní odpružení výložníku
Díky našemu patentovanému systému odpružení nabízíme jedinečné řešení, které se flexibilně přizpůsobí požadavkům vašeho stroje. Optimalizujte odpružení výložníku mobilního stroje, např. kolového nakladače nebo teleskopického manipulátoru, pro lepší ovladatelnost a pohodlí řidiče. Využívejte inteligentní řídicí systém, nabíjení a vybíjení akumulátoru podle potřeby a další výhody.
Nové pojetí odpružení výložníku
Na rozdíl od konkurenčních řešení nabízí náš systém všechny funkce na jediném ventilu, který je řízen proporcionálním proudovým signálem. To umožňuje kompaktnější konstrukci, vyšší účinnost a maximální přizpůsobivost.
Vše v jednom: všechny funkce na jednom ventilu
Elektroproporcionální řešení pro odpružení výložníku
- Kompaktní a úsporná konstrukce: Naše patentované řešení integruje všechny funkce včetně vyrovnávání tlaku do jediného ventilu.
- Inteligentní regulace: Díky vašemu softwaru je blok inteligentní – použijte svůj aplikační software (volitelné: HYDAC Match), abyste si mohli například přizpůsobit strategii nabíjení nebo míru tlumení.
- Účinnost: Akumulátor se nabíjí a vybíjí podle potřeby, což optimalizuje spotřebu energie a minimalizuje údržbové práce na akumulátoru.
- Vylepšená bezpečnost a manipulační vlastnosti: Není již nutná neustálá interakce mezi hlavním regulátorem a odpružením výložníku.
- Využití stávajících senzorů: Patentovaný systém odpružení se bez problémů integruje do stávající infrastruktury stroje.
- Škálovatelné: Systém odpružení výložníku HYDAC můžete použít pro širokou škálu velikostí strojů.
Nastavitelné tlumení: Díky proporcionálnímu řízení lze dosáhnout různých režimů tlumení, které odpovídají terénním podmínkám.
Líbí se vám tento článek? Pomozte nám najít!