TTControl | Hardwarové a softwarové balíčky MATCH
Pro vývoj mobilních zařízení připravených na budoucnost
Společnosti HYDAC Software a TTControl rozšířily svou nabídku produktů pro vývoj mobilních zařízení o kombinované hardwarové a softwarové balíčky. Díky nim můžete rychle a s nízkými náklady vyvíjet mimořádně spolehlivé a funkčně bezpečné elektronické řídicí systémy. Balíčky spolu dokonale ladí. To umožňuje efektivní implementaci bezpečnostních aplikací pro komplexní řídicí systémy vozidel a strojů – v souladu s V-modelem a v až o 50 % kratší době. Jste připraveni posunout svá mobilní zařízení na vyšší úroveň? Přečtěte si, jak vám naše kombinované hardwarové a softwarové balíčky pomohou vyvíjet bezpečná a efektivní řešení.
MATCH: inteligentní hardware a inovativní software v jednom balíčku
MATCH Hardware vám nabízí optimální řešení elektroniky systémů pro váš projekt konkrétního zařízení: s každým kusem hardwaru je dodáván dokonale sladěný vestavěný software. Máme šest balíčků, které na sebe navazují. Každý balíček pokrývá různé úrovně složitosti a pracovních úkolů.
Hlavní přednost: balíčky lze rozšířit o další softwarové nástroje a doplňky, což vám umožní pokrýt všechny specifické požadavky na řízení strojů s naprostou přesností.
Náš tip, jak začít
Balíček MATCH Explorer. Přikoupi hardwarové komponenty vám zdarma dodáme základní licenci pro funkčně bezpečný vývoj softwaru pomocí MATCH.
Stáhněte si naši brožuru a podrobně se seznamte se všemi balíčky.