Účinné chlazení pro solární parky: Nové výzvy pro starší systémy
Rostoucí teploty a delší období slunečního svitu představují stále větší zátěž pro elektroniku, zejména u starších fotovoltaických systémů. Bez vhodného chladicího konceptu hrozí snížení výkonu, ekonomické ztráty nebo dokonce výpadky celých solárních elektráren. HYDAC na tento trend reaguje speciálně navrženými řešeními pro chlazení.
Test klimatické zátěže pro fotovoltaické systémy
Klimatické změny s sebou přinášejí vyšší průměrné teploty a delší období slunečního svitu. Například březen 2025 byl v Evropě nejteplejším březnem od začátku měření, což je jasný důkaz tohoto trendu. Provozovatelé pozemních fotovoltaických systémů se proto setkávají s vyšším tepelným zatížením, klesající účinností a kratší životností komponentů, což má přímý dopad na ekonomickou udržitelnost jejich projektů.
Zejména starší systémy, jejichž konstrukce a chladicí koncepty nebyly navrženy pro dnešní klimatické podmínky, se dostávají na své limity. Přeměna stejnosměrného proudu na střídavý vytváří tepelné ztráty – problém, který se při vysokých teplotách ještě zhoršuje. Ke ztrátám výkonu (tzv. deratingu) může docházet už při teplotě 25 °C. Komponenty, jako jsou IGBT tranzistory a tlumivky, jsou zvláště citlivé na teplo a bez spolehlivého odvádění tepla se opotřebují rychleji.
Proto účinné chlazení není jen volitelnou funkcí – je klíčové pro bezchybný provoz. Dodatečná instalace nebo modernizace starších systémů s účinnými chladicími systémy se obzvláště vyplatí. Zabráníte tak snížení příjmů, omezíte prostoje, snížíte celkové náklady na životní cyklus a nakonec i zabezpečíte obchodní plány vašeho systému.
HYDAC nabízí chladicí řešení na míru pro solární parky
YDAC reaguje na rostoucí potřebu chlazení u starších solárních systémů řešeními pro dodatečnou montáž, která jsou šitá na míru. Nabízíme modulární chladicí systémy určené speciálně pro chlazení střídačů v solárních elektrárnách, které lze flexibilně přizpůsobit pomocí modulárního přístupu.
Díky kombinaci různých komponentů dokážeme vytvořit účinný a škálovatelný chladicí systém pro výkonovou elektroniku, který bude přesně navržený podle požadavků konkrétního zařízení. V závislosti na požadavcích zákazníka vyrábíme otevřené, polootevřené a uzavřené kapalinové chladicí systémy, a také chladicí systémy vzduch-vzduch.
Zvyšte i vy účinnost svého systému: kontaktujte nás a získejte chladicí řešení na míru.
Naše produktová řešení pro solární parky
Kapalinové chladicí desky (LCP)
Naše chladicí desky slouží k chlazení elektronických komponent v měničích a střídačích
- Elektronické součástky jsou namontovány přímo na desku, aby se teplo přenášelo rovnou do chladicí kapaliny
- Každá chladicí deska je individuálně přizpůsobena konkrétní aplikaci a elektronickým komponentům, které má chladit
- Naše know-how v oblastech CNC obrábění, třecího svařování s promíšením(FSW), vakuového pájení a CFD simulací
Systémy kapalinového chlazení vzduchem (FLKS)
Tyto kapalinové chladicí systémy se používají pro chlazení výkonových měničů a systémů pro ukládání energie
- Design s velmi nízkými nároky na údržbu
- Možnost regulace teploty pro zamezení kondenzace v rozvaděči
- Kompaktní design pro snadnou instalaci do modulárního rozvaděče
Okruhy voda-glykol (WGK)
Uzavřené chladicí okruhy, které se používají pro chlazení výkonových měničů, rozvaděčů a systémů pro ukládání energie
- Pro opětovné ochlazení kapaliny se kombinuje s tichým vzduchovým chladičem
- K dispozici pro vysoké průtoky
- Prakticky bezúdržbové, a proto obzvláště vhodné pro těžko přístupné oblasti
IntiRa: chlazení pro dodatečnou montáž do stávajících systémů
Náš zákazník, společnost IntiRa, se specializuje na modernizaci starších fotovoltaických systémů s použitím moderních chladicích systémů HYDAC. Cílem je účinně snížit tepelnou zátěž elektronických komponentů – zejména s ohledem na rostoucí teploty okolí a často zanedbávanou údržbu během provozu.
Zvláště u stávajících systémů tyto faktory vedou ke zrychlenému stárnutí elektroniky, ztrátě účinnosti a často i k poruchám v navazujících systémech, jako je například řídicí technika. IntiRa řeší tyto výzvy řešeními na míru pro dodatečnou montáž, která modernizují stávající systémy na současnou technickou úroveň chlazení – efektivně, ekonomicky a udržitelně. Tím se zajistí dlouhodobý výnos a výrazně prodlouží životnost systémů.
Björn Biskup, generální ředitel IntiRa GmbH
Nároky kladené na elektronické komponenty ve fotovoltaických systémech v posledních letech v důsledku klimatických změn neustále rostou – a údržba je často zanedbávána. To urychluje stárnutí komponentů a snižuje účinnost. Proto je obzvláště důležité zajistit dostatečné chlazení i u stávajících systémů. HYDAC poskytuje vhodné systémy, které zajistí účinnost a dlouhou životnost systémů.