Udržitelná ochrana proti napadení slávičkami
S naším filtrem AutoFilt® Mussel Catch získáte inovativní, čistě mechanické řešení, které efektivně chrání chladicí okruhy a výměníky tepla proti napadení slávičkami. Jedná se o dvoustupňový kaskádový filtr, který efektivně zachytává jak dospělé slávky, tak i jejich mikroskopicky malé larvy, a to bez nutnosti použití chemických látek.
Slávičky a jejich larvy ucpávají chladicí okruhy
V mnoha systémech založených na vodě, jako jsou okruhy chladicí vody nebo systémy akvatermální energie, představují invazivní druhy sláviček, například slávička kvag a slávička mnohotvárná, velký problém. Dokážou se totiž v systémech usadit a zanést je. Obzvláště problematické jsou larvy sláviček, které jsou natolik malé, že projdou běžnými filtry bez jakékoliv překážky. Jako plně dospělé slávičky později ucpávají potrubí a výměníky tepla a tím dlouhodobého hlediska ohrožují průtok, účinnost a provozní bezpečnost celého systému.
Z tohoto důvodu je nutné, aby účinné řešení spolehlivě eliminovalo jak mikroskopicky malé larvy, tak i dospělé jedince.
Naše řešení: Náš filtr AutoFilt® Mussel Catch
HYDAC řeší problém napadení slávičkami pomocí filtru AutoFilt® Mussel Catch, což je mechanický filtrační systém, který funguje bez jakýchkoli chemických přísad. Tvoří ho dva stupně filtrace: hrubý filtr se postará o odstranění dospělých sláviček a větších nečistot, jemný filtr pak cíleně zachytí ty nejmenší larvy, včetně larev slávičky kvag a mnohotvárné. Díky tomu chráníte chladicí okruhy, potrubí a výměníky tepla dlouhodobě, udržitelně a bez jediné kapky chemie.
Nezávislé testy navíc potvrdily, že naše řešení je extrémně účinné, jelikož dokáže eliminovat více než 99 % larev. Více o tom, jak filtry fungují, technické detaily a možnosti jejich použití se dozvíte tady:
Giuseppe Alex Ruffino, projektový manažer pro procesní filtraci ve společnosti HYDAC Process Technology
Filtr AutoFilt® Mussel Catch je námi vyvinutý systém, který kombinuje tři klíčové výhody: prokazatelně chrání proti napadení slávičkami a jejich larvami, výrazně snižuje provozní náklady díky své vysoké účinnosti. Dále také aktivně přispívá k udržitelnosti tím, že se zcela obejde bez chemikálií. Tímto způsobem nastavujeme nové standardy v ochraně průmyslových systémů chladicí vody proti napadení slávičkami.