Move Positive: nové cesty v oblasti udržitelnosti
Ve společnosti HYDAC považujeme firemní úspěch a odpovědnost za neoddělitelně spjaté. Vyvíjíme ekologická a ekonomická řešení s naším inovativním duchem a moderními technologiemi. A právě tak pomáháme našim zákazníkům rychle a snadno dosáhnout jejich cílů v oblasti udržitelnosti. Zjistěte, jak můžeme společně zvládnout výzvy dneška i zítřka díky našim společným odborným znalostem.
Společnost HYDAC je vaším partnerem na vaší cestě za nulovými emisemi
Jak dosahujeme našich cílů v oblasti klimatu
Udržitelné myšlení a jednání je hluboce zakořeněno v naší DNA již od založení společnosti. Protože již od roku 1963 stavíme na dlouhodobých partnerstvích a trvalé blízkosti k zákazníkům, spolehlivě podporujeme zaměstnance a obchodní partnery po celá desetiletí a vyrábíme produkty lokálně. Naše hluboké zakořenění nám pomůže v nadcházejících letech dále zintenzivnit naše aktivity a hrát pozitivní roli při utváření ekologických, ekonomických a sociálních změn. Stručně řečeno: ještě v cíli nejsme, ale už jsme na cestě k nulovým emisím a oběhovému hospodářství.
Objevte naši strategii udržitelnosti a zjistěte více o našem dosavadním pokroku a plánech do budoucna.
Neustálý rozvoj a jasné klimatické cíle: náš příspěvek k ochraně klimatu
Z firmy se dvěma zaměstnanci se stala mezinárodní společnost – a z výrobce součástí se stal přední dodavatel integrovaných systémových řešení: naším cílem je neustále se rozvíjet. Jedním z prvků je naše strategie udržitelnosti Move Positive, která se zaměřuje na ochranu přírodních zdrojů a pozitivní přínos pro společnost. V rámci této strategie jsme definovali čtyři oblasti činnosti, které jsou klíčové pro naše strategické zaměření: pozitivní inovace, rodina HYDAC, dodavatelské řetězce a ochrana životního prostředí/klimatu.
Ve společnosti HYDAC udržitelnost není jen strategickým cílem. Představuje také osvědčený postup. V rámci naší strategie udržitelnosti Move Positive zaujímáme komplexní přístup ke snižování emisí v celém hodnotovém řetězci – od vývoje inovativních výrobků a výrobních procesů účinně využívajících zdroje až po přechod na obnovitelné zdroje energie. Náš cíl je jasný: měřitelný příspěvek ke klimatické neutralitě a důsledný pokrok směrem k nulovým emisím a oběhovému hospodářství.
Aaron Abel, vedoucí týmu pro udržitelnost
Komplexní přístup k udržitelnosti. Odpovědnost v celém hodnotovém řetězci
Naše strategie udržitelnosti je založena na jasně definovaných oblastech činnosti, které neustále rozvíjíme v celém hodnotovém řetězci
Pozitivní inovace
Klíčem k udržitelné budoucnosti jsou inovace, protože v rychle se měnícím světě je třeba technologie neustále optimalizovat. Proto každoročně investujeme více než 5 % našich tržeb do výzkumu a vývoje, což nám umožňuje dále rozvíjet a rozšiřovat sortiment našich výrobků a aplikací. Naším cílem je poskytnout vám inteligentní a optimalizovaná řešení, která zlepší udržitelnost vašeho vlastního sortimentu výrobků a přispějí k oběhovému hospodářství.
Rodina HYDAC
Na dynamickém trhu jsou základem našeho úspěchu motivovaní a loajální kolegové. Rodinné hodnoty a dlouhodobá solidarita se zaměstnanci jsou základem našeho rodinného podniku. Náš úspěch je založen na firemní kultuře projevující ocenění, neustálém rozvoji a aktivním úsilí o bezpečnost a pohodu našich zaměstnanců.
Dodavatelské řetězce
Ve světě plném změn a výzev jsou pro nás klíčové odolné dodavatelské řetězce, ochrana životního prostředí a dlouhodobé účinné využívání zdrojů. Proto jsme se od založení společnosti zaměřili na silná partnerství a v celém našem dodavatelském řetězci přebíráme sociální a ekologickou odpovědnost, což je zakotveno v našem obchodním kodexu. Díky naší decentralizované výrobní síti můžeme vytvořit krátké dopravní trasy a rychle a spolehlivě zásobovat místní trhy.
Ochrana životního prostředí a klimatu
Ať už jde o snižování emisí skleníkových plynů nebo zvyšování účinnosti zdrojů či energetické účinnosti – stanovili jsme si ambiciózní, měřitelné cíle pro snižování emisí CO2 a aktivně podporujeme oběhové hospodářství. Klíčovými kroky v tomto procesu jsou důsledný přechod na obnovitelné zdroje energie a využívání pokročilých technologií šetrných k životnímu prostředí. Tímto způsobem skutečně přispíváme k dosažení cílů Pařížské dohody v oblasti klimatu a k řešení výzev naší doby.
Seznamte se s naším závazkem k životnímu prostředí, ekonomice a společnosti. Přečtěte si naše prohlášení o udržitelnosti ještě dnes.
Objevte inovativní a udržitelná řešení společnosti HYDAC
Ať už jde o účinné využívání zdrojů, energetickou účinnost nebo oběhové hospodářství: pomáháme vám vyvíjet průkopnické technické inovace


Účinnost zdrojůZamezením usazenin v turbínovém oleji
Naléhavý problém: na zajišťovacím šroubu turbíny ve vodní elektrárně se vytvořily pryskyřičné usazeniny. Naše analýza vzorků oleje ukázala, že se jedná o lak – jev, který vede k vážným poruchám turbín. Naše udržitelné řešení zahrnovalo instalaci naší inovativní jednotky pro eliminaci laku VEU-F. To umožnilo prodloužení životnosti až o šest let a ušetření ročně nejméně 1 575 litrů oleje.
Snížení spotřeby energieProstřednictvím účinnějšího chlazení obráběcích strojů
Provozovatel automobilového závodu hledal způsoby, jak optimalizovat energetickou účinnost chladicího systému obráběcích strojů a efektivněji využívat okruh chladicí vody. Řešení spočívalo v připojení obráběcích strojů k chladicímu systému haly. Po úspěšném pilotním projektu bylo na náš kapalinou chlazený systém HYDAC FWKS převedeno celkem 226 strojů. Toto opatření vedlo ke snížení roční spotřeby energie o 1 830 000 kilowatthodin a k úspoře nákladů ve výši 245 220 eur. Kromě snížení servisních nákladů o polovinu došlo i ke snížení nákladů na energii až o 40 %.