Univerzální nástroje pro servis a odstraňování problémů: Přenosné záznamníky dat HYDAC

Připraven na všechny eventuality: představte si univerzální nástroj, který má správné funkce pro každou výzvu. Tímto způsobem jsou konstruovány i přenosné záznamníky dat HYDAC. Díky své velké flexibilitě a intuitivnímu ovládání jsou spolehlivými společníky pro všechny měřicí úlohy. Ať už chcete analyzovat složité systémy nebo provádět jednoduchá měření – naše přístroje vám nabízejí dokonalé řešení pro optimalizované údržbové a servisní práce. Přečtěte si více o naší nabídce přenosných záznamníků dat.

Jeden měřicí přístroj – nespočet možností: flexibilní, jednoduchý, spolehlivý
Výkonná měřicí technologie pro mobilní a průmyslové aplikace

Ať už jde o odstraňování problémů, uvádění do provozu, analýzu systému nebo monitorování procesů – přenosné záznamníky dat HYDAC vám poskytnou univerzální nástroje, které se velmi snadno používají. Požádejte naše odborníky o radu ohledně vašeho optimálního řešení technologie měření.

Kontaktujte nás ještě dnes

Spolehlivá měřicí technologie pro rostoucí nároky na záznam dat

Rostoucí složitost automatizace a rostoucí nedostatek kvalifikované pracovní síly zvyšují požadavky, které musí efektivní měřicí technika splňovat. Čas jsou peníze – a to platí jak pro identifikaci problémů, tak pro minimalizaci prostojů. Neustále se také zvyšuje počet a rozmanitost používaných senzorů a jejich rozhraní.

Proto naše osvědčená a testovaná řada přenosných záznamníků dat, softwaru, senzorů a rozsáhlého příslušenství nabízí kombinaci maximální flexibility a snadného použití. Zjistěte již nyní více o našich řešeních a jejich výhodách.
 

Univerzální použití: výkonný mobilní špičkový záznamník dat HMG 4000 s počítačovým softwarem HEWIN

Náš zapisovač dat HMG 4000 s novým operátorským softwarem HEWIN nabízí nejširší možnou škálu služeb, od rychlého řešení problémů nebo uvedení do provozu mobilních strojů v provozu až po hloubkovou systémovou analýzu složitých systémů a nepřetržité sledování procesů. Záznam široké škály vstupních signálů a měřených veličin, včetně tlaku, teploty, průtoku, relativní vlhkosti atd., individuální parametrizace senzorů s analogovým rozhraním, rozhraním IO-Link, CAN nebo SAE J1939 a současné zobrazení až 100 měřicích kanálů poskytují uživateli maximální flexibilitu při plnění měřicích úloh.

Náš počítačový software HEWIN HYDAC vám navíc nabízí komplexní řešení pro vizualizaci, analýzu a zpracování naměřených dat, která zaznamenáte pomocí přístroje HMG 4000. Ať už se jedná o záznamy měření, protokoly událostí nebo data z rozhraní CAN a IO-Link – všechny informace lze pohodlně analyzovat. Díky dokonalé koordinaci měřicího zařízení a softwaru umožňujeme intuitivní a především efektivní analýzu dat.

Zapisovač dat HMG 4000

  • Intuitivní ovládání
  • Velký 5,7" barevný dotykový displej s plnou grafikou
  • Možnost současného záznamu signálů až z 38 senzorů
  • Možnost zobrazit až 100 měřicích kanálů současně
  • Analogové rozhraní, frekvenční rozhraní, IO-Link, CANopen, SAE J1939
  • Lze dosáhnout rychlosti měření až 0,1 ms

HEWIN – nástupce našeho softwaru HMGWIN s novými funkcemi

  • Obsluha přístroje HMG 4000
  • Vizualizace, analýza a zpracování naměřených dat HMG 4000
  • Definování symbolů CAN, import souborů Peak a dbc
  • Nahrávání a zobrazování zpráv CAN
  • Parametrizace senzorů s rozhraním CANopen, SAE J1939 nebo IO-Link

Další informace o přístroji HMG 4000

Díky různým režimům měření můžete zajistit vyšší flexibilitu při použití

Všech osm analogových vstupních signálů lze zaznamenávat současně při rychlosti měření 0,1 ms.

Rychlé měření a zobrazení

Při měření rychlých a dynamických procesů ve stroji lze zaznamenávat všech 8 analogových vstupních signálů současně při rychlosti měření 0,1 ms.

Pomocí HMG můžete zaznamenávat dynamické strojní procesy ve formě křivek měření.

Záznamy křivek

Nejpůsobivější vlastností HMG 4000 je bezesporu jeho schopnost zaznamenávat dynamické strojní procesy ve formě křivek měření a vykreslovat je jako graf – a navíc online a v reálném čase (funkce osciloskopu).

HMG 4000 nabízí také další funkce pro záznam měření řízených událostmi a záznam protokolů událostí.

Protokoly měření

Kromě jednoduchých křivek měření a jednoduchých a kontinuálních záznamů má HMG 4000 další funkce pro záznam měření řízených událostmi a záznam protokolů událostí. Pro spouštění událostí jsou k dispozici různé možnosti spouštění.

Funkce a nástroje pro rozhraní senzorů

Maximální flexibilita připojení senzorů

Přenosný záznamník dat a zapisovač dat HMG 4000 může zaznamenávat analogové i digitální signály až z 38 senzorů současně. K analogovým vstupům lze připojit senzory HYDAC s automatickou detekcí senzorů a všechny komerčně dostupné senzory se standardizovanými analogovými výstupními signály. Proprietární senzory HYDAC jsou automaticky detekovány a nastaveny z hlediska měřené veličiny, měřicího rozsahu a jednotky. Tyto senzory, které jsou známé jako senzory HSI (rozhraní senzorů HYDAC), lze připojit k 8 analogovým vstupním kanálům.

Přes port CAN bus, rovněž s automatickou detekcí senzoru, lze dodatečně připojit až 28 speciálních senzorů HCSI (zkratka za HYDAC CAN Sensor Interface = rozhraní senzorů HYDAC CAN). HMG 4000 završuje aplikační řešení tím, že poskytuje dva další digitální vstupy (např. pro měření frekvence a otáček). Celkem lze současně zobrazit až 100 měřicích kanálů.

Nástroj pro aplikace IO-Link typu „vše v jednom“

Samostatný programovací port umožňuje načítat, parametrizovat a duplikovat jak standardní zařízení IO-Link, tak všechny nastavitelné / programovatelné senzory HYDAC. I bez znalosti IODD detekuje HMG 4000 připojené zařízení IO-Link po spuštění "Nástrojů IO-Link" v hlavní nabídce a umožní přístup ke všem obecným datům IO-Link z připojeného zařízení. Podobně jako zařízení USB IO-Link master, také HMG 4000 dosahuje svého plného potenciálu tehdy, když je k dispozici IODD připojeného zařízení IO-Link.

Zobrazení na displeji HMG a přístup k datům senzoru probíhá podobně jako u standardizovaného nástroje pro konfiguraci portů a zařízení (PDCT) v souladu se specifikací IO-Link. Obojí lze číst a psát intuitivně bez znalosti jednotlivých indexů a subindexů ISDU. Pro účely dokumentace a archivace lze příslušná provozní data zařízení uložit ve formátu html na HMG 4000 a také je přenést do počítače přes USB.

Stejným způsobem lze nastavení zařízení a parametry provedené uživatelem nebo načtené senzorem uložit do HMG 4000, přenést do PC pro účely dokumentace a použít pro pohodlné duplikování na jiných zařízeních se stejným ID zařízení. Díky tomu je HMG 4000 ideálním nástrojem typu "vše v jednom" pro všechny práce na systému IO-Link, a to jak pro prvotní uvedení do provozu, tak pro servis nebo údržbu.
 

Měření a diagnostika CAN

Díky kompletní integraci automatizačního rozhraní CAN nabízí HYDAC HMG 4000 jedinečnou možnost zobrazovat a zaznamenávat analogové signály, digitální stavy a signály CAN jako společná měření. Jsou k dispozici jednoduché konfigurační obrazovky pro CANopen a SAE J1939. Jakýkoli proprietární signál CAN však lze také zaznamenat, dekódovat a analyzovat jako měření. Signály ze složitých sítí CAN lze snadno importovat do HYDAC HMG 4000 pomocí seznamů signálů (souborů symbolů).

To, co dělá z přenosného záznamníku dat HYDAC v této aplikaci univerzální nástroj, jsou rozsáhlé konfigurační funkce CAN a diagnostické funkce CAN, které poskytuje aplikace „CAN Tool“. Pomocí tohoto nástroje ze sady nástrojů HMG 4000 můžete zaznamenávat zprávy CAN, včetně chybových hlášení, a interpretovat je podle protokolu. Zaznamenávání může být jak aktivní, tak pasivní (režim „Listen-Only“ CAN), takže sítě lze monitorovat bez rizika interference. Tento nástroj dokonale doplňuje interní a konfigurovatelný zakončovací rezistor a jeho schopnost odesílání zpráv CAN.

Konfigurace senzorů s CANopen a nyní i se SAE J1939 (novinka)

Dalším užitečným nástrojem v sadě HMG 4000 je možnost snadné konfigurace CAN zařízení. Pro dva nejdůležitější parametry sběrnice CAN – nastavení přenosové rychlosti (tedy objem přenesených informací za jednotku času) a adresy zařízení (neboli node ID) – je k dispozici automatický průvodce. Průvodce dokáže detekovat všechna zařízení, která to umožňují prostřednictvím protokolu CANopen LSS, a parametrizovat je podle potřeby. Lze ho ale použít také pro úpravu nastavení všech zařízení HYDAC s protokolem SAE J1939.

Pokud potřebujete provést další úpravy na CAN zařízení, je k dispozici nástroj EDS service, který umožňuje přímý a jednoduchý přístup k parametrickým objektům. Nástroj navíc dokáže číst soubory CANopen EDS (CiA 306; elektronický datový list) i JEDS specifické pro HYDAC (SAE J1939; elektronický datový list) a umí interpretovat, zobrazovat a měnit v nich popsané parametrické objekty.

V režimu CANopen poskytuje EDS service automatizovaného průvodce pro parametrizaci komplexní správy procesních dat. Podporuje jak standardní procesní data TPDO a RPDO (Transmit/Receive Process Data Object), tak i parametrizaci funkčně bezpečných procesních dat SRDO (Safety Relevant Data Object), včetně výpočtu a aktivace bezpečnostního kontrolního součtu.

Díky tomu je HYDAC HMG 4000 vaší sadou nástrojů pro záznam signálu, konfiguraci CAN a diagnostiku CAN.

Přehled naší produktové řady Měření, analýza a parametrizace z jednoho zdroje

Přenosné záznamníky dat a zapisovače dat HYDAC

Od uvedení do provozu přes zkušební stanici až po každodenní údržbu: naše měřicí přístroje a zapisovače dat jsou velmi univerzální. Díky intuitivnímu ovládání a mnoha funkcím umožňují efektivně a snadno provádět nejrůznější měřicí úlohy. Ať už se jedná o příležitostná měření nebo komplexní sběr dat – naše přístroje nabízejí flexibilní řešení pro všechny požadavky.

Další informace o přenosných záznamnících dat HYDAC

Software HYDAC HEWIN

Analytický nástroj pro váš počítač: HEWIN umožňuje pohodlnou vizualizaci, analýzu a zpracování měření a protokolů událostí HMG 4000, jakož i dat CAN a IO-Link. HEWIN zároveň definuje symboly CAN a umožňuje importovat špičková a dbc data a zaznamenávat zprávy CAN. Pomocí našeho softwaru lze snadno a pohodlně parametrizovat senzory CAN nebo IO-Link.

Další informace o softwaru HYDAC HEWIN

Senzory HYDAC s automatickou detekcí senzorů

Naše měřicí zařízení a senzory HYDAC jsou vzájemně dokonale sladěny. Automatická detekce a konfigurace senzoru eliminuje nutnost časově náročného ručního nastavení. To šetří čas a umožňuje rychlé a jednoduché použití.

Další informace o senzorech HYDAC s detekcí senzorů

Přehled výhod, které vám přináší měřicí technika HYDAC

Zkrácení doby odstávek a rychlé obnovení dostupnosti

Dostupnost systému

Zkrácení doby odstávek a rychlé obnovení dostupnosti díky efektivní analýze problémů

Nejmodernější měřicí technologie se širokou škálou měřených veličin, signálů a flexibilním připojením senzorů

Flexibilita

Nejmodernější měřicí technologie se širokou škálou měřených veličin, signálů a flexibilním připojením senzorů

Jednoduché měření, analýza a parametrizace pomocí našeho počítačového softwaru HEWIN

Snadné používání

Jednoduché měření, analýza a parametrizace pomocí našeho počítačového softwaru HEWIN a automatické detekce senzorů

Široká škála funkcí, nástrojů a příslušenství zajišťuje rychlé výsledky

Úspora času

Široká škála funkcí, nástrojů a příslušenství zajišťuje rychlé výsledky
 

Sledujte systémy dlouhodobě a odhalte potenciální problémy

Prediktivní údržba

Sledujte systémy dlouhodobě a odhalte potenciální problémy dříve, než způsobí poruchy nebo selhání.

Kompletní balíček z jediného zdroje – ať už jde o přenosný záznamník dat, software nebo senzory

Z jediného zdroje

Kompletní balíček z jediného zdroje – ať už jde o přenosný záznamník dat, software nebo senzory, naše komponenty jsou vzájemně dokonale sladěné

Soubory ke stažení

Rádi vám poradíme s řešením na míru!

Kontaktujte náš tým odborníků HYDAC a domluvte si konzultaci ještě dnes!

Kontaktujte nás ještě dnes