Váš partner v oblasti vývoje elektrických mobilních strojůDosáhněte rychle svých cílů díky předběžně validovaným systémům a osvědčeným komponentám
Když uvažujete o e-mobilitě, zamíří vaše mysl přímo k automobilovému průmyslu? V tom případě opomíjíte potenciál elektrifikace: s 25 % celkových emisí skleníkových plynů v EU je zejména doprava předmětem přísných směrnic. To zahrnuje kromě automobilů také komerční vozidla a mobilní stroje. Z elektrifikace těží kompaktní stavební stroje, a to zejména v městských oblastech. Ale elektrickými se stávají také velké, výkonné stroje, ať už v báňském průmyslu nebo na letištích.
S inovativními řešeními pro e-mobilitu vás HYDAC doprovází na cestě k nulovým emisím: vzhledem k dlouholetým zkušenostem a rozsáhlým znalostem architektury strojů jsme vaším profesionálním partnerem v oblasti vývoje elektrických strojů. Naši experti posoudí vaše výzvy a nabídnou vám řešení na bázi potřeb, která se osvědčí dnes i v budoucnosti – od vývoje komponent a subsystémů až po kompletní série.
Objevte naši nabídku elektrických pohonů a bateriových systémů
Začněme tam, kde začíná elektrifikace. U energie. Protože u každého elektrického stroje jsou těžištěm jeho hlavní komponenty: robustní baterie a účinný pohon. Jsme schopni vám nabídnout řešení ve spolupráci se společností INVENOX, součástí skupiny HYDAC – společně vyvinutý systém lithium-iontových baterií má díky své konstrukci vynikající hustotu energie a vysoký stupeň funkční integrace a kompaktního uspořádání bateriových článků. Tady má velký význam další společnost skupiny HYDAC: ENGIRO. Jako technologický lídr v oblasti vysoce účinných inovativních elektrických pohonů a řešení hnacích ústrojí vám nabízíme odpověď na náročné environmentální výzvy v našem rychle se měnícím světě.
Osvědčené: objevte naši nabídku elektrických pohonů a bateriových systémů
Elektrické pohony ENGIRO
Koncentrovaný výkon s řadou velikostí: jako specialista na pohony ve skupině společností HYDAC nabízí ENGIRO širokou škálu vysoce účinných elektromotorů a generátorů. S vysokými hustotami výkonu a momentu a robustním designem v rozsahu 5–400 kW hnacího výkonu. Spolehněte se naše zkušenosti s aplikací: Vzhledem k více než 4000 motorům v terénu se naše elektromotory osvědčují v úspěšném využívání už od roku 2018.
Bateriové systémy INVENOX
Flexibilní a robustní – se svým kompaktním provedením jsou pokročilé bateriové systémy od společností HYDAC a Invenox ideálně vhodné do mobilních strojů. Nabízíme vám kompletní systémy na klíč s integrovanými BMS a PDU. Specializovaná funkce: patentovaný a recyklačně orientovaný kontaktní systém, která chladí přímo tam, kde je to nejdůležitější – v článku.
Napájecí rozvodné jednotky HYDAC
Využívejte přizpůsobenou napájecí rozvodnou jednotku HYDAC pro svůj komplexní systém: ať už nízkonapěťový nebo vysokonapěťový – naši experti perfektní uzpůsobí HYDAC PDU vašim požadavkům pomocí technického řešení na míru. Centrem pozornosti jsou rozměry komponent a kabelů pro optimální využití instalačního prostoru vašeho stroje.
Řídicí techologie, software a systémová integrace
S přibývajícími směrnicemi a legislativou už není elektrifikace mobilních strojů pouze volitelná. Postupně se z ní stává standard. Ale elektrické architektury jsou složité – a tato složitost se zvyšuje. Optimální interakce všech komponent a jejich rozhraní je zde zvlášť důležitá. V důsledku toho dále rostou požadavky na provedení a integraci systému. Náš cíl: umožnit našim zákazníkům zkrátit doby vývoje. Naše řešení: standardizace a modularita. Vzhledem ke zkušenostem v oblastech funkční a elektrické bezpečnosti jsme tím správným partnerem pro vývoj softwaru a systémů v elektrických strojích.
Ušetřete čas na vývoj díky předběžně validovaným systémům – objevte naše řešení
Elektrifikační sady HYDAC
Předběžně validované systémy snižují složitost – šetří váš čas při vývoji vašeho elektrického stroje. Proto nabízíme komplexní elektrifikační sady. Toto kompletní řešení nabízí nejen jednotné diagnostické rozhraní, ale také všechny základní funkce. Od bateriových systémů a elektrických hnacích jednotek po ovládací prvky se standardním softwarem a ventilátory – dejte si poradit našimi experty ohledně svého optimálního systému.
Softwarové moduly a knihovny HYDAC
Naše osvědčené a zdokumentované knihovny zjednodušují váš softwarový vývoj. To vám ušetří testy jednotek, dokumentaci a časově náročnou certifikaci jednotlivých modulů – zvolte si z našich různých integrovaných sad nástrojů pro funkce vašeho stroje: ať už jde o obecné sady nástrojů, funkční sady nástrojů pro vaše subsystémy nebo protokolové sady nástrojů pro jednoduché přidání funkcí protokolů.
Vývojové prostředí HYDAC MATCH
Náš softwarový balík s certifikací TÜV pro vývoj a údržbu řídicího softwaru pro mobilní stroje: HYDAC MATCH nabízí perfektně koordinovaná řešení v průběhu celého životního cyklu stroje a umožňuje rychlou implementaci bezpečnostních funkcí. A co je hlavní: s MATCH můžete zahrnout aspekty funkční bezpečnosti do vývoje svých řídicích systémů už od samého počátku.
Ovladače, HMI a telematika HYDAC
Výkonné, bezpečné a spolehlivé: s komplexními strojními funkcemi se také zvyšují nároky na data. HYDAC nabízí ideální platformu pro nejrůznější požadavky a aplikace. Od programovatelných ovladačů přes displeje pro snadnou obsluhu až po telematické jednotky na bázi potřeb. Využijte naše pokročilá řešení v oblasti konektivity a zajistěte u svých strojů maximální bezpečnost a snadnost ovládání.
Řízení teploty
Řízení teploty na základě potřeb je u elektrických strojů zásadní. V případě elektrifikace je však interakce mezi teplem vyzařovaným a teplem požadovaným u mobilních strojů složitější než kdy dříve. Naše inteligentní systémy zlepšují snadnost provozu, rozsah a produktivitu. Zkraťte dobu nabíjení pomocí účinného chlazení baterie nebo prodlužte životnost pomocí nízkého tepelného stresu. Díky rozsáhlým poznatkům systémů ve vašem vozidle nabízí společnost HYDAC komplexní řešení v oblasti řízení teploty pro komponenty elektrických pohonů.
Na míru vašim individuálním požadavkům: zjistěte si více o naší široké produktové nabídce
Chlazení HYDAC pro elektrické pohony
Je jedno, zda se jedná o chladič, chladicí systém nebo zakázkový vývoj: HYDAC nabízí optimální řešení chlazení pro elektrické pohony a silovou elektroniku. Poskytneme vám systémy na klíč, speciálně vyvinuté pro mobilní aplikace. Zaměříme se na řešení optimalizovaná z hlediska hmotnosti, úsporná a odolná proti kontaminaci, s kompaktním designem a snadnou instalací.
Řízení teploty pro lithium-iontové baterie
Energeticky účinné a robustní – naši experti ve spolupráci s vámi vyvinou nejlepší řešení pro tepelné řízení vašich baterií, upravené tak, aby vyhovovalo dostupnému prostoru. To proto, že aktivní chlazení je nutné, aby se zabránilo přehřátí během trvalé zátěže a umožnilo se rychlé nabíjení. S našimi mobilními chladicími jednotkami HYDAC jsme schopni zajistit konstantní úroveň teploty.
Řešení celých vozidel
Partner v oblasti vývoje a poskytovatel systému pro všechny úkoly v oblasti chlazení a řízení teploty u elektrických strojů: účinné řízení teploty zajistí, že vaše elektrické stroje dojedou dál a budou pracovat déle. HYDAC vám nabízí všestranná řešení v oblasti řízení teploty – kombinujeme odborné poznatky s inovativními komponentami, abychom nalezli optimální systém pro vaše specifické zadání v oblasti chlazení.
Energeticky účinné strojní funkce
Optimalizujte účinnost svého stroje: v případě elektrifikace mobilních strojů se pozornost stále více zaměřuje na účinnost celého hnacího ústrojí. Vzhledem k instalaci vysoce účinných elektrických komponent je v současnosti odpovědná za většinu energetických ztrát hydraulika. Jak můžete využít silné stránky robustní a kompaktní hydrauliky a současně zvýšit účinnost hnacího ústroji? Pomocí chytrých řešení a koncepcí optimalizace, které naši experti vyvíjejí nezávisle na stroji a třídě výkonnosti. Jakým výzvám musíte čelit? Kontaktujte nás ještě dnes a zjistěte si více o možnostech optimalizace pro váš systém
Optimalizujte účinnost svého stroje – pomocí produktové nabídky od společnosti HYDAC
Elektrohydraulické pohony čerpadel HYDAC
HYDAC E-Pump je řada pohonných jednotek s pohony s proměnnými otáčkami. Nabízí decentralizované, autonomní řešení pro individuální napájení vašich hydraulických pohonů podle vašich potřeb. Několik čerpadel lze pohánět flexibilně s širokým rozsahem otáček. Výhoda: integrovaná interní zubová čerpadla značně snižují emise hluku.
Komponenty HYDAC pro účinné hydraulické systémy
Objevte potenciál pro úspory u funkcí vašeho stroje: díky desetiletím zkušeností při vývoji komponent se společnost HYDAC zavedla jako spolehlivý partner pro účinné hnací systémy. Spolehněte se na naše osvědčené hydraulické výrobky pro váš elektrický stroj – od pilotních bezolejových hlavních řídicích ventilů po pohonné jednotky a válce s kompenzací zátěže. Kontaktujte naše experty kvůli řešení na míru.
Elektromechanické pohony HYDAC HEZ
Účinné, výkonné a bezúdržbové: pro funkce v mobilních aplikacích, zejména v bateriových elektrických vozidlech, najdete optimální řešení s našimi elektromechanickými pohony. Zvláštní funkce: energetický požadavek je přesně upraven podle požadovaného cyklu a přizpůsobí se funkcím aplikace. Objevte naše elektromechanické pohony z řady elektrických válců HEZ ještě dnes.