Váš kompetentní partner pro všechny úkoly, ve kterých je požadováno spojení fluidní techniky s hydraulikou, elektronikou a inženýrskými službami.
HYDAC byl založen v roce 1963 jako společnost vyrábějící příslušenství pro hydrauliku a dnes je to mezinárodně činný svazek firem s více než 8000 zaměstnanci, 50 zastoupeními a 500 obchodními a servisními partnery po celém světě.
HYDAC – Váš partner pro hydrauliku, systémy a fluidengineering.
Komponenty a systémy HYDAC lze nalézt ve všech oblastech průmyslové a mobilní hydrauliky. Zařízení HYDAC zajišťují chlazení a mazání převodovek větrných elektráren, pracují v upínací hydraulice moderních obráběcích strojů, zabezpečují odpružení kabin zemědělských strojů, podporují pracovní hydrauliku v bagrech, kontrolují a testují nosnost křídel letadla Airbus A 380.
Agregáty HYDAC nastavují paraboly slunečních elektráren nebo ovládají ventily a armatury v elektrárnách. Pomocí hydraulických akumulátorů se tlumí vibrace velkých dieselových motorů nebo vyrovnávají pohyby vyvolané vlnami u lodí provádějících vrty v mořském dně.
S inženýringem zaměřeným na kapaliny a servisem jsme pro naše zákazníky vždy kompetentním partnerem.
Náš výrobní program zahrnuje hydraulické akumulátory, kapalinové filtry, filtry pro procesy, chladiče, elektrohydraulická řízení / průmyslové ventily, tlakové snímače, techniku odměřování polohy a elektromagnetů, válce, čerpadla, upevňovací techniku, armatury, sledování stavu strojů a mnoho dalšího.
Projektujeme a dodáváme kompletní hydraulické řídící a hnací systémy včetně elektronického řízení a regulace pro mobilní a stacionární stroje a zařízení v nejrůznějších oborech.
Přitom se spoléháme na naše dlouholeté zkušenosti a na inženýrskou podporu projektování i kompletních systémů elektrohydraulických pohonů.
Velkou inovační sílu, která je ovlivněna spoluprací s výzkumnými institucemi a univerzitami, ukazuje i velký počet patentů HYDAC.
Kapalina jako konstrukční prvek vyžaduje zvláštní pozornost. Specifická řešení pro různé aplikace z oboru hydrauliky a mazacích systémů je už delší dobu naše specializovaná oblast.
Vlastnosti mazacích látek ovlivňují ve velké míře funkčnost mazacích systémů. Monitoring kapalin a příslušná péče o kapaliny zaručují funkčnost, disponibilnost a životnost průmyslových systémů stacionární a mobilní hydrauliky a mazací techniky.
Ve Fluid Care Center, světově jedinečném výzkumném a vývojovém centru, má náš tým k dispozici více než 2400 m2. Vybavení nejmodernějším laboratorním a zkušebním zařízením umožňuje provádění všech myslitelných testů filtrů a analýz kapalin.
Lze zde simulovat téměř každou situaci aplikace.