Mobilní průmysl

Mobilní aplikace

Spolupracujeme s vámi na vývoji nové generace mobilních pracovních strojů. Naši odborníci si dali za cíl minimalizovat složitost nákladově efektivním způsobem a vytvářet celou řadu možností odlišení.

Společně hledáme řešení pro mobilní strojeDíky spolupráci, transparentnosti a potenciálu, a to v současnosti i v budoucnu

Nejnovější tržní trendy, technologie a právní předpisy představují pro mobilní průmysl stále větší výzvu. Naši odborníci pro vás najdou to pravé řešení, které vám s těmito konkrétními výzvami pomůže. HYDAC je vaším odborným partnerem v oblasti vývoje – od plánování až po náhradní díly. Díky našim komplexním znalostem odvětví dokážeme přicházet se systémovými řešeními, která se osvědčí v současnosti i v budoucnu. A vždy budou na míru vašim potřebám.

Důvěra, kterou v nás naši zákazníci vkládají, nám dává odhodlání k dalšímu rozvoji. Jako odborníci na optimalizaci montážního prostoru, elektromobilitu, funkční bezpečnost, řízení teploty, elektrohydrauliku a asistenční systémy, stejně jako funkce a moduly chápeme, jak spolu vše souvisí. Koneckonců nejsme jen teoretici! Spolupracujeme s vámi na vývoji nové generace mobilních pracovních strojů. Díky naší globální přítomnosti dokážeme přicházet se špičkovými stroji přizpůsobenými na míru vašim místním podmínkám.

Udržitelné využívání strojů a optimalizace instalačního prostoru

Díky našim chytrým koncepcím filtrace a řízení kapalin budete mít výrazně větší svobodu při navrhování vlastních mobilních pracovních strojů. A nebudete muset dělat kompromisy v oblasti výkonu: správná filtrace je základem spolehlivosti stroje. S našimi prvotřídními filtračními médii docílíte čistého systému a spokojenosti koncového zákazníka. Zároveň to prospívá i našemu životnímu prostředí – optimalizované systémy filtrů a nádrží vám pomohou ušetřit desítky tisíc litrů oleje.

Přesvědčte se o našich inovativních filtračních řešeních sami. Zjistěte další informace!

Funkční bezpečnost

Systémové chyby představují vážné riziko pro lidi, stroje i životní prostředí. Přísné zákony a nové technologie zároveň výrazně zvyšují požadavky na funkční bezpečnost mobilních strojů. O to důležitější je optimální architektura, která zajišťuje maximální spolehlivost a včasné odhalení chyb významných s ohledem na bezpečnost. Přední výrobci originálních dílů důvěřují našim certifikovaným produktům a řešením již od roku 1963. I s vámi budeme s radostí spolupracovat na vývoji toho nejbezpečnějšího systému pro vaše potřeby.

Funkce a moduly

Že nové úkoly obvykle také znamenají delší dobu vývoje? Se společností HYDAC tomu tak není! Naši odborníci vám pomohou ušetřit čas při výrobě i vývoji. Dokážeme výrazně optimalizovat dobu uvedení na trh. Společnost HYDAC je totiž vaším odborníkem na rychlou realizaci všech druhů funkcí mobilních pracovních strojů, a to od otázek tlumení a řízení, až po spojky. Nabízíme skutečně otestovaná řešení i flexibilní přizpůsobení vašim specifickým potřebám.

I vy můžete ušetřit čas potřebný k vývoji. Zjistěte další informace!

Řízení teploty

Řízení teploty založené na potřebách může udržitelně zvýšit efektivitu a životnost vašich mobilních strojů. Jako odborník na všechny činnosti spojené s chlazením a regulací teploty vám společnost HYDAC dokáže nabídnout integrovaná řešení a systémy řízení teploty – pro dieselové a hybridní pohony i pro elektrifikované stroje. Naším závazkem je zodpovědné využívání dostupných zdrojů a na využití nevyhnutelného odpadního tepla. V kombinaci s naší inovativní technologií můžeme dosáhnout té nejlepší možné kvality konfigurace.

Senzory a systémová elektronika

Dokonalá architektura systému pro jakoukoli aplikaci: s našimi spolehlivými a vysoce moderními systémovými řešeními budou vaše mobilní stroje připravené poprat se s jakoukoli výzvou. Ať už se jedná o senzory, řídicí jednotky nebo displeje – díky našemu rozsáhlému sortimentu produktů budeme vaším odborným partnerem pro systémovou architekturu vašeho mobilního stroje, která bude ve všech ohledech připravená na budoucnost. Máme kvalifikaci, abychom vás dokázali podpořit od fáze plánování až po fázi podpory a společně tak dosáhli pokrokového a efektivního vývoje spolehlivých aplikačních projektů. 

Elektromobilita

Ve společnosti HYDAC se zaměřujeme na komplexní přístup: ať už jde o elektrifikaci s využitím baterií jakožto úložiště energie, nebo palivových článků s odpovídající vodíkovou nádrží pro vysokoenergetické aplikace. Díky rozsáhlému know-how v oblasti obou technologií dokážou vám naši odborníci zajistit aktivní podporu. Ve vztahu k vozidlům a strojům a také k odpovídajícímu napájení, infrastruktuře a technologii produktů. Vstupte s námi do budoucnosti mobility.

Můžeme zajistit komplexní podporu pro váš projekt elektrifikace. Přečtěte si více.

Elektrohydraulika a asistenční systémy

Díky asistenčním funkcím je vaše práce bezpečnější, intuitivnější a přesnější. Společnost HYDAC dokáže právě zde zajistit optimální architekturu systému pro vaše mobilní pracovní stroje. Naši odborníci vám zajistí podporu orientovanou na budoucnost a spolupráci, od definování klíčových komponent a simulace systému až po vývoj softwaru a počáteční spuštění.

Optimalizujme společně vaše stroje. Zjistěte další informace nyní!

Naše mobilní aplikace

Stavební a těžební stroje

Stavební stroje musí pracovat ve velmi stísněných prostorech. Proto jsou těmi nejdůležitějšími vlastnostmi vynikající ovladatelnost a efektivní architektura. Se systémovými řešeními společnosti HYDAC bude i váš stavební stroj robustní a výkonný. Zároveň vždy pamatujeme na vaše koncové zákazníky.

Zjistěte další informace

Zemědělské stroje

Ať už bude jaro nebo zima, nikdy nebudete muset dělat kompromisy ohledně efektivity nebo produktivity. Koneckonců optimalizujeme vaše zemědělské stroje udržitelným způsobem. Díky našim integrovaným systémům a komplexním konzultacím s vámi vyvineme spolehlivé a praktické zemědělské stroje, díky kterým budete moci pracovat bez stresu a časově úsporně.

Zjistěte další informace

Komunální stroje

Oblasti použití komunálních strojů jsou velmi různorodé. A stejně různorodá jsou i naše systémová řešení. Dokážeme optimalizovat vaše komunální stroje a zajistit tak vyšší efektivitu, produktivitu a přesnější práci přizpůsobenou na míru vašim místním požadavkům. Současně se zaměřujeme také na směrnice upravující emise.

Zjistěte další informace

Zdvihání a manipulace s materiálem

Velmi přesné a výkonné – zdvihací a manipulační stroje musí být mnohem víc než jen výkonné a dobře reagující. Architektura stroje je určena směrnicemi a právními předpisy. Se společností HYDAC už nebudete muset dělat kompromisy v oblasti výkonu a funkčnosti pro své koncové zákazníky.

Zjistěte další informace

Lesnické stroje

Lesnické stroje pracují v extrémně stísněných prostorách a ve velmi náročných podmínkách. Strmé nebo nerovné terény však pro naše řešení nejsou žádným problémem. Společně s vámi budeme spolupracovat na vývoji vašeho robustního a výkonného lesnického stroje. Naše modulární koncepce umožňují všestranné použití, vysokou flexibilitu a obrovskou praktičnost.

Zjistěte další informace

Speciální vozidla

Speciální podmínky vyžadují speciální stroje. Ať už se jedná o extrémní výzvy v těžebním průmyslu, vysokou spolehlivost u požárních vozidel nebo velké rozměry při manipulaci s kontejnery, společnost HYDAC dokáže zajistit dokonalou architekturu stroje pro vaše specifické požadavky.

Silniční vozidla

S řešeními společnosti HYDAC dokážete trvale optimalizovat své podnikání v oboru přepravy. Naším posláním je koneckonců maximální produktivita v kombinaci s mimořádnou praktičností. Budeme s vámi spolupracovat jako partner při vývoji vlastního silničního řešení.