Entwicklung und Fertigung von Komponenten und Subsystemen der Fluidtechnik für den Einsatz in der Schifffahrt:

  • Offshore, Unterwasser- oder Onshore-Lösungen 
    • von der Entwicklung über Abnahmen bis zur Fertigung

  • Unser Leistungsspektrum umfasst:
    • Betriebsmedien- und Kraftstoffaufbereitung
    • Steuerung und Regelung von Betriebsabläufen
    • Energiespeicherung für Notfunktionen
    • Spezielle Materialien wie: Guss (CS); Edelstahl (SS)-Duplex; Stahl (S)-Duplex
    • Reinigungsspülen (Flushing) gemäß Kundenanforderung
    • Internationale Abnahmen und Bauarten
    • Zusammenarbeit mit Entwicklungspartnern und Instituten

  • Drücke bis 1.035 bar / 15,000 PSI
  • Überwachung der Ölreinheit und -alterung bei Hydraulik- und Schmierölen
  • Weltweite technische und kommerzielle Betreuung durch globale Präsenz