Rozsáhlé odborné znalosti v ropném, plynárenském a mořském těžebním průmysluGlobální přítomnost díky mezinárodním výrobním závodům
Bez ohledu na to, zda působíte v předcházejícím, středním nebo navazujícím segmentu, společnost HYDAC vám pomáhá nacházet nejefektivnější řešení výzev, které před vámi stojí. Nabízíme široký sortiment pro použití na pevnině, moři i pod mořem. Od součástí po komletní systém.
Energetická účinnost
Snížení emisí CO2 v ropném a plynárenském průmyslu si žádá průlomová řešení. Optimální skladování a rekuperace energie pro vaše systémy významně a dlouhodobě přispívá k ochraně životního prostředí a zároveň snižuje náklady na životní cyklus. Společnost HYDAC vám pomáhá na této cestě prostřednictvím optimalizovaných součástí a systémů.
Energetická účinnost v ropném a plynárenském průmyslu:
Naše produktová řešení
Akumulátory HYDAC a QHP
Navrženo pro mechanické těsnění, povrchové a podvodní použití: vakové a pístové akumulátory HYDAC & QHP spolehlivě uchovají vaši energii. Ať už se jedná o elastoméry, ocelové materiály nebo připojení – přizpůsobíme se vašemu konkrétnímu způsobu použití. Zjistěte více o našich akumulátorových technologiích.
Hydraulická filtrace HYDAC
Naše energeticky úsporná hydraulická filtrační řešení s optimalizovanou technologií vložek jsou ideální volbou pro efektivní využití zdrojů. Díky jednoduché manipulaci a vysokému filtračnímu výkonu jsou nejvhodnější pro použití na pevnině i na moři.
Hydraulické válce společnosti HYDAC
Spolehněte se na maximální bezpečnost a minimální využití zdrojů! Naše vysoce účinné hydraulické válce pro regulaci s otevřeným i uzavřeným regulačním obvodem splňují díky své vysoké účinnosti ty nejpřísnější požadavky. Kdykoliv lze provést vlastní úpravy: stačí se na nás obrátit.
Hydraulická pohonná jednotka HYCOM
Zvyšte efektivitu díky našim dlouholetým zkušenostem v oblasti hydrauliky - hydraulická pohonná jednotka HYCOM je ideální pro použití na mořských plošinách (kompenzace náklonu) nebo v základech větrných turbín. Máte-li zájem o podrobnější informace o našich hydraulických pohonných jednotkách, kontaktujte nás.
Mikročerpadla BIERI
Vrtné nástroje pro těžbu ropy jsou vystaveny extrémním povětrnostním podmínkám. Spolehlivá mikročerpadla BIERI vám pomohou zajistit optimální provoz vašich vrtacích nástrojů. Seznamte se s naším širokým sortimentem mikročerpadel BIERI.
Senzory HYDAC
Ať už se jedná o tlakové spínače, převodníky tlaku Delta P nebo tlakové senzory ve standardním či redundantním provedení - naše certifikované senzory jsou ideální pro použití v prostředí s možným nebezpečím výbuchu. Využijte výhod našich odolných a robustních řešení pro použití na pevnině, moři i pod mořem.
Udržitelnost
Celosvětová výzva, které je třeba čelit ve všech odvětvích: udržitelnost hraje důležitou roli zejména v ropném a plynárenském průmyslu. Od filtrace a chlazení až po efektivní koncepty pohonů - s našimi výrobky můžete dlouhodobě chránit zdroje. Pomáháme vám objevit potenciál vašich mořských, pobřežních i podmořských aplikací. Pro udržitelné fungování systému!
Udržitelnost v ropném a plynárenském průmyslu:
Naše produktová řešení
Automatický filtr se zpětným průplachem AutoFilt® HYDAC RF3
Chraňte svá vysokotlaká čerpadla a membránové systémy - náš filtr RF3 se velmi osvědčil při hrubé filtraci vstřikované vody. Optimální filtrace vede k menšímu opotřebení navazujících strojů a systémů. Osvědčená kvalita s automatickými filtry se zpětným proplachem od společnosti HYDAC.
Více informací o filtru HYDAC AutoFilt®
Vestavěný zpracovatelský filtr HYDAC PLF1
Kompaktní, odolný, uživatelsky přívětivý - náš vestavěný zpracovatelský filtr je přizpůsoben na míru vašemu konkrétnímu použití. Proto dosahuje vynikající účinnost filtrace a zanechává nízkou uhlíkovou stopu. Ideálně se hodí pro jemnou filtraci v systémech vstřikování povrchové vody.
Chladicí technologie HYDAC
Přizpůsobená tepelná regulace může snížit spotřebu zdrojů při použití na pevnině i na moři. Se systémem HYDAC na své straně můžete optimalizovat chlazení hybridního i batériového systému. Seznamte se se širokým sortimentem našich řešení v oblasti chlazení a teplotní regulace.
Systém pohonu s proměnnými otáčkami HYDAC KineSys
Efektivnější a jednodušší díky konstrukci založené na potřebách. Ať už se jedná o chlazení měničů nebo dodávání mazacího oleje do ložisek převodovek a motorů, naše technologie pohonu vám poskytne energii podle potřeby.
Podvodní kulový ventil HYDAC
Náš kompaktní podvodní ventil s plovoucí koulí a obousměrným sedlem je ideální pro dočasné použití. Možnost jednostranného nebo oboustranného provozu ROV s nízkými požadavky na točivý moment. Optimální konstrukce pro elektrické ovládání s nízkým krouticím momentem, vyrobená z materiálu NORSOK M630/ ASTM. Naše podvodní kulové ventily jsou certifikovány podle normy DNV-GL v souladu s ISO 10423 - požadavek na výkon 1 (PR1).
Systémy mazacích olejů HYDAC
Standardizované, modulární a variabilní velikosti: systémy mazacích olejů HYDAC s patentovanou technologií odplyňování lze přizpůsobit každé výzvě. Požádejte naše odborníky o nalezení vhodných způsobů, jak snížit náklady a emise CO2!
Dostupnost systému
Chcete vedět, jak optimalizovat provozní výsledky? Díky mnohaletým zkušenostem vám ukážeme, jak na to. Ať už se jedná o zařízení pro úpravu kapalin, inteligentní software nebo laboratorní služby, společnost HYDAC umí nabídnout širokou škálu produktů pro vaše specifické použití v předcházejícím, středním i navazujícím segmentu. Zvýšíme produktivitu vašeho systému díky koordinované době servisu a údržby.
Dostupnost systémů v plynárenském a ropném průmyslů:
Naše produktová řešení
Jednotka pro vákuovou dehydrataci médií HYDAC FAM Ex
Bezpečný provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů v zónách 1 a 2: Zařízení HYDAC FluidAqua Mobil verze Ex zajišťuje bezpečnou dehydrataci médií, odplynění a filtraci hydraulických a mazacích kapalin. V naší nabídce velikostí a verzí najdete pohonnou jednotku, která se dokonale hodí pro vaše specifické použití.
Sada HYDAC CMX Suite
Hardware a software, který podpoří vaši digitální transformaci: naše sada CMX je nástroj na shromažďování, strukturování a vizualizaci dat ze senzorů. Data jsou poskytována přímo v cloudu nebo na místním serveru, což umožňuje sledování stavu systému.
Více informací o HYDAC CMX suite
Balíček pro monitorování stavu HYDAC pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Pomocí online měřicího systému můžete sledovat znečištění pevnými částicemi a stav kapaliny v prostředí s nebezpečím výbuchu (zóny 1 a 2).
Díky integrovanému záznamníku dat a síťovému rozhraní HYDAC CSI-C-11 lze snadno realizovat moderní strategie údržby.
HYDAC OffLine Filtr OLF 15-60 Ex
Naše filtry HYDAC Offline řady OLF 15/30/45/60 ATEX jsou určeny pro prostředí, v niž hrozí nebezpečí výbuchu, neboť se jedná o robustní offline filtry pro stacionární aplikace v hydraulických a mazacích systémech s velkým objemem kapalin. Zjistěte další informace!
Filtrační vložky HYDAC Stat-Free® / Stat-X®
Chraňte své filtry před jiskrami a výbuchy! Naše vysoce kvalitní technologie filtračních vložek zabraňuje elektrostatickému výboji a zajišťuje bezpečný provoz. Rovněž umožňuje prodloužit životnost oleje a filtračních vložek a zároveň zredukovat výměny oleje.
Centrum péče o kapaliny HYDAC
Potřebujete profesionální analýzu kapalin? Naši specialisté vám ochotně pomohou. V našem centru péče o kapaliny provedeme odborné testy vašich vzorků a navrhneme řešení pro obnovení zdraví systému. Společně s vámi zoptimalizujeme stav vašich hydraulických kapalin.