Die HYDAC-Produkte für die Verfahrenstechnik tragen durch ihre hohe Qualität dazu bei, die Funktion zu sichern und die Lebensdauer von Komponenten, Systemen und Maschinen in erheblichem Maße zu verlängern. Die vorgestellten Produkte sind das Ergebnis zahlreicher Feldversuche, der Forschung in eigenen Labors der HYDAC-Gruppe und jahrzehntelanger Erfahrung in der Verfahrenstechnik.
Leitungsfilter PRFL, Siebkorbfilter PRFS, Multi-Rheo-Filter PMRF, Prozessfilter PFL, PFM, PFH, Edelstahl-Druckfilter EDF, Prozessbeutelfilter PBF
Die Produktpalette umfasst Komponenten zur Filtration von niedrig- bis hochviskosen Medien für die verfahrenstechnische, chemische und kunststoffverarbeitende Industrie.
HYDAC entwickelt für und mit seinen Kunden integrierte Komplettlösungen, die sich aus unterschiedlichsten Produkten und Dienstleistungen zusammensetzen.
Kühlschmierstoff-Aufbereitungsanlage mit automatischem Rückspülfilter AutoFilt® RF3 zur Arbeitsfiltration an Werkzeugmaschinen, Bearbeitungszentren,
Transferstraßen und Waschmaschinen und zur Aufbereitung der Rückspülmenge über das Process-Drall-Sieb.
Mobile Filter-Pumpen-Einheiten zur Befüll-, Spül- und Nebenstromfiltration. Anwendungen bei Inbetriebnahme, Ölwechsel und Wartungsarbeiten.
Applikationsgerechte Sensorik für Druck, Temperatur, Füllstand, Volumenstrom und
Ölzustand; spezieller elektronischer 4-fach Druckschalter mit TÜV-Bescheinigung
auch zum Einsatz in sicherheitsrelevanten Steuerungen (TRD 421); Geräte zum Schalten, Steuern und Regeln; Multifunktions-Handmessgeräte.
Blasenspeicher, Membranspeicher und Kolbenspeicher zur Druckstoß- und Pulsationsdämpfung, Energiespeicherung, Volumenkompensation und Medientrennung.
Mit Überwachungsgeräten bis 550 bar, z. B. für Sicherheitssteuerungen
Zur Betätigung von Klappen, Schiebern, Weichen, etc.; Kraft bis 750 kN, Hub bis 1.000 mm, Verfahrgeschwindigkeit bis 50 mm/s, Speichergröße bis 50 l.
Basierend auf den globalen und lokalen Qualitätsnormen, System- und Produktzulassungen gewährleistet die HYDAC Process Technology, dass die Produkte und Dienstleistungen forderungsgerecht hergestellt und ausgeliefert werden.