Von der Komponente zum System, ob Hydraulik, Elektronik oder Mechanik, Ihnen die beste Lösung bieten zu können ist unsere Herausforderung.
Mobilsteuerungen als Komplettpaket aus: Hydraulik, Sensorik, Elektronik und Software, alles aus einer Hand oder als Einzelkomponente.
HYDAC – bietet Mobilventile für die gängigen Betätigungsarten (manuell, hydraulisch, pneumatisch, elektronisch oder elektroproportional), verschiedene Hydraulikkreisläufe und Optionen. Ob in offene- oder geschlossene Kreisläufe, in Monoblock- oder Scheibenbauweise, oder als Kombination aus beiden Varianten, auch mit Lastfühlender Steuerung. Somit besitzen wir ein Baukastensystem zur flexiblen Gestaltung Ihrer komplexen Steuerungen bis ca. 180 l/min und für Druckbereiche bis 350 bar.
Universal Mobil-Steuerungen für
Universal Mobil-Displays
Applikationsgerechte Sensoren
Mobile Handmessgeräte
Speicher aller Funktionsprinzipien für jeden Einzelfall:
Zum Ansteuern von veschiedenen Verbrauchern mit einer Ölversorgung. Funktion beliebig erweiterbar.
Prioitätsventile wie das Mobilprioventil MPV oder das DW12P (Prio-Druckwaage) werden dort eingesetzt, wo eine hydraulische Funktion vorrangig versorgt werden soll, z.B. eine Lenkung oder eine Bremse.
Die vorrangige Funktion wird dabei priorisiert von der Pumpe versorgt, sobald sie initiert wird. Der verbleibende Ölstrom kann für andere Funktionen genutzt werden.
Bei Ausfall der Energieversorgung für die Lenkanlage kann das Fahrzeug sicher bis zum Stillstand bewegt werden.
Auffüllen des Kraftstofftanks am Fahrzeug ist unabhängig von stationären Tankanlagen möglich.
Eine umfassende Palette an Hydraulik- und Belüftungsfiltern, ausgestattet mit hochwertigen Filterelement- Materialien, sorgen für hohe Betriebssicherheit und lange Wartungsintervalle, z.B.:
Einbaufertige Komplettsysteme, optimiert hinsichtlich Komponentenschutz, Systemreinheit und Entlüftung.
Zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen für Lärm. Emissionen (EURO 4, TIER 3) und Kraftstoffeinsparung sind leistungsstarke und einbauoptimierte Kühlsysteme verfügbar.
Hydropneumatisches Federungsystem für Schaufelhubwerke. Der Steuerblock wird mit Kolben- und Stangenseite der Hubwerkszylinder und der Federungseinheit verbunden.
Das System federt die im Fahrbetrieb auftretenden Nickschwingungen ab.
Im Arbeitsablauf wird durch aktiven Druckausgleich hohe Betriebssicherheit erreicht.
Hydropneumatische Kabinenfederung mit angepasster Dämpfung und Niveauregulierung zur vollen Ausnutzung des Federweges der Kabine.
Komplettierung hydraulischer Systeme.