Váš partner s odbornými znalostmi v široké škále aplikací v oblasti recyklačních technologií
Nůžky na šrot a lisy na zpracování šrotu
Krátké doby cyklu, velké síly a extrémně vysoké rychlosti: na nůžky na šrot a lisy na zpracování šrotu jsou kladeny vysoké nároky. Abychom vám pomohli vrátit demoliční šrot a jednodruhové lisované zbytky do ekonomického cyklu, podporujeme vás účinnými pohony i řešeními pro optimalizaci nádrže a výpočty doby cyklu. Vše od jednoho dodavatele.
Briketovací lisy
Aby se zajistila úsporná likvidace volných třísek a prachu, stlačují se a lisují do tvaru briket. Briketovací lisy tak cenným způsobem přispívají k optimalizaci přepravy a skladování. Podporujeme vás na cestě k udržitelnému a energeticky účinnému provozu vašich briketovacích lisů instalací prostorově optimalizovaných komponent a inovativních koncepcí pohonů.
Paketovací lisy a kanálové paketovací lisy
Paketovací lisy a kanálové paketovací lisy slouží ke snížení objemů materiálu až o 95 % a k dosažení nižších nákladů na přepravu. Papír, lepenku, fólie, PET a řadu dalších materiálů lze vrátit zpět do ekonomického cyklu. Aby byly vaše lisy vybaveny podle nejlepších možných měřítek, poskytuje společnost HYDAC zakázková řešení po celém světě.
Lisovací kontejnery
V logistických společnostech, recyklačních centrech a diskontních obchodech: lisovací kontejnery účinně stlačí všechny recyklovatelné a odpadní materiály. Při vývoji našich výrobků jsou naší hlavní prioritou výhody pro naše zákazníky. Můžeme například zajistit nízké výšky náplně díky kompaktním hnacím jednotkám s nádržemi s optimalizovaným instalačním prostorem. Ve spolupráci s vámi hledáme optimální řešení pro váš lisovací kontejner.
Drtiče
Nezáleží na tom, zda se jedná o komerční odpad, směsný stavební odpad, matrace, suť, bioodpad nebo odpadní dřevo – stacionární a mobilní drtiče drtí všechny druhy odpadů. Díky našim dlouholetým odborným znalostem jsme schopni vás podpořit prostorově optimalizovanými produktovými řešeními a řešeními na míru v oblasti chlazení, senzorů, ventilové technologie a filtrační technologie. Pro udržitelnější budoucnost.
Udržitelnost
Potřebujete udržitelná řešení pro své aplikace v oblasti technologie recyklace odpadů? Připravíme vaše stroje na budoucí výzvu pomocí komponent a systémů optimalizovaných z hlediska instalačního prostoru. Konstrukce uzpůsobená požadované energii, snížení hmotnosti a snížení velikosti nádrže: díky společnosti HYDAC je to možné.
Ať už jde o drtiče, lisovací kontejnery, briketovací lisy, paketovací lisy nebo šrotovací lisy – využijte plný potenciál svých strojů a snižte své finanční vstupy!
Udržitelnost recyklačních technologií: naše produktová řešení
Simulační technologie HYDAC
Optimalizaci instalačního prostoru, snižování hmotnosti, dodávky energie na základě potřeby a optimální řešení konstrukce pohonů – naše numerické simulace podporují udržitelný provoz vašich strojů v oblasti technologií recyklace: na nás se můžete spolehnout!
Filtrační technologie Air-X od HYDAC
Ušetřete až 60 % objemu nádrže a snižte množství použitých kapalin o 60 % – díky filtrační technologii HYDAC Air-X. Tato technologie vám současně umožní dokonce snížit vaši stopu CO2. Naše technologie aktivně podporuje a urychluje odplynění hydraulického oleje. To znamená, že se minimalizuje prostor vyžadovaný pro vaše stroje.
Řešení pohonu s proměnnými otáčkami KineSys společnosti HYDAC
Zvýšení účinnosti a snížení složitosti: využijte přínosů našich moderních pohonných systémů a šetřete udržitelně zdroje. Díky inteligentní kombinaci hydrauliky a elektromechaniky jsme schopni vám nabídnout energeticky úsporná řešení, které se pyšní řadou výhod pro vaše aplikace.
Energetická účinnost a úspora zdrojů
Maximalizujme váš výkon! Jako dodavatel kompletního sortimentu využíváme při posužování vaší aplikace holistický přístup. Výsledkem jsou zakázková řešení přizpůsobená vašim potřebám. Pomocí našich systémových řešení jsme schopni optimalizovat systémovou dostupnost vašich strojů a využívání zdrojů díky specifickým výpočtům dob cyklu. Kontaktujte nás ještě dnes!
Energetická účinnost v oblasti recyklačních technologií: naše produktová řešení
Kombinovaná systémová řešení HYDAC
Dosáhněte optimálního hospodářského výsledku z hlediska nákladů a ztrát výkonu: společnost HYDAC uvažuje o vašem stroji jako o celku. S přihlédnutím k době cyklu vyvineme zakázková řešení hydraulických systémů, jejichž komponenty jsou uzpůsobeny vašemu stroji z hlediska nominální velikosti, výkonu a specifických ztrát.
Čerpadla HYDAC
Společnost HYDAC dodává komplexní sortiment čerpadel, ať už jde o zubová čerpadla nebo axiální pístová čerpadla. Pomocí správných ovladačů, např. regulátorů výkonu, lze využívat výkon motoru tím nejlepším způsobem a navrhovat energeticky účinná řešení. Objevte naši spolehlivou čerpadlovou technologii.
Výpočet doby cyklu HYDAC
Identifikujte a využijte potenciál pro optimalizaci – HYDAC vám pomůže s podrobným mapováním sekvence stroje a výpočtem doby cyklu. Díky tomu budete schopni optimalizovat velikost, počet a typ čerpadel a průměrný jmenovitý výkon motoru. Neváhejte se na nás obrátit pro další informace!
Chladicí systémy společnosti HYDAC
Aby se perfektně sladil požadovaný chladicí výkon s vašimi aplikacemi, je zapotřebí přesné stanovení ztráty výkonu. Můžete se spolehnout na naše dlouholeté odborné poznatky specialisty na chlazení. Zjistěte si více o našem rozsáhlém sortimentu!
Kompaktní pohonná jednotka HYDAC CO1
Neustálá připravenost k provozu bez spotřeby energie – naše kompaktní jednotka podporuje energeticky účinný provoz vašich lisů díky funkci nabíjení akumulátoru s integrovaným pojistným ventilem a uvolněním tlaku akumulátoru. Zjistěte si další informace o naší nízkohlučné modulární pohonné jednotce CO1.
Digitalizace, konektivita a transparentnost
Zvyšte dostupnost systémů a plánujte účinněji intervaly údržby: společnost HYDAC dláždí pomocí digitalizovaných komponent a inteligentních senzorů cestu Průmyslu 4.0. Využíváme svých rozsáhlých znalostí na podporu monitorování stavu vašich strojů. Kontaktujte nás – rádi vám pomůžeme.
Digitalizace technologií recyklace: naše produktová řešení
HYDAC p₀-Guard pro hydraulické akumulátory
Minimalizujte náklady na prostoje pomocí spolehlivého HYDAC EDS 3400. Náš tlakový spínač monitoruje předplnicí tlak vašeho hydraulického akumulátoru, aby došlo k rychlé detekci a izolaci chyb. Zjistěte další informace nyní!
Více informací o HYDAC EDS 3400
Ukazatel zanesení HYDAC Virtual Fluid Lab (VFL)
Snižujte dlouhodobě své náklady – náš inteligentní senzor vám pomůže optimalizovat dostupnost a spotřebu zdrojů u vašeho systému. Zvyšte ziskovost své aplikace pomocí inteligentních výpočtů zbývající životnosti filtračních vložek.
Sada HYDAC CMX suite
Větší transarentnost recyklační technologie. Sada HYDAC CMX Suite je vybavena hardwarovou a softwarovou sadou, které poskytují individuální moduly pro digitalizaci funkcí, stavů a procesů stroje, uložené buď na lokálních serverech v prostorách zákazníka, nebo v cloudu.
Více informací o HYDAC CMX suite
Přenosný záznamník dat HYDAC
Mobilní, flexibilní, uživatelsky přívětivý – náš přenosný záznamník dat představuje ideální volbu pro měření např. tlaku, teploty, průtoku a vzdálenosti ve vašem hydraulickém systému. Můžete také analyzovat jiné proměnné. Zjistěte si více o jeho výhodách!
Senzory HYDAC s rozhraním IO-Link
Využijte IO-Link ke zrychlení uvádění vašich systémů do provozu. Vzdálená parametrizace, kterou umožňuje, zjednodušuje provádění servisu a minimalizuje zdroje chyb. Tím se snižují vaše náklady. Spolehněte se na technologie budoucnosti pro vaše aplikace v recyklačním průmyslu.
Chytrý převodník tlaku společnosti HYDAC
Speciálně vyvinutý pro sériové využití v extrémně malých instalačních prostorech – náš HPT 1400 s rozhraním IO-Link detekuje vysokofrekvenční tlaková maxima a monitoruje subsystémy a komponenty. Získejte důležité informace pro provoz vašich lisů a jejich budoucí konstrukci.
Naše reference
Optimalizace lisů na zpracování šrotu pomocí kompaktních a účinných hydraulických pohonných jednotek
HYDAC – Váš partner pro na míru navržené řešení hydrauliky v lisech
Přečtěte si příběh o úspěchu zákazníka