Váš inovativní partner v oblasti konstrukce zkušebních stanic

Systémové komponenty pro palivové články

Vodík bude v mnoha oblastech v budoucnu stále důležitějším médiem a technologie zkušebních stanic nebude žádnou výjimkou. Pokud se chcete připravit na výzvy, které přinese budoucnost, spolehněte se na společnost HYDAC jako na svého partnera v oblasti zkušebních stanic navržených pro komponenty palivových článků a vodíkové komponenty. Již mnoho let jsme předním inovátorem, který ohromuje svými technologiemi úpravy médií, proplachování, monitorování procesů a mnoha dalšími.

Systémové komponenty pro elektrolyzéry

V elektrolyzéru se elektrická energie využívá ke štěpení vody na jednotlivé prvky – kyslík a vodík. Společnost HYDAC nabízí řešení pro testování vašeho elektrolyzéru. Najdeme pro vás to nejlepší řešení na míru, pokud jde o chlazení a regulaci teploty různých médií.

Elektrické pohony a převodová ústrojí

Elektromobilita zásadně přispívá k dekarbonizaci. Technologie zkušebních stanic zajišťuje funkčnost těchto vozidel. Proto se zaměřujeme na podporu konstrukce vašich koncových zkušebních stanic. Díky dlouholetým odborným znalostem a celosvětové působnosti je společnost HYDAC právě tím partnerem, na kterého se můžete obrátit, pokud máte neodkladné dotazy ohledně technologie zkušebních stanic v kontextu elektromobility.

Stáhněte si brožury

Monitorování stavu

Aby bylo možné monitorovat kvalitu médií přiváděných do systému a přesně testovat vzorky, je důležité provádět komplexní monitorování stavu. Tuto komplexní službu pro vás zajišťujeme pomocí monitorování a analýzy médií podle normy ISO 4406. Spolehněte se na naše dlouholeté zkušenosti v oblasti konstrukce zkušebních stanic – promluvit si s námi se rozhodně vyplatí.

Monitorování stavu v technologii zkušebních stanic: naše produktová řešení

Senzor průtoku HYDAC

Měřte naprosto přesně požadovaný objem pomocí našeho elektronického senzoru průtoku řady EVS 3100, který se hodí pro viskozity 1-100 cSt. Optimalizujte monitorování stavu s využitím technologií od společnosti HYDAC.

Další informace o HYDAC EVS 3100

HYDAC Senzor kontaminace CS 2000

Tlakové přípojky až do 40 bar – pro náš stacionární senzor CS 2000 to není problém. Je speciálně navržen pro použití ve zkušebních stanicích a servohydraulických systémech pro měření znečištění kapalin.

Další informace o HYDAC CS 2000

Modul senzoru kontaminace HYDAC 1000

Zkreslují vaši analýzu kapalin vzduchové bubliny? CSM 1000 od společnosti HYDAC je online monitorovací systém pro měření znečištění pevnými částicemi. Seznamte se s naší řadou CSM 1000 – optimálním kompletním řešením s integrovaným supresorem vzduchových bublin.

Další informace o HYDAC CSM 1000

Modul senzoru kontaminace HYDAC 2000

Náš systém CSM 2000 pro detekci znečištění hydraulických kapalin pevnými částicemi trvale optimalizuje dostupnost vašeho systému. Je vybaven funkcí alarmu a spolehlivě identifikuje čistotu kapaliny ve zkušební stanici.

Další informace o HYDAC CSM 2000

Prediktivní údržba

Vysoká dostupnost systémů nevede jen k vysoké produktivitě, ale šetří čas a náklady. Provoz bez prostojů je možný, jen pokud systém neustále monitorujete. A díky digitalizaci je to možné. Chytré senzory analyzují zkušební stanici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, takže je možné plánovat údržbu a objednávání náhradních dílů. Pomůžeme vám navrhnout zkušební stanici tak, aby byla co nejefektivnější.

Prediktivní údržba v technologii zkušebních stanic: naše produktová řešení

Sada HYDAC CMX suite

Naše platforma CMX vám pomůže s digitalizací vašich zkušebních stanic. Inovativní sada hardwaru a softwaru je základem pro inteligentní integraci vašich systémů, ať už lokálně na serveru, nebo v cloudu.

Další informace o HYDAC CMX

Přenosný záznamník dat HYDAC HMG 4000

Robustní provedení a uživatelsky přívětivé ovládání, to je přesně to, co odlišuje náš přenosný přístroj HMG 4000 pro měření a získávání dat. Hodí se zejména pro použití v oblasti servisu, údržby a technologie zkušebních stanic.

Další informace o HYDAC HMG 4000

Tlakový spínač HYDAC p0-Guard EDS 3400

Systém EDS 3400 umožňuje sledovat předplnící tlak akumulátoru (p0) a řídit funkci plnění akumulátoru. Náš tlakový spínač tak podporuje prediktivní údržbu vašeho systému.

Další informace o HYDAC p0-Guard

Převodník diferenčního tlaku HYDAC HPT 500

Naše nákladově optimalizovaná řada HPT 500 se ideálně hodí k průběžnému monitorování úrovně znečištění filtračních vložek ve vašich tlakových filtrech. Zjistěte více informací o našich různých verzích: IO-Link, CANopen a mnoha dalších.

Další informace o HYDAC HPT 500

Senzor stavu oleje HYDACLab®

Přesný, konstantní a online: HYDACLab® 1400 je ideální pro digitální monitorování stavu standardních olejů. Výsledkem je nepřetržité monitorování tekutin. Společnost HYDAC vám kdykoli s radostí pomůže.

Další informace o HYDACLab® 1400

Flexibilita a modularita

Společnost HYDAC je vaším flexibilním partnerem v oblasti konstrukce a vývoje zkušebních stanic. Pomocí našich simulačních nástrojů pro konkrétní použití zajistíme, že budete používat optimální komponenty pro vaši oblast použití. Abychom to umožnili, nabízíme vše od jednotlivých komponent až po subsystémy na klíč. Naše aplikace v otázkách bezpečnosti, životního prostředí a energie vždy stojí na aktuálních směrnicích. Dovolte nám s vámi spolupracovat na návrhu své zkušební stanice.

Flexibilita v technologii zkušebních stanic: naše produktová řešení

Filtr HYDAC MultiRheo

Filtry MultiRheo z řady MRF jsou filtrační nádoby pro použití v otevřených systémech, které jsou trvale vystaveny vnějšímu znečištění. Filtrační svíčky chrání komponenty, jako jsou trysky nebo pracovní filtry, například ve funkčních zkušebních stanicích.

Další informace o filtru HYDAC MultiRheo

Filtrace olejů společnosti HYDAC

Jako odborník na využití kapalinových pohonů vám dodáme účinné nástroje pro úpravu oleje, abyste mohli dosáhnout požadované čistoty kapalin. Spolehněte se na modulární provedení filtrů HYDAC.

Další informace o filtraci oleje HYDAC

Deskové výměníky tepla HYDAC

Ať už pájené, nebo s těsněním, u společnosti HYDAC najdete kompletní sortiment deskových výměníků tepla. Pro vaši zkušební stanici najdeme to pravé řešení, které bude přizpůsobené vašim výzvám.

Další informace o deskových výměnících tepla HYDAC

Systém chlazení kapalina/voda od společnosti HYDAC

Nádrž, oběhové čerpadlo, deskový výměník tepla a volitelná regulace teploty: náš FWKS je kompaktní pasivní chladicí systém pro vaše chladicí okruhy. Seznamte se s mnoha výhodami našeho systémového řešení.

Další informace o HYDAC FWKS

Chladicí jednotka HYDAC

HYDAC RFCS je aktivní chladič, který nezávisle reguluje teplotu chladicí kapaliny až na požadovanou nastavenou hodnotu. S naším Plug & Play řešením máte mnoho možností vlastní konfigurace testovací stanice.

Další informace o HYDAC RFCS

Chladicí systémy společnosti HYDAC

Chladicí systémy na míru požadavkům vaší zkušební stanice – se společností HYDAC je to možné! Využijte naše dlouholeté know-how v oblasti regulace teploty.

Další informace o chladicích systémech HYDAC

Simulace HYDAC

Od vývoje a analýzy až po uvedení do provozu: Společnost HYDAC vám pomůže při vývoji elektrohydraulicky ovládaných strojů i simulačních nástrojů pro konkrétní použití. Ve spolupráci s naším poskytovatelem technických služeb, společností marpitec GmbH.

Další informace o technické podpoře HYDAC

Flexibilita v technologii zkušebních stanic: naše produktová řešení pro vodík

Filtrace plynů HYDAC

Jako odborník na nejrůznější oblasti použití nabízíme účinnou filtraci plynů s využitím naší řady HYDAC GF, se kterou budete moci dosáhnout požadované úrovně čistoty. Zjistěte další informace o našich odborných znalostech v oblasti vodíkových aplikací.

Další informace o řadě HYDAC GF

Deskové výměníky tepla HYDAC

S využitím deskových výměníků tepla je přenos tepla mezi dvěma médii je vždy udržován na požadované teplotě. Nerezová ocel a pájení niklem – máme pro vás to pravé řešení

Další informace o deskových výměnících tepla HYDAC

Tlakové senzory HYDAC

Pro sledování provozních parametrů jsme vyvinuli řadu tlakových senzorů pro vodíkové aplikace od 0 do 1050 barů. Jsou navrženy pro různé požadované tlakové rozsahy, např. 0 až 2,5 baru nebo 0 až 4 bary. Dokonale monitorované procesy díky společnosti HYDAC. 

Další informace o tlakových senzorech HYDAC

Naše reference

Spolehlivost procesů a dostupnost systémů pro dodavatele automobilového průmyslu

Automobilový průmysl

HYDAC – váš partner pro komplexní komponenty a systémy zajišťující maximální dostupnost systémů.

Přečtěte si příběh o úspěchu zákazníka

Soubory ke stažení Získejte přehled o našich komponentách a systémech pro zkušební stanice a zkušební systémy.