Rozsáhlé odborné znalosti všech typů elektráren

Elektrárny s plynovými turbínami

Elektrárny s plynovými turbínami spolehlivě pokrývají výkyvy v poptávce v energetických sítích. Tento typ elektrárny má rychlý náběh (v řádu minut) a schopnost startu ze tmy. Z toho vyplývají vysoké nároky na dostupnost systému. Na základě svých odborných znalostí vám dokážeme zajistit podporu v roli partnera při vývoji a nabídnout komplexní sortiment produktů pro servis olejových systémů a úkoly související s pomocnými systémy (BoP).

Elektrárny s parními turbínami

Elektrárny s parními turbínami stále pokrývají největší část světové poptávky po elektřině. Produkce elektřiny s využitím hydraulických parních turbín zvyšuje efektivitu všech elektráren, od jaderných po geotermální. Díky svým odborným znalostem v oblasti řízení turbín a mazání nabízí společnost HYDAC celou řadu možností optimalizace provozu elektrárny. Díky tomu budete moci aktivně šetřit zdroje a zároveň dlouhodobě snižovat náklady na servis.

Decentralizované elektrárny

Decentralizované elektrárny vyrovnávají akutní potřebu energie ze strany spotřebitelů. Ekologické kogenerační jednotky nabízí působivě nízké hodnoty emisí. Generátorové soustavy a nouzové generátory spolehlivě pokrývají potřebu elektrické energie a mají zásadní význam v případě neplánovaných výpadků. Spojte své síly se společností HYDAC a optimalizujte své hydraulické komponenty a pomocné systémy. Díky tomu můžete snížit své dlouhodobé náklady a zároveň trvale zvýšit spolehlivost a účinnost svých systémů.

Expanzní generátory

Expanzní generátory a turboexpandéry vyrábí elektřinu z odpadního průmyslového tepla, biomasy a geotermální energie. Na poli obnovitelných zdrojů energie tato klíčová vlastnost usnadňuje výrobu elektřiny v cyklech Organic Ranking Cycles („ORC“) nákladově efektivně a emisně neutrálně! S našimi standardizovanými a prostorově úspornými systémy pro mazání ložisek a hydraulické ovládání turbín můžete dlouhodobě snížit spotřebu zdrojů. Vydejte se na cestu k ekologičtější budoucnosti s naší technologií Air-X.

Udržitelnost a standardizace

Udržitelnost

Společnost HYDAC ve spolupráci s vámi navrhne individuální řešení pro energeticky efektivní provoz vaší elektrárny. Standardizace prostřednictvím modernizace energeticky optimalizovaných komponent a systémů může představovat značný potenciál pro dlouhodobé úspory nákladů. Snižte tepelnou a energetickou zátěž svého systému a obraťte se na nás ještě dnes!

Udržitelnost a standardizace pro elektrárny: naše produktová řešení

Hydraulické systémy turbín společnosti HYDAC

Přečtěte si víc o naší produktové řadě EHC-U: standardizovaném systémovém řešení pro váš pomocný turbínový systém. „Navrženo s ohledem na náklady“ s individuálně vybranými, sériově vyráběnými hydraulickými komponenty: naše produkty EHC-U šetří životní prostředí i váš rozpočet.

Systémy mazání ložisek společnosti HYDAC

Podívejte se na výhody naší široké nabídky standardizovaných, modulárních i variabilních systémů mazání. Patentovaná technologie odplyňování maziv doplňuje naše inovativní portfolio. Najděte ideální řešení pro dlouhodobou úsporu nákladů na systém.

Filtrační moduly nafty společnosti HYDAC

Objevte naše kompaktní a efektivní moduly pro filtraci nafty. Prostřednictvím simulací konkrétního použití dokážeme přizpůsobit výkon našich modulů vašim individuálním požadavkům. Optimalizujte provoz svých nouzových generátorů a generátorových soustav díky provozu v dvoupalivovém režimu.

Chladicí jednotky olej/vzduch společnosti HYDAC

Naše chladicí jednotky olej/vzduch jsou vhodné zejména pro decentralizované elektrárny. Moduly mají kompaktní a modulární konstrukci a jsou řízené rychlostí. Mají tichý chod a vejdou se i na střechy kontejneru s generátorovou soustavou. Přečtěte si více o našich udržitelných řešeních. 

Funkční bezpečnost

Aby byl zajištěn hladký provoz, musí elektrárna splňovat ty nejpřísnější bezpečnostní normy. Na společnost HYDAC se můžete bez obav obrátit, pokud máte zájem o úspěšnou implementaci zákonných nařízení ohledně bezpečnosti. Zaměřujeme se zejména na analýzu a modernizaci stávajících systémů zaváděním standardizovaných produktových řešení a komponent s podporou SIL v souladu s normami IEC 61508 a IEC 61511.

Funkční bezpečnost pro elektrárny:

Elektrohydraulický bezpečnostní systém řízení HYDAC

Vynikající dostupnost, snadná údržba, vysoká spolehlivost – náš patentovaný bezpečnostní řídicí systém splňuje přísné požadavky moderních parních turbín podle norem IEC 61508 a IEC 61511. Zjistěte další informace o EHC-S a dopřejte si klid díky společnosti HYDAC.

 

Elektrohydraulický pohonný systém HYDAC

Náš EHC-A se stal nepostradatelným při regulaci plynových nebo parních armatur v moderních tepelných elektrárnách. S EHC-AA je možný i samostatný provoz. Naše elektrohydraulické pohony pracují s vysokou přesností a díky modulárnímu systému společnosti HYDAC jsou také velmi nákladově efektivní.

 

Sedlové rozdělovače společnosti HYDAC s monitorováním polohy

S ohledem na bezpečné řízení plynových turbín jsme vyvinuli patentovanou technologii ventilů, které lze použití v centrálních hydraulických systémech. Můžete se spolehnout, že dokážou odolávat přípustnému tlaku až 350 bar na přívodu. Další informace o našich rozdělovačích WSER s integrovaným senzorem.

Další informace o sedlovém rozdělovači společnosti HYDAC

Pomocné systémy (BoP)

Chcete si zajistit hladký provoz a krátké servisní intervaly? Pak se na naše místní zastoupení můžete bez obav obrátit pro optimalizaci dostupnosti systému. Online monitorování hlavních parametrů kapaliny a nasazení koordinovaných systémů úpravy kapaliny jsou klíčovými prvky, pokud jde o optimální nastavení termínů servisu a údržby.

Pomocné systémy (BoP) v elektrárnách: naše produktová řešení

Jednotka FAM pro dehydrataci médií od společnosti HYDAC

Narušuje značné stárnutí kapaliny způsobené procesní párou a okolním vlhkým vzduchem správnou funkci vaší elektrárny a omezuje mazání ložisek turbíny? Projděte si naši nabídku modulárních systémů pro dehydrataci médií. Jednotka HYDAC FAM prodlužuje životnost kapaliny, zajišťuje všestrannou péči o mazací média a prokazatelně zvyšuje dostupnost systému.

Jednotky na odstraňování laku společnosti HYDAC

Naše řada VEU připravuje hydraulické oleje na bázi minerálních olejů v řídicích systémech turbín. Účinně odstraňuje produkty stárnutí oleje (lak), a tím zlepšuje životnost kapaliny. Díky snadnému servisu a modulární konstrukci je náš produkt zcela jedinečný. S radostí vám poradíme.

 

Modul HYDAC ContaminationSensor Economy

Zjistěte více o našem kompaktním a cenově výhodném systému modulu online monitorování stavu pro optimální mazání ložisek v plynových a parních turbínách. Naše „plug & play“ řada CSM-E významně přispívá k dlouhodobé údržbě vaší elektrárny.

 

Soubory ke stažení