Wasserkraftwerke tragen heute einen entscheidenden Anteil zur nachhaltigen Energieversorgung der Welt bei. HYDAC möchte seinen Beitrag dazu leisten, dass die Menschen die Kraft des Wassers bestmöglich nutzen können. Flut- und Einlauftore öffnen. Turbinen und Generatoren effizient regeln und schützen. HYDAC stellt seine Kompetenz mit Hydraulik- und Filtrationslösungen in allen Bereichen unter Beweis. Weltweit.
- Stauanlage
- Rechenreiniger
- Regulierschütz
- Hydraulikaggregate
- Speicherstationen
- Servomotoren (Hydraulikzylinder)
- Hydraulische Turbinensteuerung / Lagerschmiersysteme
- Sperrwasserfiltration
- Servomotoren
- Anhebesystem
- Bremssystem
- Kühlsystem
- Rohwassergewinnung
- Messtechnik
- Lösch-, Brauchwasserfiltration
- HYDAC liefert Automatische Rückspülfilter für Drücke bis 100 bar
- Sperrwasserfiltration
- Wasseraufbereitung für Feuerlöschwasser
- Neben Sensorik zur Überwachung von Betriebsflüssigkeiten liefert HYDAC auch die Servicegeräte für den Instandhalter
- Nebenstromfiltersysteme, Entwässerung und Entwässerungsaggregate