Služby společnosti Hydac Naše portfolio služeb – uvedení do provozu, údržba a správa kapalin
Nabídka servisních služeb společnosti HYDAC představuje komplexní profesionální podporu pro vaše individuální servisní potřeby.
Od servisu až po kompletní správu kapalin – vše z jediného zdroje
Servisní centrum společnosti HYDAC ServiCenter zajišťuje komplexní služby pro profesionální údržbu, kontrolu a správu kapalin ve vašich aplikacích. Naším cílem je minimalizovat prostoje vašich hydraulických zařízení a mazacích systémů a zvýšit životnost elektrohydraulických řídicích systémů s otevřeným i uzavřeným okruhem.
Odbornost našich zkušených specialistů, celosvětové schválení produktů společnosti HYDAC a úzká spolupráce s odpovědnými mezinárodními kontrolními organizacemi, jako jsou TÜV, Germanischer Lloyd a DVGW – přesně tak lze charakterizovat společnost HYDAC.
Servisní program individuálně přizpůsobený vašim potřebám
Servisní centrum společnosti HYDAC ServiCenter, spolu s dalšími servisními partnery vám nabízí komplexní balíček služeb.
Po podrobné konzultaci si můžete sami sestavit servisní balíček, který bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám – na podporu stávající vlastní údržby nebo subdodávku celého balíčku vždy najdeme nejlepší servisní řešení pro vaši aplikaci.
Uvádění komponent, subsystémů a celých systémů do provozu
Máme to pravé vybavení a systémové know-how pro jakýkoli druh servisního úkonu. Ať už jde o uvedení do provozu celých mazacích systémů, hydrauliky, ovladačů nebo o připojení nových komponent a začlenění subsystémů do stávajícího systému, my se postaráme o uvedení vašich aplikací do provozu.
Počínaje nastavením, přes instalaci, instalaci potrubí, proplachování a tlakovou zkoušku systému až po samotné první uvedení do provozu – ve všech krocích budete mít podporu našeho zkušeného týmu odborníků na hydrauliku, elektroniku, elektrické systémy, kovovýrobu, svařování a řízení výstavby, kterým můžete svěřit servisní úkoly po celém světě.
Jaké výhody vám společnost HYDAC může přinést
Na místě ve vašich vlastních prostorách – místní odborníci pro místní pracovníky #BlízkoKZákazníkům #Místní #RychláAsistence
V případě potřeby můžeme na místě provést opravy celého sortimentu produktů společnosti HYDAC i zařízení jiných značek. V závislosti na vašich potřebách rozlišujeme mezi opravami týkajícími se jednotlivých zakázek s předchozím zohledněním nákladů a balíčkem využívajícím výměnné a náhradní díly.
Ve velmi naléhavých případech zajišťujeme i nouzové nebo expresní opravy. V takových případech dostanete opravený díl zpět během několika hodin – nebo vám ho rovnou namontujeme zpět do systému.
Zvýšení produktivity a dostupnosti vašich systémů #SystémováDostupnost #ZvýšeníProduktivity #SníženíNákladů
Technický pokrok se nedá zastavit. V mnoha aplikacích nebudou dnes zakoupené stroje schopny zítra vyrábět v požadované kvalitě. Namísto nákupu nového je často nejlepší alternativou, a to jak z technického, tak z nákladového hlediska, přestavba a modernizace použitých komponent a systémů.
Budeme s vámi spolupracovat ve všech odborných oblastech na hledání potenciálu pro optimalizaci vašich aplikací, abyste mohli snížit provozní náklady a zvýšit produktivitu a dostupnost svých systémů.
Kontrola a údržba vašich systémů a zařízení na základě potřeb
Pravidelná kontrola provozních a systémových parametrů chrání před nákladnými odstávkami. Servisní centrum společnosti HYDAC sleduje například stav oleje a filtrů, tlaky v akumulátorech a nastavení ventilů vašich aplikací. Spínací rázy a vibrace se zaznamenávají pomocí nejmodernějšího měřicího zařízení a parametry jsou analyzovány a zaznamenávány. S pomocí těchto informací se intervaly kontrol podle potřeby přizpůsobí požadavkům.
Kromě těchto obecných úkonů údržby provádí servisní centrum společnosti HYDAC také opakované kontroly podle směrnice o tlakových zařízeních, popřípadě převádí již provozované tlakové akumulátory tak, aby splňovaly požadavky nařízení o bezpečnosti provozu (německého průmyslového bezpečnostního předpisu). Můžeme zkontrolovat i bezpečnostní komponenty.
Služby kalibrace v servisním centru společnosti HYDAC i přímo na pracovišti Optimalizujte kvalitu svého zkušebního zařízení pomocí služby kalibrace v servisním centru společnosti HYDAC nebo ve vašich vlastních prostorách s využitím naší mobilní kalibrační laboratoře.
Všechna námi používaná kalibrační zařízení jsou navázána na národní a mezinárodní měřící standardy.
Kontrola měřicích i zkušebních zařízení je v normách řady DIN EN ISO 9000-9004 zahrnuta jako základní prvek zajištění kvality pro kalibraci standardů. Kontrola měřicích a zkušebních zařízení by měla být zárukou, že všechna zkušební zařízení důležitá pro kvalitu produktů měří „přesně“. Aby to bylo zaručeno, musí být zkušební zařízení pravidelně kalibrováno a musí být navázáno na národní měřicí standardy. Kromě toho musí být provedená měření zdokumentována.
Připravujeme zkušební protokoly a vydáváme certifikáty o kalibraci pro následující:
- Senzory částic
- Senzory kontaminace
- Teplotní senzory
- Tlakové senzory
- Tlakové spínače
- Přenosné záznamníky dat
- Převodníky průtoku
- Zobrazovací jednotky
Servisní centrum společnosti HYDAC doporučuje provést nejméně jednu kalibraci ročně v závislosti na provozních podmínkách a zamýšleném použití měřicího nebo zkušebního zařízení.
Doplnění nového oleje, čištění nádrže nebo kompletní výměna oleje provedená společností HYDAC Profesionální manipulace při přepravě kapalin na vzdálenost až 120 m a v objemech až 200 m³ spolu s proplachováním potrubí.
Společnost HYDAC dokáže dle potřeby zajistit následující služby:
- Předběžná kontrola čistoty vašich strojů a systémů, stejně jako požadovaných bezpečnostních zařízení a zjevných zdrojů úniku.
- Potřebné zaslepení potrubí a spotřebičů a plnění stroje či systémové nádrže z cisterny nebo jiných nádob přes filtrační jednotku.
- Proplachování stroje a systému v hlavním okruhu až do dosažení požadované úrovně čistoty.
- Průběžné měření úrovně čistoty v průtoku a odběr vzorků oleje pro zajištění referenčního vzorku pro budoucí srovnávací měření.
- Připojení potrubí a spotřebičů a závěrečná kontrola těsnosti.
- Kompletní dokumentace práce a úrovně čistoty včetně vyplnění servisního deníku, který zůstává připojen ke stroji.
Soubory ke stažení
Obraťte se na nás, pokud potřebujete odbornou podporu v souvislosti s tématy servisu
Současné stroje a systémy se vyznačují vysokou mírou specializace a jmenování dalšího specialisty, který se má zabývat celou řadou složitých dílů, by nebylo ekonomicky únosné. Se společností HYDAC získáte partnera, který vám zajistí praktickou pomoc a poradenství, abyste se mohli vždy soustředit na své hlavní podnikání, snížit náklady a zajistit si konkurenční výhodu.
Volná kapacita
- Výroba hydraulických bloků do hmotnosti 500 kg
- Frézování a tvarových části
- Obrábění na strojích:
CNC 5ti osé centrum DMG 80
CNC 5ti osé centrum DMG 60
CNC 3 osé centrum MCV 1016 Quick
Masturn 50 CNC solustruh
CNC Horizontální fréza Union (dělové vrtání) - Dělení materiálu:
CNC pila PEGAS - Chemické čištění:
MultiJet 2-2 s ultrazvukem