V případě, že jsou soubory cookie zakázány, obchod nebude fungovat správně.
Hybox
Hybox – velmi kompaktní a efektivní malá jednotka
- Koncept flexibilního ventilu
- Snadno lze přidat další ovládací bloky
- Možnost integrace řady Hydac ML
- Velikost nádrže: 20–400 l
- Max. provozní tlak: 350 bar
- Max. průtok: 1–60 l/min
- Krátká dodací lhůta: <3 dny
Číst dál
Zobrazit méně
Potřebujete přizpůsobené řešení? Můžete zaslat dotaz na produkt přímo našim expertům.