Hybox

Hybox

Hybox – velmi kompaktní a efektivní malá jednotka

  • Koncept flexibilního ventilu
  • Snadno lze přidat další ovládací bloky
  • Možnost integrace řady Hydac ML
  • Velikost nádrže: 20–400 l
  • Max. provozní tlak: 350 bar
  • Max. průtok: 1–60 l/min
  • Krátká dodací lhůta: <3 dny
Číst dál Zobrazit méně
Potřebujete přizpůsobené řešení? Můžete zaslat dotaz na produkt přímo našim expertům.