Výsledky hledání pro: 'Chladicí systémy'
19
Výsledky
v kategorii
Produkty
<table><tr><td>V minulosti by se instalovala řada chladicích systémů s nízkým výkonem, ale nyní jsme schopni je snadno a spolehlivě spojit.<br /> Instaluje se centralizovaný vodní chiller, která může dodávat studenou vodu do mnoha menších pasivních chladičů voda/voda.<br /> Chladicí voda, která je vyžadována pro výměnu tepla v kondenzátoru chladicího systému, se běžně zajišťuje přívodem z vodovodu. Pokud není přívod vody z vodovodu k dispozici, může se použít výměník tepla. Ten je obvykle venku a uvolňuje energii do prostředí.</td></tr></table>
Modul
<p>Řada HE chladicích systémů H.I.B obsahuje sedm standardních regálových skříní s chladicími výkony od 300 W do 3000 W. Díky základnímu provedení jako 19" regálová skříň s různými výškovými jednotkami jsou optimálně vhodné pro integraci do technických regálů. Jednotky HE mohou být modulárně přizpůsobeny podle požadavků zákazníka pomocí individuálních možností vybavení.<br /> Ve standardních verzích jsou systémy chillerů konstruovány jako aktivní chladiče bez obsahu neželezných kovů, doplněné pístovým kompresorem, vzduchem chlazeným kondenzátorem a odstředivým čerpadlem se suchou montáží.<br /><br /> Příslušenství a speciální vlastnosti:<br /><br /> • Regulace a monitorování vodivosti<br /> • Kompresor a ventilátor s regulací otáček<br /> • Volitelně silnější čerpadla<br /> • Možnost několika paralelních okruhů<br /> • Regulace podle teploty okolí pomocí samostatného teplotního senzoru<br /> • Rozhraní pro monitorování systému<br /> • Filtrační jednotky pro chladicí okruh<br /> • Zobrazování a monitorování průtoku<br /> • Vysoce přesná regulace ±0,1 K<br /> • K dispozici také jako vodou chlazená varianta<br /><br /> • Nízká hlučnost<br /> • Vysoká bezpečnost provozu<br /> • Kompaktní a prostorově úsporné provedení<br /> • Přesná regulace teploty<br /> • Snadná obsluha zepředu</p>
Modul
<table><tr><td>Řada HCC chladičů rozváděčových skříní je vhodná pro horní montáž nebo montáž na boční stěnu / dveře. Systémy zajišťují chladicí výkony od 0,1 do 15 kW a jsou určeny pro všechny chladicí aplikace ve spínacích zařízeních / rozvodných skříních. Samostatného řízení chladicího systému se dosahuje pomocí inovativního provedení ovladače. Řada je k dispozici jako aktivní chladič s kompresorem nebo pasivní chladič s chlazením vzduch/vzduch nebo vzduch/voda.<br /><br /> Systém chladičů rozváděčových skříní HCC má flexibilní instalaci a je určen k chlazení elektrických spínacích zařízení uvnitř rozváděčových skříní. Speciální konstrukce výměníku tepla zajistí energeticky účinný provoz a vysokou provozní spolehlivost.<br /><br /> VÝHODY<br /><br /> • Kompaktní provedení<br /> • Inovativní provedení výměníku tepla<br /> • Optimální separace kondenzátu<br /> • Uživatelsky přívětivé ovládací rozhraní<br /> • Řešení plug & play<br /><br /> PŘÍSLUŠENSTVÍ<br /><br /> • Elektronický regulátor teploty (kromě HCC-T-C-3)<br /> • Volitelné speciální barvy<br /> • Verze UL<br /> • Kryt z nerezové oceli</td></tr></table>
<div><p>Řady vzduchových chladičů <strong>OK-ELH/AC-LNH</strong> jsou vybavené hydraulickým motorem a byly vyvinuty speciálně pro mobilní aplikace, kde je třeba zajistit vysokou kapacitu a snadnou instalaci na co nejmenším prostoru.</p><p><strong>Charakteristiky OK-ELH/AC-LNH:</strong></p><ul><li> Chladicí výkon až 140 kW</li><li> Hydraulické motory 6,3–22 cm³/cyklus</li><li> Jednoduchá demontáž komponent</li></ul><p><br /><strong>Ovladače ventilátoru</strong></p><p>Hydraulické ovladače ventilátoru řídí otáčky kola ventilátoru v závislosti na teplotě kapaliny. Oběh jim zajišťuje pevné objemové čerpadlo a mohou být instalovány přímo vedle motoru ventilátoru, u chladiče nebo jinde.<br /> Volitelně lze tyto ovladače dodat i s možností vratného chodu, aby bylo možné chladič zvenku „vyfoukat“ a zbavit je nečistot (např. prachu a písku).</p></div><div><p><strong>Použití</strong></p><p>Pro chlazení převodovek a hydraulických systémů všech mobilních pracovních zařízení a vozidel, jako jsou např.</p><ul><li> Mobilní jeřáby</li><li> Míchačkách betonu a hnací čerpadla v domíchávačích betonu</li><li> Stroje pro opravy povrchu vozovek</li><li> Stavební stroje (rypadla, kolové nakladače)</li><li> Zemědělské stroje</li><li> Komunální stroje</li></ul></div>
20
Výsledky
v kategorii
Témata a řešení
Monitorování konstantní teploty určuje každý aspekt každodenního života: všude, kde jde o pohyb a energii, je klíčem k úspěchu řízení teploty. Právě tady se můžete spolehnout na know-how společnosti HYDAC v oblasti řízení teploty ...
Elektromechanické technologie pohonu a hydraulická konstrukce s proměnnými otáčkami nabízí průkopnická řešení pro většinu vašich funkcí. Jednoduché, efektivní, úsporné: společnost HYDAC KineSys vyvíjí štíhlé koncepty pohonů přizpůsobené na míru. Využ ...
Kvůli tématu ochrany klimatu čelí automobilový průmysl velkým výzvám. Průmysl se mění každým dnem a postupně se přechází na elektromobilitu, a proto se zvyšuje tlak na udržitelnost celého dodavatelského řetězce. Hlavním problémem je snížení dopadu ka ...
Moderní řešení v oblasti automatizace a vysoká produktivita ve spojení s energetickou a nákladovou efektivitou – výrobci strojů v oboru výroby obráběcích strojů jsou nuceni čelit stále složitějším požadavkům ze strany zákazníků i koncových uživatelů. ...
Projděte si další články časopisu Klimatické změny mají na svědomí rostoucí počet vln veder po celém světě, které mají vážné zdravotní a ekonomické důsledky. V takových horkých dnech je to pro výrobní podniky zvláště náročné. Nejenže je potřeba při ...
Díky širokému sortimentu našich produktů a služeb a kompetencím v oblasti vývoje, výroby, prodeje a servisu řešíme po celém světě nejrůznější problémy týkající se vstřikovacích strojů na plasty. Vstřikovací stroje na plasty Komponenty, systémy a serv ...
Společnost HYDAC je již po desetiletí zavedeným dodavatelem v železničním průmyslu, a pokud jde o produktová řešení, která odpovídají všem drážním směrnicím, mluvíme vaší řečí. Železniční technika Specifické požadavky a normy/směrnice v tomto odvětví ...
Prohlédněte si další články z časopisů Dodavatelé automobilového průmyslu mají své specifické výzvy, které kladou obrovské nároky na výrobu. Tyto požadavky jsou také dány trendy, které v celém odvětví stanovují nové standardy. Mezi ně patří maximáln ...
10
Výsledky
v kategorii
Soubory ke stažení
Installation and maintenance manual HCC
Chladicí systémy
Chladicí systémy kompresoru
Návod k obsluze/údržbě
Angličtina
(416 KB)
Installation a. maintenance manual slide
Chladicí systémy
Chladicí systémy kompresoru
Návod k obsluze/údržbě
Angličtina
(749 KB)
BUW BEISTELLKÜHLER S-REIHE EN
Chladicí systémy
Chladicí systémy kompresoru
Návod k obsluze/údržbě
Angličtina
(2.31 MB)
RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Chladicí systémy
Chladicí systémy kompresoru
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(11.71 MB)
BUW4226074-00001-4262691-H-BUW Standard Beistellkühler CZ
Chladicí systémy
Chladicí systémy kompresoru
Návod k obsluze/údržbě
(1.61 MB)
Pump-Transfer Cooler Filtration Unit UKF
Chlazení kapalin
Obtokové chladicí systémy
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(1.13 MB)
Pump Transfer Cooler Filtration Unit UKF for Gearboxes
Chlazení kapalin
Obtokové chladicí systémy
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Ocelářský průmysl
Tepelné elektrárny
Větrná energie
Obnovitelná energie
Angličtina
(955 KB)
FWKS Fluid/Water Cooling Systems
Chladicí systémy
Systém chlazení kapalina/voda
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(1.14 MB)
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií