VSTUPNĚ/VÝSTUPNÍ moduly

VSTUPNĚ/VÝSTUPNÍ moduly

Rozšiřující moduly pro obecné aplikace

Verze rozšiřujících VSTUPNĚ/VÝSTUPNÍCH modulů nabízí vedle mnoha výkonných spínacích výstupů další rozmanité výstupy PWM s interním měřením proudu a integrovaným řídicím zařízením PID. Ty umožňují velmi jednoduchou implementaci proporcionálního řízení. Detekce digitálních spínacích a analogových proudových/napěťových signálů je možná pomocí digitálních a analogových vstupů, které lze různě parametrizovat.

  • TTC 30X

Rozšiřující moduly řady TTC 30X mají vynikající rovnováhu mezi výkonem a mimořádně kompaktní konstrukcí. Zvláště výkonné výstupy PWM nabízí možnost řízení ventilů pomocí integrované elektroniky přímo prostřednictvím proporcionálních napěťových výstupů. Obecně lze říci, že nabízí velkou flexibilitu a elektrický výkon, a proto mohou být optimálním řešením pro téměř všechny běžné úkoly.

  • TTC 30XS

Rozšiřující moduly TTC 30XS splňují požadavky na vyšší funkční bezpečnost. Verze 30XS-H byla optimalizována pro bezpečné rozšíření systému o další hydraulické funkce. Verze 30SXS-I byla optimalizována pro bezpečné rozšíření systému o další vstupy.

  • TTC 36X

Modul TTC 36X je inteligentní VSTUPNĚ/VÝSTUPNÍ modul, který lze ovládat prostřednictvím CANopen. Odpovídá standardu CANopen, certifikovanému CiA DS 401.
 Mimo jiné je vhodný pro lokální řízení proudu prostřednictvím výstupů PWM.

  • TTC 48X

Modul TTC 48X je inteligentní VSTUPNĚ/VÝSTUPNÍ modul, který lze ovládat prostřednictvím CANopen. Odpovídá standardu CANopen, certifikovanému CiA DS 401.
 Mimo jiné je vhodný pro lokální řízení proudu prostřednictvím výstupů PWM.

  • TTC 48XS

TTC 48XS splňuje požadavky na funkční bezpečnost. Tento modul kombinuje výhody decentralizace s bezpečným zpracováním a řízením signálů.

Číst dál Zobrazit méně
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr