Výsledky hledání pro: 'Senzory hladiny kapaliny (FSK)'
5
Výsledky
v kategorii
Produkty
Kategorie produktů
<table><tr><td>Senzory hladiny kapaliny jsou určené ke sledování hladiny média v zásobníku. Umožňují detekovat a předat jeden nebo více spínacích signálů jako varovnou zprávu prostřednictvím elektrického signálu za účelem regulace hladiny nebo odeslat přímo do ovladače PLC. Na výběr jsou velikosti od 076 do 1000 mm, četná provedení konektorů a příslušenství. Spínací kontakt je k dispozici jako NC kontakt, NO kontakt nebo přepínací kontakt. Portfolio produktů doplňuje vysoká odolnost vůči médiím, odolnost vůči UV záření, teplota tlakové kapaliny od -30 °C do +120 °C a četné příslušenství. Neváhejte nás požádat o pomoc s výběrem.</td></tr></table>
Kategorie produktů
<p>Pro zobrazovací jednotky je k dispozici četné příslušenství. Za účelem monitorování teploty můžete vybírat ze sondových teploměrů, teplotních sond a teplotních spínačů. Uzavírací prvky pro rychlou údržbu nebo výměnu bez nutnosti vypouštění nádrže a lepší čitelnost na dálku díky přídavným indikačním destičkám.</p>
Kategorie produktů
<p>HYDAC nabízí širokou škálu kapalinových senzorů pro měření </p><ul><li> Znečištění pevnými částicemi</li><li> kovovými částicemi nebo</li><li> znečištění kapaliny (vody).</li></ul><p> Tyto parametry lze sledovat nepřetržitě a online.</p><ul><li> Plánovatelná dostupnost systémů a komponent</li><li> Prevence náhlých prostojů</li><li> Snížení provozních nákladů</li><li> Prevece následných katastrofálních škod na systémech a související výpadky dodávek</li><li> Preventivní údržba a údržba orientovaná na stav</li></ul>
Senzory hladiny kapaliny HYDAC s oválnou plastovou trubičkou. Když hladina kapaliny klesne pod minimální úroveň, je odeslán elektrický signál, který lze použít jako varovnou zprávu nebo pro regulaci hladiny. Na výběr jsou velikosti od 076 do 381 mm, četné varianty těsnění, provedení konektorů a příslušenství. Spínací kontakty jsou k dispozici jako NC kontakt, NO kontakt nebo přepínací kontakt. Teplotní rozsah provozní kapaliny od -20 °C do +95 °C – další verze na vyžádání. Neváhejte nás požádat o pomoc s nalezením správného produktu pro vás.
0
Výsledek
v kategorii
Témata a řešení
0
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií