Odpružení kabiny
Zvyšování produktivity a efektivity jsou dva hlavní cíle vylepšování konstrukce vozidel. Zároveň je s rostoucími pracovními nároky stále důležitější snižovat zátěž pro řidiče, což samozřejmě znamená snižovat vibrace v kabině vozidla.
Hydropneumatické odpružení kabiny představuje spojení kabiny s podvozkem vozidla prostřednictvím hydropneumatického tlumicího prvku. Kabina je tak oddělena od podvozku a vibrace se z podvozku do kabiny ve větší míře nepřenášejí.
Integrovaná vzpěra HYDAC upravuje tlumicí sílu v závislosti na jízdní situaci. To je možné díky proporcionálnímu ventilu vyvinutému speciálně pro tuto aplikaci. Inteligentní algoritmus ovládání uzavřené smyčky měří parametry konkrétní jízdní situace a na jejich základě určuje nejlepší možnou strategii tlumení. To zaručuje optimální rovnováhu mezi komfortem a stabilitou.
Výhody
- Výrazně nižší akcelerace ve vertikálním směru
- Nižší míra valivých a výkyvných pohybů
- Nižší míra relativních pohybů ve vztahu k přístrojům a ovládání
- Vyšší komfort
- Usnadňuje dodržování směrnic o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci / směrnice o hluku a vibracích