Výsledky hledání pro: 'Tlakové prvky'
11
Výsledky
v kategorii
Produkty
Modul
Tlakové nádoby na plyn bez separačního prvku, označované jako záložní, rozšiřují objem stlačitelného plynu akumulátoru. Vhodné nádoby na N2 najdete tady.
<div id="c5402"><div><div><div><p>Zpětné ventily typu RVM/RVH jsou kulové sedlové ventily s pružinou, které blokují průtok v jednom směru a umožňují průtoky s nízkými ztrátami ve druhém. Uzavírací prvek je vedený.</p></div></div></div></div><div id="c5404"><div><table><tbody><tr><td>Provozní tlak</td><td>Až 700 bar</td></tr><tr><td>Max. průtok</td><td>Až 45 l/min</td></tr></tbody></table></div></div>
Kategorie produktů
<div id="c4255"><div><div><div><p>PEH jsou robustní čerpadlové prvky pro použití v ručních čerpadlech nebo v excentrických radiálních pístových čerpadlech s jedním až devíti prvky.</p></div></div></div></div><div id="c2469"><div><table><tbody><tr><td>Provozní tlak:</td><td>Až do 1 000 bar</td></tr><tr><td>Záběr:</td><td>0,16 až 1,23 cm³</td></tr></tbody></table></div></div>
Modul
<div><p>Výměník tepla řady PTK (flexibilní kluzné pouzdro s chladičem olej-vzduch)</p></div><div><ul><li>Pro velikosti PTK-2001… až PTK-3501</li><li> Chladicí prvek vyrobený z hliníku</li><li>Vstup a výstup G3/4"</li><li> Těsnicí spoj</li><li>Max. provozní tlak 16 bar</li><li>Max. povolená teplota oleje +100 °C</li><li>Maximální rozdíl mezi vstupní teplotou oleje a teplotou okolí nesmí překročit 50 °C</li><li>Včetně návodu k instalaci, servisu a provozu</li></ul></div>
20
Výsledky
v kategorii
Témata a řešení
Najděte to pravé řešení pro své použití. Přesná samoobsluha, která se snadno používá. Online nástroje společnosti HYDAC S pomocí našich online nástrojů dokážete snadno a rychle najít řešení pro svůj systém. Ať už se jedná o odpovídající filtry, náhra ...
S přechodem na alternativní zdroje energie přinese budoucnost konstrukce zkušebních stanic řadu nových výzev. To povede ke zvýšení složitosti požadavků na testování. Zároveň budou důležitým faktorem doby vývoje a doby implementace. Aby ...
Díky asistenčním funkcím je vaše práce intuitivnější a přesnější, ale především bezpečnější. HYDAC poskytuje optimální systémovou architekturu pro váš mobilní stroj: Od integrace nejrůznějších asistenčních systémů po automatizaci – řešení HYDAC ...
Monitorování konstantní teploty určuje každý aspekt každodenního života: všude, kde jde o pohyb a energii, je klíčem k úspěchu řízení teploty. Právě tady se můžete spolehnout na know-how společnosti HYDAC v oblasti řízení teploty ...
Najděte pomocí několika kliknutí správné montážní prvky pro svůj hydraulický akumulátor. Accu-MOUNT Máte dvě možnost zadávání pro výběr vhodných montážních prvků (jako jsou stahovací pásky, spony, konzoly a montážní sady akumulátorů): Do vyhled ...
Prohlédněte si další články z časopisů Moderní techniky pohonu a vyšší výkon vyžadují vysoce kvalitní výrobu komponent a systémů. Začalo to sice v automobilovém průmyslu, ale nyní se to už týká všech odvětví. Ačkoli je technická čistota důležitou ch ...
Prohlédněte si další články z časopisů Odpovědné a udržitelné využívání zdrojů umožňují efektivnější provoz systému. Delší životnost kapalin a spotřebního materiálu nevyhnutelně vede k úsporám v oblasti provozních nákladů a zvyšuje produktivitu, což ...
V souvislosti se změnami v oblasti energií se odvětví výroby energie potýká s novými problémy více než kdy jindy a do popředí se tak dostává výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Ovšem konvenční tepelné elektrárny budou mít i nadále zásadn ...
0
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií