Výsledky hledání pro: 'HX1'
48
Výsledky
v kategorii
Produkty
168.50923
Kategorie produktů
Modulární systém rozvodů HX1 od společnosti HYDAC pro pracovní hydrauliku mobilních pracovních strojů. Možnost detekce zatížení – uzavřený střed. Rozsah výkonu v modulech s proporcionálními posuvnými osami se pohybuje až do 35 l/min. U černobílých posuvných os je to až 70 l/min.
1.8943418
1.8943418
1
Výsledek
v kategorii
Témata a řešení
Více než polovina zákazníků hledá při nákupu potravin udržitelnou výrobu, při které výrobce šetří zdroji. Společnost HYDAC rozumí požadavkům trhu v potravinářském i nápojovém průmyslu a zajistí vám podporu svými inovativními komponenty, systémy na mí ...
1
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
HX1 Load Sensing Directional Valve
Mobilní ventily
Rozdělovače s detekcí zatížení
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(4.23 MB)
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií