Tlakové spínače

Tlakové spínače

Elektronické tlakové spínače mají ve srovnání s mechanickými tlakovými spínači a kontaktními tlakoměry řadu výhod. Mezi jejich působivé vlastnosti patří vyšší přesnost, absence opotřebení, dlouhodobá stabilita, snazší obsluha a velký počet spínacích cyklů.

Řada

Bez zobrazení naměřených hodnot

 

  •  EDS 4000, pro mobilní a stacionární hydrauliku, nastavuje se před dodáním nebo s možností programování,
    V závislosti na verzi možnost použití ve výbušném prostředí s homologací ATEX, CSA, IECEx
  •  EDS 810, pro sériové použití v průmyslu a mobilních odvětvích, nastavuje se před dodáním,
    S homologací typu ECE pro silniční vozidla, volitelně s rozhraním IO-Link
  •  EDS 820 s rozhraním IO-Link
  •  EDS 710, pro sériové použití v průmyslu a mobilních odvětvích s malými instalačními prostory, extrémně malé, kompaktní provedení, nastavuje se před dodáním
  •  EDS 410, pro sériové použití, nastavuje se před dodáním nebo s možností programování

   Se zobrazením naměřených hodnot

  • EDS 8000, navigace prostřednictvím nabídky do VDMA, 1 nebo 2 spínací tranzistorové výstupy PNP,
    4místný digitální displej, vícebarevný spínací displej, krytí IP 67
  • EDS 3000, možnost otáčení v podélné ose a displeje, 4místný LED displej, zobrazení v jednotkách bar, psi
    nebo MPa, nastavitelný pomocí tlačítka, v závislosti na verzi
    - V souladu se standardem Desina
    - S čelní membránou
  • EDS 300, 3místný LED displej, nastavitelný pomocí numerické klávesnice
  • EDS 300, pro stavbu lodí a použití na moři s homologací od těchto institutů:
    - American Bureau of Shipping
    - Lloyds Register of Shipping
    - Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd
    - Bureau Veritas
  •  EDS 601, manometr nebo zařízení k instalaci na čelní panel, 4místný LED displej,
    2 relé výstupy, nastavitelný pomocí numerické klávesnice
  •  EDS 1700, 4 relé výstupy, 4místný LED displej, mnoho dodatečných funkcí,
    Nastavitelný pomocí numerické klávesnice

Technologie

  •  Silnovrstvý tenzometr na keramické membráně (nízký rozsahy nastavení)
  •  Tenkovrstvý tenzometr na membráně z nerezové oceli (nízký a vysoký rozsahy nastavení)

Standardní rozsahy nastavení

  •   v závislosti na verzi od 0 do 1 a od 0 do 600/1000 bar relativního tlaku
  • Až do absolutního tlaku 2,5 bar
  • Kalibrace také v PSI a MPa
  • Jiné rozsahy nastavení a speciální kalibrace na vyžádání
Číst dál Zobrazit méně
Vyhledávání produktu
Výběr filtru
Resetovat filtr
Displej
Vybrat vše Resetovat výběr
Typ tlaku
Vybrat vše Resetovat výběr
Jednotka tlaku
Vybrat vše Resetovat výběr
Min. hodnota rozsahu nastavení
Vybrat vše Resetovat výběr
Zobrazit více filtrů