Adaptéry
Adaptéry
TiskTisk

Adaptéry

Adapters are used as connection pieces for elements with different interfaces or for the connection of additional components.

Supplier program:

Adapter for the connection of measurement hoses for thread M16x2

Thread G L in mm p max
M 16 x 2 42 63 MPa (9000 psi)

Adapter for connecting different thread series 1620 - 1615 - 1215

Thread G1 Thread G2 L in mm
Retaining thread 12 M 16 x 2 25.2
M 16 x 2 Retaining thread 12 32
M 16 x 1.5 M 16 x 2 31.4
M 16 x 2 M 16 x 1.5 31.4

Add to inquiry list
Vítejte na HYDAC
Chtěli byste navštívit naše mobilní optimalizované webové stránky?
Ano, mobilní webové stránky
Ne, děkuji, na standardní webové stránky