Manometrový přípoj přímý
Manometrový přípoj přímý
TiskTisk

Manometrový přípoj přímý

Delivery programme
  • Manometer direct connection

Internal thread Pmax Length
ISO 228-G 1/4 63 MPa 14.5 mm
ISO 228-G 1/2 17 mm
1/4 NPT -

  • Manometer connection for bulkhead partition
Inner thread Outer thread Length
ISO 228-G 1/4 1620 / M16x2 38 mm
ISO 228-G 1/2 42.5 mm
1/4 NPT
Remark: without check valve
Add to inquiry list
Vítejte na HYDAC
Chtěli byste navštívit naše mobilní optimalizované webové stránky?
Ano, mobilní webové stránky
Ne, děkuji, na standardní webové stránky