Přivařovací hrdla
Přivařovací hrdla
TiskTisk

Přivařovací hrdla

Welding adaptors are used as mechanical connection elements wherever line openings for test points are to be set up quickly, securely and inexpensively.

Delivery programme

Thread G p max Length Diameter
M 14 x 1.5 63 MPa (9000 psi) 30 mm 22 mm
ISO 228 – G 1/4

Add to inquiry list
Vítejte na HYDAC
Chtěli byste navštívit naše mobilní optimalizované webové stránky?
Ano, mobilní webové stránky
Ne, děkuji, na standardní webové stránky