Výsledky hledání pro: 'Vzduchové chladiče'
17
Výsledky
v kategorii
Produkty
2813.3606
<div><p>Řady vzduchových chladičů <strong>OK-ELH/AC-LNH</strong> jsou vybavené hydraulickým motorem a byly vyvinuty speciálně pro mobilní aplikace, kde je třeba zajistit vysokou kapacitu a snadnou instalaci na co nejmenším prostoru.</p><p><strong>Charakteristiky OK-ELH/AC-LNH:</strong></p><ul><li> Chladicí výkon až 140 kW</li><li> Hydraulické motory 6,3–22 cm³/cyklus</li><li> Jednoduchá demontáž komponent</li></ul><p><br /><strong>Ovladače ventilátoru</strong></p><p>Hydraulické ovladače ventilátoru řídí otáčky kola ventilátoru v závislosti na teplotě kapaliny. Oběh jim zajišťuje pevné objemové čerpadlo a mohou být instalovány přímo vedle motoru ventilátoru, u chladiče nebo jinde.<br /> Volitelně lze tyto ovladače dodat i s možností vratného chodu, aby bylo možné chladič zvenku „vyfoukat“ a zbavit je nečistot (např. prachu a písku).</p></div><div><p><strong>Použití</strong></p><p>Pro chlazení převodovek a hydraulických systémů všech mobilních pracovních zařízení a vozidel, jako jsou např.</p><ul><li> Mobilní jeřáby</li><li> Míchačkách betonu a hnací čerpadla v domíchávačích betonu</li><li> Stroje pro opravy povrchu vozovek</li><li> Stavební stroje (rypadla, kolové nakladače)</li><li> Zemědělské stroje</li><li> Komunální stroje</li></ul></div>
<div><p>Kompaktní provedení a levné řešení společnosti HYDAC</p><ul><li> Kluzné pouzdro podle normy VDMA 24561, provedení C</li><li> Možnost bezproblémové záměny provedení A, B a C mezi sebou v souladu s normou VDMA 24561</li><li>Lze dodat pro téměř všechna hydraulická čerpadla</li><li>Zpracování obou stran příruby dokončeno</li><li> Kluzné pouzdro s tlumicím a chladicím prvkem (chladič olej-vzduch)</li><li> Kolo ventilátoru (namontované na hřídeli motoru) je součástí dodávky</li><li>Pro 2pólové, 4pólové a 6pólové standardní motory IEC (1 000–3 000 ot./min.)</li><li> Provedení B5, B35, V1, V15</li><li> Minerální oleje podle normy DIN 51524, jiná média na vyžádání</li><li> S volitelnou podpěrnou patkou pouzdra</li><li> Možnost horizontální nebo vertikální instalace</li></ul></div><div><p>Chladicí prvek:</p><ul><li>Přívod a odvod s G3/4", těsnění</li><li>Max. provozní tlak 16 bar</li><li>Max. povolená teplota oleje +100 °C</li><li>Maximální rozdíl mezi vstupní teplotou oleje a teplotou okolí nesmí překročit 50 °C</li></ul><p>Možnosti dodávky:</p><ul><li> Řada 2001 pro motor velikosti 80 (0,55–0,75 kW s 1 500 ot/min.)</li><li> Řada 200 pro motor velikosti 90S – 90L (1,1–1,5 kW s 1 500 ot/min.)</li><li> Řada 250 pro motor velikosti 100L – 112M (2,2–4 kW s 1 500 ot/min.)</li><li> Řada 300 pro motor velikosti 132S – 132M (5,5–7,5 kW s 1500 ot/min.)</li><li> Řada 350 pro motor velikosti 160M – 160L (11–15 kW s 1500 ot/min.)</li><li> Řada 3501 pro motor velikosti 180M – 180L (18,5–22 kW s 1 500 ot/min.)</li></ul></div>
Modul
<p>Řada HE chladicích systémů H.I.B obsahuje sedm standardních regálových skříní s chladicími výkony od 300 W do 3000 W. Díky základnímu provedení jako 19" regálová skříň s různými výškovými jednotkami jsou optimálně vhodné pro integraci do technických regálů. Jednotky HE mohou být modulárně přizpůsobeny podle požadavků zákazníka pomocí individuálních možností vybavení.<br /> Ve standardních verzích jsou systémy chillerů konstruovány jako aktivní chladiče bez obsahu neželezných kovů, doplněné pístovým kompresorem, vzduchem chlazeným kondenzátorem a odstředivým čerpadlem se suchou montáží.<br /><br /> Příslušenství a speciální vlastnosti:<br /><br /> • Regulace a monitorování vodivosti<br /> • Kompresor a ventilátor s regulací otáček<br /> • Volitelně silnější čerpadla<br /> • Možnost několika paralelních okruhů<br /> • Regulace podle teploty okolí pomocí samostatného teplotního senzoru<br /> • Rozhraní pro monitorování systému<br /> • Filtrační jednotky pro chladicí okruh<br /> • Zobrazování a monitorování průtoku<br /> • Vysoce přesná regulace ±0,1 K<br /> • K dispozici také jako vodou chlazená varianta<br /><br /> • Nízká hlučnost<br /> • Vysoká bezpečnost provozu<br /> • Kompaktní a prostorově úsporné provedení<br /> • Přesná regulace teploty<br /> • Snadná obsluha zepředu</p>
20
Výsledky
v kategorii
Témata a řešení
Monitorování konstantní teploty určuje každý aspekt každodenního života: všude, kde jde o pohyb a energii, je klíčem k úspěchu řízení teploty. Právě tady se můžete spolehnout na know-how společnosti HYDAC v oblasti řízení teploty ...
Ať už se jedná o chemický průmysl, dodavatelskou infrastrukturu nebo trh s vodíkem budoucnosti – kompresory a procesní kompresory hrají důležitou roli pro podporu klimatické neutrality. Společně dokážeme optimalizovat i vaše aplikace. Společnost ...
Ať už jde o výrobu vodíku, vodíkové čerpací stanice nebo systémy palivových článků pro mobilní a průmyslové využití, HYDAC je na vaší straně jako odborník na alternativní zdroje energie. Za tímto účelem vám nabízíme produktový sortiment, kt ...
Více než polovina zákazníků hledá při nákupu potravin udržitelnou výrobu, při které výrobce šetří zdroji. Společnost HYDAC rozumí požadavkům trhu v potravinářském i nápojovém průmyslu a zajistí vám podporu svými inovativními komponenty, systémy na mí ...
Projděte si další články časopisu Klimatické změny mají na svědomí rostoucí počet vln veder po celém světě, které mají vážné zdravotní a ekonomické důsledky. V takových horkých dnech je to pro výrobní podniky zvláště náročné. Nejenže je potřeba při ...
S přechodem na alternativní zdroje energie přinese budoucnost konstrukce zkušebních stanic řadu nových výzev. To povede ke zvýšení složitosti požadavků na testování. Zároveň budou důležitým faktorem doby vývoje a doby implementace. Aby ...
Spolupracujeme s vámi, abychom dokázali čelit výzvám v námořním průmyslu a lodní dopravě. Ať už se jedná o extrémní environmentální podmínky na moři, prostředí s potenciálním nebezpečím výbuchu nebo o prostředí pod hladinou – společnost HYDAC podporu ...
Ať už se jedná o stavební průmysl, povrchovou těžbu nebo recyklaci: stavební stroje a důlní vozidla musí spolehlivě fungovat za všech provozních podmínek. V tom se můžete na HYDAC spolehnout. Nabízíme stabilní a výkonné systémy založené na osvědčenýc ...
12
Výsledky
v kategorii
Soubory ke stažení
Air Cooler Accessories
Vzduchové chladiče
Standardní vzduchové chladiče
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(3.51 MB)
OSCA / OSCAF 0-3 Air Cooler Industry
Vzduchové chladiče
Standardní vzduchové chladiče
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(2.09 MB)
AC-LNH 8-14 Air Cooler Mobilewith hydraulic motor
Vzduchové chladiče
Standardní vzduchové chladiče
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(2.93 MB)
AC-LN / AC-LNH ATEX Air Cooler Industry / Mobile
Vzduchové chladiče
Standardní vzduchové chladiče
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(493 KB)
Oil/Air Cooler Units Compact application with AC Motor OK-ELC Type
Vzduchové chladiče
Standardní vzduchové chladiče
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(1.57 MB)
AC-LN 8-14 MI Air Cooler Industry with integrated frequency inverter
Vzduchové chladiče
Standardní vzduchové chladiče
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(1013 KB)
AC-LN / ACA-LN / ACAF-LN 2-14 Air Cooler Industry
Vzduchové chladiče
Standardní vzduchové chladiče
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(615 KB)
AC-LN / ACA-LN / ACAF-LN 1-7 Air Cooler Industry
Vzduchové chladiče
Standardní vzduchové chladiče
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(2.44 MB)
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií