Výsledky hledání pro: 'Deskové výměníky tepla'
5
Výsledky
v kategorii
Produkty
Pájené deskové výměníky tepla<br />Nerezové desky výměníků tepla jsou standardně pájeny mědí a odolají tlaku až 30 bar. <br />- Snadný servis a údržba díky vysoce účinnému samočištění na základě turbulentního proudění v průtokových mezerách <br />- Účinný chladicí výkon v kombinaci s nízkou spotřebou studené vody<br />- Široká škála aplikací, včetně použití pro agresivní média nebo s dvojitými deskami zabraňujícími vzájemnému kontaktu médií
Šroubovaný deskový výměník tepla<br />Několik desek pro přenos tepla a těsnění je navzájem spojeno upínacími šrouby uvnitř rámu. Šroubované nebo těsněními opatřené deskové výměníky tepla jsou obvykle speciálně navržené pro danou aplikaci a přizpůsobené konkrétním požadavkům. <br />- Vysoký tepelný výkon díky žebrování optimalizovanému pomocí CFD na deskách pro přenos tepla.<br />- Jednodušší čištění a údržba pomocí vizuální identifikace těsnění a použití zaklapávacích těsnění.<br />- Verze bezpečnostních výměníků tepla s dvojitými deskami a speciálním systémem těsnění, aby se zabránilo smíchání médií i v případě poškození desek.
Deskové výměníky tepla s regulací v uzavřené smyčce<br />WTRE se používá jako meziokruh pro chlazení vřeten motorů, převodů, hydraulických agregátů a chladicích maziv. Obvykle se používá v kombinaci se stávající chladicí jednotkou. Chladivo je čerpáno z čerpadla chladicí jednotky přes deskový výměník tepla WTRE do obráběcího stroje. Pokud je stávající chladicí voda zařízení dostatečně studená, kompresor není potřeba, a zůstává tak trvale vypnutý.<br />- Pevně nastavená regulace teploty média; teplotu provozního média lze také volitelně sledovat podle okolní teploty (teploty vzduchu nebo lože stroje)<br />- Vysoce přesný elektronický ovladač<br />- Nižší provozní náklady díky úspoře energie<br />- Jednoduchá přestavba: není třeba upravovat elektrický systém obráběcího stroje ani PLC
Kategorie produktů
<p>Deskové výměníky tepla se skládají z několika lisovaných desek pro přenos tepla, které jsou buď spájené nebo navzájem spojené v rámu s těsněními. Médium proudí v mezerách mezi deskami, kde se střídá horké médium (které se bude chladit) se studeným médiem. <br />Díky své kompaktní konstrukci, vysoce turbulentnímu proudění a principu protiproudu generují extrémně vysoké úrovně rekuperace tepla. Je možné dosáhnout harmonizace teplot až 1 K.</p>
8
Výsledky
v kategorii
Témata a řešení
Moderní řešení v oblasti automatizace a vysoká produktivita ve spojení s energetickou a nákladovou efektivitou – výrobci strojů v oboru výroby obráběcích strojů jsou nuceni čelit stále složitějším požadavkům ze strany zákazníků i koncových uživatelů. ...
Trvale udržitelné využívání sluneční energie – solární elektrárny jsou vystaveny extrémním povětrnostním podmínkám, například v pouštních oblastech s vydatným slunečním zářením. Solární energie vyžaduje především vysoce výkonné technologie, které dok ...
Více než polovina zákazníků hledá při nákupu potravin udržitelnou výrobu, při které výrobce šetří zdroji. Společnost HYDAC rozumí požadavkům trhu v potravinářském i nápojovém průmyslu a zajistí vám podporu svými inovativními komponenty, systémy na mí ...
Monitorování konstantní teploty určuje každý aspekt každodenního života: všude, kde jde o pohyb a energii, je klíčem k úspěchu řízení teploty. Právě tady se můžete spolehnout na know-how společnosti HYDAC v oblasti řízení teploty ...
S přechodem na alternativní zdroje energie přinese budoucnost konstrukce zkušebních stanic řadu nových výzev. To povede ke zvýšení složitosti požadavků na testování. Zároveň budou důležitým faktorem doby vývoje a doby implementace. Aby ...
Ať už jde o výrobu vodíku, vodíkové čerpací stanice nebo systémy palivových článků pro mobilní a průmyslové využití, HYDAC je na vaší straně jako odborník na alternativní zdroje energie. Za tímto účelem vám nabízíme produktový sortiment, kt ...
Projděte si další články časopisu Klimatické změny mají na svědomí rostoucí počet vln veder po celém světě, které mají vážné zdravotní a ekonomické důsledky. V takových horkých dnech je to pro výrobní podniky zvláště náročné. Nejenže je potřeba při ...
2
Výsledky
v kategorii
Soubory ke stažení
Plate Heat Exchangers
Chlazení kapalin
Deskové výměníky tepla
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(3.54 MB)
PWT-BGxxx Gasketed Plate Heat Exchangers
Chlazení kapalin
Deskové výměníky tepla
Produktová brožura
Žádné podrobnosti
Angličtina
(445 KB)
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií