Válce

Válce

Válce jsou důležitými hnacími prvky v konstrukci strojů.
Válce jsou důležitými hnacími prvky v konstrukci strojů. Oblasti použití jsou velmi různorodé. Stacionární, od speciálních strojních konstrukcí a válců pro zvedání mostů až po bezpečnostní řídicí funkce v elektrárně. Mobilní, od jeřábových teleskopických jednotek až po zemědělské aplikace. Často pracují v extrémních podmínkách, při vysokém zatížení a dlouhé životnosti.

Těmto výzvám se s chutí postavíme, protože se můžeme opřít o naše dlouholeté zkušenosti a široký sortiment hydraulických válců HZ a elektroválců HEZ. Dokážeme také zohlednit specifické požadavky zákazníka a zaměřujeme se na energetickou efektivitu, optimalizaci hmotnosti, životnost, údržbu a celkovou ziskovost systému.

Díky kombinaci hydraulických jednotek HYDAC a pohonů KineSys dokážeme dodat kompletní systémová řešení. Kromě toho je možné také integrovat nebo připojit systémy senzorů, které do řídicí jednotky přenášejí informace o lineární poloze, tlaku nebo síle. V kombinaci s ovladačem a odpovídajícím pohonným systémem je možné válce ovládat v otevřené nebo uzavřené smyčce. Máš rozsáhlý sortiment produktů doplňuje skvělý celosvětový servis.

Hydraulické válce

Standardní řada s průměrem až 1 000 mm a zdvihem až 12 m
 Vysoký výkon, p <1000 bar
 Vysoká dynamika
 Robustní technologie
 S tlumením koncové polohy
 S přizpůsobivou a inteligentní technologií ventilů
 Další rozměry na vyžádání

Elektrické válce

Standardní rozsah: nastavovací síla až 25 kN dynamicky, zdvihy až 2 m
 Kompaktní pohonná jednotka
 Možnost samočinného uzamknutí
 Vysoká enviromentální kompatibilita
 Vysoká přesnost polohy

Číst dál Zobrazit méně
Potřebujete přizpůsobené řešení? Můžete zaslat dotaz na produkt přímo našim expertům.

Soubory ke stažení pro tuto kategorii

CAD data nelze najít na úrovni kategorie produktů. Místo toho je lze najít přímo na úrovni jednotlivých produktů.
Média
Cylinders and Cylinder Systems for all Industries.
Produktová brožura CS

(2.11 MB)

Cylinders and Cylinder Systems for all Industries.
Produktová brožura EN

(2.11 MB)

Cylinders for Systems Engineering.
Produktová brožura CS

(0.73 MB)

Cylinders for Systems Engineering.
Produktová brožura EN

(0 MB)

Hydraulic Cylinders and Cylinder Systems for Mobile Hydraulics
Produktová brožura CS

(8.55 MB)

Hydraulic Cylinders and Cylinder Systems for Mobile Hydraulics
Produktová brožura EN

(8.55 MB)

Hydraulic Cylinders in the Hydro Energy Sector
Produktová brožura CS

(1.29 MB)

Hydraulic Cylinders in the Hydro Energy Sector
Produktová brožura EN

(1.29 MB)

Systems &amp; Services Fast Stroke Unit
Produktová brožura CS

(3.88 MB)

Systems &amp; Services Fast Stroke Unit
Produktová brožura EN

(3.88 MB)

Hydraulic Cylinders for Marine Applications
Produktová brožura CS

(6.16 MB)

Hydraulic Cylinders for Marine Applications
Produktová brožura EN

(6.16 MB)