Válce
Válce jsou důležitými hnacími prvky v konstrukci strojů.
Válce jsou důležitými hnacími prvky v konstrukci strojů. Oblasti použití jsou velmi různorodé. Stacionární, od speciálních strojních konstrukcí a válců pro zvedání mostů až po bezpečnostní řídicí funkce v elektrárně. Mobilní, od jeřábových teleskopických jednotek až po zemědělské aplikace. Často pracují v extrémních podmínkách, při vysokém zatížení a dlouhé životnosti.
Těmto výzvám se s chutí postavíme, protože se můžeme opřít o naše dlouholeté zkušenosti a široký sortiment hydraulických válců HZ a elektroválců HEZ. Dokážeme také zohlednit specifické požadavky zákazníka a zaměřujeme se na energetickou efektivitu, optimalizaci hmotnosti, životnost, údržbu a celkovou ziskovost systému.
Díky kombinaci hydraulických jednotek HYDAC a pohonů KineSys dokážeme dodat kompletní systémová řešení. Kromě toho je možné také integrovat nebo připojit systémy senzorů, které do řídicí jednotky přenášejí informace o lineární poloze, tlaku nebo síle. V kombinaci s ovladačem a odpovídajícím pohonným systémem je možné válce ovládat v otevřené nebo uzavřené smyčce. Máš rozsáhlý sortiment produktů doplňuje skvělý celosvětový servis.
Hydraulické válce
Standardní řada s průměrem až 1 000 mm a zdvihem až 12 m
Vysoký výkon, p <1000 bar
Vysoká dynamika
Robustní technologie
S tlumením koncové polohy
S přizpůsobivou a inteligentní technologií ventilů
Další rozměry na vyžádání
Elektrické válce
Standardní rozsah: nastavovací síla až 25 kN dynamicky, zdvihy až 2 m
Kompaktní pohonná jednotka
Možnost samočinného uzamknutí
Vysoká enviromentální kompatibilita
Vysoká přesnost polohy
Soubory ke stažení pro tuto kategorii
Cylinders and Cylinder Systems for all Industries.
(2.11 MB)
Cylinders and Cylinder Systems for all Industries.
(2.11 MB)
Cylinders for Systems Engineering.
(0.73 MB)
Cylinders for Systems Engineering.
(0.73 MB)
Hydraulic Cylinders and Cylinder Systems for Mobile Hydraulics
(8.55 MB)
Hydraulic Cylinders and Cylinder Systems for Mobile Hydraulics
(8.55 MB)
Hydraulic Cylinders in the Hydro Energy Sector
(1.29 MB)
Hydraulic Cylinders in the Hydro Energy Sector
(1.29 MB)
Systems & Services Fast Stroke Unit
(3.88 MB)
Systems & Services Fast Stroke Unit
(3.88 MB)
Hydraulic Cylinders for Marine Applications
(6.16 MB)
Hydraulic Cylinders for Marine Applications
(6.16 MB)