Výsledky hledání pro: 'Tlakové ventily'
43
Výsledky
v kategorii
Produkty
983.9131
Směrové sedlové ventily z řady WVH-4B-Bi jsou obousměrné, těsné ventily, které jsou vhodné pro tlakový rozsah až 700 bar s minerálním olejem a také s vysoce viskózními médii, jako je mazivo až do NLGI třídy 2. Tyto elektricky ovládané ventily umožňují průtok v obou směrech.
<div id="c5956"><div><div><div><p>Směrové sedlové ventily BIERI z řady WVH-6i jsou přímo ovládané, těsné solenoidové ventily, které jsou vhodné pro tlakový rozsah až 700 bar a průtoky až 25 l/min. Kromě kompaktního a lehkého provedení se vyznačují vynikající těsností, nerezovými komponenty a otočným zásuvným solenoidem.</p></div></div></div></div><div id="c5954"><div><table><tbody><tr><td>Max. pracovní tlak</td><td>700 bar</td></tr><tr><td>Max. průtok</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>Jmen. velikost</td><td>Velikost 6 podle normy DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H</td></tr></tbody></table></div></div>
<div id="c2540"><div><div><div><p>Řada WVM-6I se skládá z přímo ovládaných, těsných solenoidových směrových ventilů, které jsou vhodné pro cykly s vysokým zatížením. Díky modulárnímu principu klíčových komponentů lze uplatnit širokou škálu symbolů spínačů: 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3 a 4/4-směrné funkce s překrytím kladných i záporných spínačů. Tyto ventily tak představují kvalitnější a prostorově úspornou alternativu k okruhům s šoupátkovými ventily náchylnými k netěsnostem, které vyžadují dodatečné zpětné ventily bez netěsností.</p></div></div></div></div><div id="c4383"><div><table><tbody><tr><td>Max. pracovní tlak</td><td>500 bar</td></tr><tr><td>Max. průtok</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>Jmen. velikost</td><td>Velikost 6 podle normy DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H</td></tr></tbody></table></div></div>
20
Výsledky
v kategorii
Témata a řešení
Najděte snadno ten pravý převodový ventil pro vaše použití. Získejte podrobné informace o řízení své převodovky:
Stáhnout další informace Pokročilá ventilová technika HYDAC pro vaše převodové funkce Optimalizace instalačního prostoru a sn ...
Prohlédněte si další články z časopisů Řešení pro vaše požadavky v oblasti hystereze, opakovatelnosti a rychlosti regulace: kontaktujte naše odborníky a požadujte průmyslový ventil na míru.
Kontaktujte nás ještě dnes Inovativní a na m ...
Projděte si další články časopisu Objevte naše kombinované ventily v kompaktním provedení. Dejte si poradit našimi odborníky:
Kontaktujte nás ještě dnes Spolehněte se na ventily HYDAC s integrací funkcí Snížení složitosti Protože jsou funkce s ...
Zvyšte svou produktivitu pomocí našich ventilů s detekcí zatížení Flexibilita a modularita Řešení šitá na míru zkracují dobu vývoje Jakkoli jsou mobilní pracovní stroje všestranné, tj. různé typy strojů a možnosti konfigurace vedou k velké variabili ...
Dynamická, robustní a prostorově úsporná řešení ventilů pro váš systém pilotního řízení Optimalizace prostoru Systémy pilotního řízení vyžadují prostorově úsporná hydraulická řešení Váhová omezení a omezený prostor mohou zásadně ovlivnit způsob int ...
Prohlédněte si další články z časopisů Hledáte partnera, který vám pomůže se zaváděním řešení, jež vyhovují normám? Díky odborným znalostem a dlouholetým zkušenostem našich vyškolených pracovníků jsme připraveni vám pomoci. Pomůžeme vám s ...
Kromě celosvětového působení na poli těžby nabízíme také projektování systémů hydraulických zařízení na míru v souladu s celosvětovými těžebními normami a předpisy. Zaměřujeme se na spolupráci se zákazníkem, abychom trvale optimalizovali systémy i ná ...
Projděte si další články časopisu Trenažér hydrauliky HHT2, vyrobený z robustních komponent společnosti HYDAC ze současné výroby v průmyslovém standardu, je integrovanou komplexní strategií pro téma hydrauliky a nabízí širokou škálu možností a odp ...
0
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií