Výsledky hledání pro: 'Hydraulické pohonné jednotky'
8
Výsledky
v kategorii
Produkty
Kategorie produktů
Naše kompaktní pohonné jednotky CA jsou malé elektrohydraulické napájecí jednotky výkonové třídy 0,5 až 3 kW pro dodávku trojfázového napětí, s energeticky účinným přerušovaným a krátkodobým provozem. Vzhledem k použití speciálních komponent mají naše kompaktní pohonné jednotky minimální emise hluku. Vzhledem k použití nádrží z hluboce tažené oceli a motorů ponořených v oleji jsou pohonné jednotky vysoce robustní i vysoce prostorově úsporné. Pohonné jednotky CA jsou skvělé pro stacionární použití, například pro zvedání a spouštění břemen nebo v děličkách těsta. Naše kompaktní pohonné jednotky CA jsou vysoce flexibilní z hlediska konstrukce, protože montáž regulačních rozvodů nebo funkčních modulů umožňuje provést různé hydraulické ovladače.
Kategorie produktů
Naše kompaktní pohonné jednotky HP jsou malé elektrohydraulické napájecí jednotky výkonové třídy 0,3 až 1,6 kW pro dodávku trojfázového napětí, s energeticky účinným přerušovaným a krátkodobým provozem. Zásluhou vysokého provozního tlaku a použití motorů ponořených v oleji dosahují tyto pohonné jednotky vysokého výkonu. Vzhledem k použití ocelových nádrží jsou tyto pohonné jednotky vysoce robustní a vysoce stabilní. Pohonné jednotky HP jsou skvělé pro stacionární použití, například pro napínací a upínací funkce u obráběcích strojů a pro zvedací a otočné mechanismy. Naše kompaktní pohonné jednotky HP jsou vysoce flexibilní z hlediska konstrukce, protože montáž regulačních rozvodů nebo funkčních modulů umožňuje provést různé hydraulické ovladače.
Kategorie produktů
Naše kompaktní pohonné jednotky CO1 jsou malé elektrohydraulické napájecí jednotky výkonové třídy 0,4 až 3 kW pro dodávku trojfázového napětí, s energeticky účinným přerušovaným a krátkodobým provozem. Vzhledem k použití speciálních komponent mají naše kompaktní pohonné jednotky minimální emise hluku. Pohonné jednotky CO1 jsou skvělé pro stacionární použití, například pro zvedání a spouštění břemen nebo pro napínací a upínací funkce u obráběcích strojů. Naše kompaktní pohonné jednotky CO1 jsou vysoce flexibilní z hlediska konstrukce, protože ve středové přírubě lze díky flexibilnímu umístění kartušových ventilů použít různé hydraulické ovladače a ovladač lze rozšířit montáží regulačních rozvodů nebo funkčních modulů.
Kategorie produktů
Naše kompaktní pohonné jednotky DC1 jsou malé elektrohydraulické napájecí jednotky výkonové třídy 1,7 až 3 kW pro přívod stejnosměrného napětí 12 až 24 V DC, s energeticky účinným přerušovaným a krátkodobým provozem. Vzhledem k použití speciálních komponent mají naše kompaktní pohonné jednotky minimální emise hluku. Pohonné jednotky DC1 jsou skvělé pro mobilní použití, například pro zvedání a spouštění břemen nebo pro pomocné a nouzové funkce u strojů. Naše kompaktní pohonné jednotky DC1 jsou vysoce flexibilní z hlediska konstrukce, protože ve středové přírubě lze díky flexibilnímu umístění kartušových ventilů použít různé hydraulické ovladače a ovladač lze rozšířit montáží regulačních rozvodů nebo funkčních modulů.
20
Výsledky
v kategorii
Témata a řešení
Dosáhněte dlouhodobých úspor energie díky účinným a kompaktním elektrohydraulickým pohonným jednotkám společnosti HYDAC
Energetická účinnost Maximální operační časy strojů díky optimalizované architektuře systému Elektrifikace mobilních strojů s c ...
Vrzání kovu a křupání skla: lisy na zpracování šrotu vyvíjejí obrovské síly. Tak se i ten nejodolnější kovový šrot promění v malou kompaktní kostku. Hydraulické zařízení umožňuje výrazné zmenšení objemu nebo zvýšení hustoty. To přináší logistické a e ...
Díky širokému sortimentu našich produktů a služeb a kompetencím v oblasti vývoje, výroby, prodeje a servisu řešíme po celém světě nejrůznější problémy týkající se vstřikovacích strojů na plasty. Vstřikovací stroje na plasty Komponenty, systémy a serv ...
Společnost HYDAC je již po desetiletí zavedeným dodavatelem v železničním průmyslu, a pokud jde o produktová řešení, která odpovídají všem drážním směrnicím, mluvíme vaší řečí. Železniční technika Specifické požadavky a normy/směrnice v tomto odvětví ...
Od komponent přes systémy k řešením – jako dodavatel kompletního sortimentu se širokým produktovým portfoliem a nabídkou služeb vám pomůžeme s vašimi výzvami v oblasti mobility a průmyslu. Komplexní přístup k systémovému ...
Monitorování konstantní teploty určuje každý aspekt každodenního života: všude, kde jde o pohyb a energii, je klíčem k úspěchu řízení teploty. Právě tady se můžete spolehnout na know-how společnosti HYDAC v oblasti řízení teploty ...
Prohlédněte si další články z časopisů Hledáte partnera, který vám pomůže se zaváděním řešení, jež vyhovují normám? Díky odborným znalostem a dlouholetým zkušenostem našich vyškolených pracovníků jsme připraveni vám pomoci. Pomůžeme vám s ...
Společnosti jsou pod zvyšujícím se tlakem na vývoj. Pokud si chcete zachovat konkurenceschopnost, nestačí být pouze inovativní. Hlavní prioritou je krátký čas potřebný k uvedení na trh. Společnost HYDAC vás v tom podporuje jako partner v&nb ...
1
Výsledek
v kategorii
Soubory ke stažení
Einbauerklaerung BRK501 502
Jednotky a systémy
Vysokotlaké hydraulické součásti
Čerpadla
Vysokotlaké pohonné jednotky
Produktová brožura
(174 KB)
Není váš soubor v seznamu?
K našemu centru stahování a médií