Filtersystemer
FluidMonitoring Software FluMoS Light
FluidMonitoring Software FluMoS Light er en software til læsning, visning og redigering af data fra HYDAC-væskesensorer. Den gør det muligt at tilslutte 3 sensorer på samme tid.
FluMoS Light kan bruges sammen med den nyeste generation af sensorer med HSI-interface (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) og sensorer uden HSI-interface (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).
FluMoS Light-softwaren bruges til:
- Online-visning af målte værdier på en computer i tabel- og diagramformat
- Lagring af logfiler på harddiske
- Visning af logfiler fra harddiske/disketter, og hvordan man gemmer dem som grafikfiler
- Behandling af gemte logfiler, f.eks. med Microsoft Excel
Anvendelsesformål:
- Fjernovervågning af sensoraflæsninger
- Tilstandsbaseret vedligeholdelse
FluidMonitoring Software FluMoS Mobile
HYDAC FluMoS Mobile til Android – din adgang til HYDAC's FluidControl-enheder
Modtag dine måledata fra overvågning af væsketilstanden på din Android-enhed!
FluMoS Mobile er et værktøj til visning og downloading af måledata fra FluidControl Unit FCU 1000 og SensorMonitoring Unit SMU 1200 til din Android-enhed.
Funktioner i FluMoS Mobile
- Viser de aktuelle måleværdier (forurening med faste partikler, vandmætning og temperatur) fra din FluidControl Unit FCU 1000 i tabelformat
- Viser udviklingen af måleværdierne (forurening med faste partikler, vandmætning og temperatur) fra din FluidControl-enhed FCU 1000 i diagramformat (ét diagram pr. målekanal)
- Selektiv download af logfiler i .dat-format fra den interne hukommelse i FCU 1000 eller SMU 1200 til din Android-enhed
- Online lagring af måledata på din Android-enhed (muligt med efterfølgerversionen)
Du kan nemt videresende .dat-filerne til andre enheder, f.eks. til en pc via e-mail.
Derefter kan filerne behandles i FluMoS.
Funktionsmoduler og programmeringshjælp til ContaminationSensor CS 1000
Vi tilbyder den nedenfor viste programmeringshjælp for at muliggøre integration af ContaminationSensor CS 1000 i Siemens S7-300/S7-400-styringer. Hjælpen kan downloades gratis.
Den består af funktionsmoduler og instruktioner til programmering
Funktionsbausteine CS1000 Siemens S7-300-400 DE
Function modules CS1000 Siemens S7-300-400 EN
Væsketeknologi
Embedded Board Configurator
Det grafiske softwareværktøj Embedded Board Configurator gør det muligt for brugere at kommunikere med den indbyggede elektronik (OBE) i HYDAC-proportionalventiler i D- og P-serierne og parametrisere dem. Disse serier kan kendes på deres sorte elektronikhus.
Forskellige værdier kan overvåges i realtid, og interne parametre kan ses og modificeres.
Desuden gør softwaren det muligt at gemme og importere parametre for hurtig udveksling og systemets reducerede opstartstid.
HYDAC OBE Service Tool
Det grafiske softwareværktøj HYDAC OBE Service Tool lader brugeren kommunikere med den indbyggede elektronik (OBE) i HYDAC-proportionalventiler i A-serien og parametrisere dem. Disse serier kan kendes på deres aluminiumfarvede elektronikhus.
Forskellige værdier kan overvåges i realtid, og interne parametre kan ses og modificeres.
Desuden gør softwaren det muligt at gemme og importere parametre til hurtig udveksling og systemets reducerede opstartstid.
OBE-firmware
OBE-firmwaren lader brugeren flashe en eksisterende ventil i serie A til den nyeste firmwareversion. Disse serier kan kendes på deres aluminiumfarvede elektronikhus.
Sørg for, at både OBE Service Tool og firmwaren på ventilen er opdaterede til parametrisering af ventilen.
Systemudvikling
EHCD-styringsmodul-parametriseringssoftware
Vores software muliggør enkel og overskuelig parametrering af de digitale EHCD-styremoduler via pc eller bærbar computer.
Kort fortalt om de vigtigste funktioner:
- Automatisk påvisning og visning af modulnavnet, når grænsefladen åbnes
- Samtidig visning og betjening af parameterindgang, fjernbetjening og procesdatamonitor – det er ikke nødvendigt at skifte mellem vinduer
- Forbedret oscilloskop til visning og registrering af procesdata
- Optimeret til Windows 11, bagudkompatibel med ældre versioner
- Enkel og overskuelig betjening af enhederne via pc/bærbar computer
- Vurdering af procesvariabler under drift
- Visning af statusoplysninger
- Intuitiv betjening – hurtig tilvænning uden brug for lang tid til at læse manualen
Den tidligere version 3.6 kan stadig downloades, men den understøttes ikke længere.
KineSys
HYDAC-frekvensomformer – kabinetmonteret HFI-CM
Den kraftfulde PC-software HFI-CM-Startup (HYDAC-frekvensomformer – kabinetmonteret) giver mange muligheder for hurtig idriftsættelse og optimerer KineSys-drevsystemer.
Den dialogstyrede idriftsættelse med grafisk support af drev forenkler konfigurationen af det elektromekaniske og hydrauliske system betydeligt. Motoren parametriseres ved hjælp af det elektroniske typeskilt.
En idriftsættelsesfil kan anvendes til at udføre serie-idriftsættelse. Herved opnås betydelige tidsbesparelser i serieprojekter. Endelig er software forsynet med praktiske og intuitive diagnostiske instrumenter.
HYDAC-frekvensomformer – motormonteret HFI-MM
PC-softwaren HMM Start-Up (c) er meget brugervenlig, takket være sin intuitive brugergrænseflade, som gør den til den perfekte grænseflade til dit drivsystem fra HYDAC KineSys.
Softwaren gør det muligt at parametrisere det elektromekaniske eller hydrauliske system hurtigt og nemt. Den integrerede oscilloskopfunktion kan bruges til at visualisere driftsdata og måledata samt kontrollere indstillinger.
Automatisk motoridentifikation, forudgående indstilling af parameter og brugerdefinerede visninger af faktiske værdier automatiserer og fremskynder idriftsættelsen af applikationen.
HYDAC-frekvensomformer – vægmonteret HFI-WM
HFI-WM-drevstyringen (HYDAC frekvensomformer – vægmonteret) er en frekvensomformer til hastighedsregulering af 3-fasede asynkronmotorer.
Den bruges til at styre hastigheden i asynkronmotorer. Installation af styrekabinet er nødvendigt her.
Denne drevstyring fås i effektklasser op til 250 kW
Elektronik
HMG 4000-firmware, brugervejledning, USB-driver, pc-software
HEWIN – efterfølgeren af vores HMGWIN-software – med nye funktionaliteter
- Konfiguration og visning af de aktuelt målte værdier af HMG 4000
- Optagelse, visualisering, analyse og redigering af HMG 4000-måledata
- Læs, opret og rediger CAN-symbolfiler til brug i HMG 4000 eller i CAN-Trace
- CAN-Trace: Læs, vis og gem CAN-beskeder
- IO-Link Trace: Læs, vis og gem IO-Link-behandlingsdata
- Aflæsning og parametrisering af HYDAC-enheder med CANopen, CAN SAE J1939 eller IO-Link-brugerflade
Den tidligere version HMGWin-2 kan stadig downloades, men den understøttes ikke længere.
Download HMGWin V04-software DE/EN/FR
HMG 4000 Notice d'utilisation FR
HMG 2500 / 30x0 PC software
Denne software giver mulighed for nemt og bekvemt at analysere og arkivere kurver og logfiler, der er registreret med HMG 2500/30x0, og om nødvendigt eksportere dataene til integration i andre pc-programmer.
Derudover er det muligt at betjene HMG 2500 / 30x0 direkte fra en computer. Det er muligt at definere grundlæggende indstillinger, og målingerne kan startes online og vises direkte (på f.eks. en computerskærm) i takt med, at målekurverne skrider frem.
HMG 2500 firmware, brugervejledning
HMG 3010 firmware, brugervejledning
HMG 3000 firmware, brugervejledning
CMWIN PC-software
- HYDAC CMWIN V03-softwaren, som er kompatibel med CMU 1000, fås til efterfølgende evaluering af de målte data på en pc.
- Den vigtigste komponent af CMWIN V03 pc-softwaren er CM Editor. Den tilbyder forskellige værktøjer og funktioner baseret på IEC 61131
til at designe, integrere og teste brugerprogrammer til CMU 1000. - CMWIN gør det også muligt at udlæse, konfigurere og parametrisere HYDAC-sensorer til tilstandsovervågning i kombination med HMG 510.
CMU 1000 firmware, brugervejledning
HMG / CMU USB driver
Når du for første gang tilslutter en HYDAC-måleenhed til en pc, skal du først installere den nødvendige USB-driver.
Driveren findes også på den medfølgende cd-rom.
HMG 3000
HE Virtual Comport Driver
HMG 2500, HMG 510, HMG 3010, CMU 1000
Windows 2000
CP210x VCP Win2K
HMG 2500, HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000
Windows XP(SP2) / Vista / 7 / 10
CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10
Opdatering af et måleinstrument til brug med USB 3.0
Hvis der opstår forbindelsesproblemer med en HYDAC-måleenhed (HMG 30X0, HMG 2500, CMU 1000), når den er tilsluttet en pc via USB 3.0, skal du opdatere din driver.
Download USB3-opdatering
USB 3.0 Update Anleitung DE
USB 3.0 Update Instructions EN