Easy Application Designer Onlineværktøj til design af komplette kontrolblokke
Vil du hurtigt kunne kontrollere gennemførligheden af dit projekt? Vores program til tegning og design af hydrauliske kredsløbsdiagrammer er ved din side døgnet rundt – det letter belastningen hos din designafdeling og fremskynder udviklingsprocessen. På denne måde kan du hurtigere levere et tilfredsstillende resultat til dine kunder. Hydrauliske kredsløbsdiagrammer og styklister oprettes nemt ved hjælp af softwaren, og EAD-værktøjet leverer også omfattende dokumentation (herunder måltegninger, 3D-modeller, boretabeller og produktionstegninger). Når dette er fuldført, designer EAD-værktøjet en 3D-model af din kontrolblok.
Projektplanlægning på den nemme mådeFra oprettelse af hydrauliske kredsløbsdiagram til en automatiseret blokdesignproces
Fra det hydrauliske kredsløbsdiagram til den færdige 3D-tegning – vores EAD-værktøj sparer dig værdifuld tid og arbejdsomkostninger i designprocessen. På få minutter kan du konfigurere hydrauliske kredsløbsdiagrammer, styklister og produktionstegninger på baggrund af HYDAC-produkter. På forespørgsel kan vi også tage hånd om montering og levering af det endelige design.
Hvordan fungerer det?
- Betynd med at oprette en hydraulisk kredsløbsdiagram:
Du kan nemt oprette et hydraulisk kredsløbsdiagram online ved brug af træk og slip-værktøjer og modtage dine trinfiler omkostningsfrit. - Vælg de rette komponenter:
Du finder de nyeste HYDAC-patronventiler, herunder passende installationsrum, i vælgerværktøjet. Systemet har også akkumulatorer, tryksensorer og mange andre komponenter lagret i systemet. Resultatet er en stykliste. - Afslut dit projekt med en automatiseret proces til blokdesign:
Der anvendes automatiseret routing til at generere en blok, som nemt kan vises i form af en 3D-gengivelse. På forespørgsel kan vi stå for både produktion og levering med mulighed for øjeblikkelige tilbud.
EAD-værktøjet forklaret på 3 minutterOpret et hydraulisk kredsløbsdiagram online, og design en komplet kontrolblok
Design din kontrolblok på få minutter: Vores EAD-værktøj baner vejen for en automatiseret designproces til kontrolblokke. Når du har oprettet det hydrauliske kredsløbsdiagram, skal du vælge de rette Cetop-ventiler og patronventiler til dit anvendelsesformål.
Uanset om talen falder på retningsbestemte spoleventiler, retningsbestemte tallerkenventiler, trykventiler, flowreguleringsventiler eller afspærringsventiler som patronventiler, glideventiler eller manifoldmonterede ventiler, har vi den ideelle ventil til dit system. Se videoen for at få komplette oplysninger om vores værktøj.
Dine fordele med EAD-værktøjet
Det grundlæggende: Hvad er EAD-værktøjet, og hvordan opnår jeg adgang til det?
Hvilke fordele er der ved EAD-værktøjet?
I det første trin kan du oprette dit hydrauliske kredsløbsdiagram online og gratis. Den største fordel ved værktøjet ligger dog i den hurtige og automatiserede blokdesignproces, som muliggøres af integreret autorouting, der forbinder ventilforbindelserne og øvrige komponenter.
Hvad gør EAD-værktøjet?
EAD-værktøjet leverer en automatiseret blokdesignproces på baggrund af brugerens hydrauliske kredsløbsdiagram. Du kan bruge op til tolv HYDAC-ventiler og andre komponenter (akkumulatorer, sensorer m.v.).
Arbejdsgang:
- Oprettelse af hydraulisk kredsløbsdiagram
- Autorouting
- Oprettelse af kontrolblok
- Tegning og oprettelse af trinmodel
Kan jeg få forklaret, hvordan det fungerer?
Vores program til tegning af hydrauliske kredsløbsdiagrammer og yderligere designprocesser omfatter flere forskellige instruktionsvideoer om diverse emner, så du hurtigt kan internalisere den måde, det fungerer på.
Hvor mange projekter kan jeg oprette?
Antallet af projekter er indtil videre ubegrænset.
Hvordan opretter jeg en EAD-konto?
Besøg ead.hydac.com igennem en opdateret date browser (Edge, Chrome, Firefox).
Klik på "Tilmed dig nu", udfyld tilmeldingsformularen, og bekræft ved at klikke på "Indsend". Så snart din lokale HYDAC-salgsorganisation har gennemført registreringen, modtager du en e-mail med bekræftelse.
Koster værktøjet noget at bruge?
Nej. EAD-værktøjet er gratis at bruge.
Hvilken målgruppe er EAD-værktøjet rettet mod?
Vores program til tegning af hydrauliske kredsløbsdiagrammer og design af kontrolblokke er blevet grundigt gennemtestet og optimeret af HYDAC – vi benytter det også til hurtige tilbudsafgivelser. Takket være de mange fordele ønsker vi nu at gøre dette værktøj tilgængeligt for vores kunder.
Er EAD-værktøjet kun tilgængeligt på engelsk?
Vores værktøj er kun tilgængeligt på engelsk – der er ikke planer om at introducere andre sprog på nuværende tidspunkt.
Hvem kan bruge EAD-værktøjet?
Værktøjet retter sig primært mod virksomheder og deres udfordringer. Universiteter, tekniske skoler og andre uddannelsesinstitutioner kan dog også få fordel af værktøjet.
Vores onlineværktøj er tilgængeligt i alle lande – hvis dette ikke er tilfældet for dit land, bedes du kontakte HYDAC.
Skal jeg være ekspert for at kunne bruge EAD-værktøjet?
EAD-værktøjet er designet til at være et enkelt værktøj til design og hydrauliske kredsløbsdiagrammer. Enkle hydrauliske kredsløb danner grundlaget for værktøjet – i den forbindelse er et grundlæggende kendskab til hydraulik tilstrækkeligt. Det er dog også muligt at designe avancerede kredsløb. Vores værktøj tilbyder en bred vifte af muligheder for eksperter med forskellige færdigheder, hvilket giver dem mulighed for at oprette hydrauliske kredsløbsdiagrammer online og designe kontrolblokke.
Databeskyttelse: Er mine data sikre?
Er der noget, jeg skal installere?
Nej. EAD-værktøjet er en cloud-baseret løsning, som alene arbejder i webbrowseren. Alt, du skal bruge for at arbejde med værktøjet, er en opdateret browser (Chrome, Firefox, Edge).
Hvor sikre er mine data?
Databeskyttelsen er underlagt det europæiske databeskyttelsesdirektiv. Brugernes adfærd analyseres med henblik på løbende at optimere brugeroplevelsen og videreudvikle funktioner. Personlige data videresendes ikke til tredjeparter.
Hvor længe har jeg adgang til mine projekter og min konto?
Når projekter er blevet oprettet, er de synlige i EAD-værktøjet i op til ét år. Efterfølgende arkiveres de. Du kan downloade dine projekter, før dette sker, og gemme dem lokalt. Hvis kontoen ikke benyttes inden for tre måneder efter tilmelding, forbeholder vi os ret til at deaktivere den.
Komponenter: Hvilke komponenter er lagret i værktøjet?
Hvor mange ventiler kan jeg bruge?
Det er på nuværende tidspunkt muligt at bruge op til 12 ventiler, som du også kan slutte til andre komponenter (akkumulatorer, sensorer m.v.). Du kan vælge blandt mere end 3.000 produkter.
Lagres Cetop-ventiler også i systemet?
Ja. Der kan bruges op til to Cetop-ventiler. Du kan kombiner disse med kassetteventiler.
Lagres alle HYDAC-ventiler i systemet?
Udvalget af HYDAC-ventiler udvides løbende. Det betyder, at du altid finder et opdateret udvalg bestående af mere end 3.000 HYDAC-ventiler i EAD.
Hvilke yerligere komponenter – ud over ventiler – lagres i systemet?
Et udvalg af akkumulatorer, tryksensorer, håndpumper og måleforbindelser runder produktsortimentet til blokdesignprocessen af. Hvis der mangler en komponent, bedes du kontakte valves@hydac.com.
Funktioner: Hvilke funktioner har EAD-værktøjet?
Kan jeg ændre og justere kontrolblokken så ofte, jeg vil?
Det underliggende hydrauliske kredsløbsdiagram kan ændres og genberegnes så ofte, som det er nødvendigt, ved at revidere det.
Kan jeg ændre designet på et senere tidspunkt?
Efter optimeret autorouting og generering af kontrolblokken kan du anmode om mere dybtgående optimeringer og tilpasninger via HYDAC's udviklingsafdeling hos din lokale HYDAC-salgsorganisation.
Hvilke produktionsdata (tegninger, styklister m.v.) oprettes der?
Der genereres en frit anvendelig trinfil med alle tilføjelsesdele og mål.
Derudover er en måltegning med alle sidebilleder, et hydraulisk kredsløbsdiagram, herunder en stykliste samt yderligere teknisk information såsom havnetildeling og vægt, tilgængelige til download i forskellige formater. Du kan også downloade de pågældende brochurer til alle komponenter.
Kan jeg oprette et komplet hydraulisk kredsløbsdiagram, herunder pumpe, tank og yderligere komponenter, til et funktionsdiagram?
Ja. Det er altid muligt at oprette et hydraulisk kredsløbsdiagram. Der oprettes automatisk et kontrolblokdesign i næste trin.
Hvilke materialer er tilgængelige til kontrolblokken? Er disse beskyttet umod korrosion?
Stål og aluminium fås som standardmaterialer til dit blokdesign – tilvælg evt. yderligere korrosionsbeskyttelse.
Hvordan kan jeg bestemme placeringen af ventiler og tilslutninger (porte)?
Du kan specificere ventilpositionerne for hver side af kontrolblokken efter behov. Ventilpositionerne fremgår herefter af måltegningen eller trinmodellen.
Kan jeg gemme mit hydrauliske kredsløbsdiagram?
Det hydrauliske kredsløbsdiagram gemmes automatisk i projektet. Der er også tilgængeligt som fil af typen pdf eller dwg.
Hvad er designets minimumsvægtykkelse?
Der opretholdes en vægtykkelse på 4 mm på alle sider.
Er der plausibilitetskontrol?
Der gennemføres en plausibilitetskontrol for for fejl i hydraulikkredsløbet, f.eks. en ikke-tildelt tilslutning. Det korrekte ventilvalg såsom den nødvendige flowhastighed eller det nødvendige tryk påhviler dig som bruger.
Er autorouting-resultaterne optimeret?
Ja, autorouteren optimerer kontrolblokken i forhold til kompakthed.
De næste trin: Hvad sker der, når kontrolblokken er blevet oprettet?
Får jeg vist en beregning eller en pris i slutningen?
Så snart alle designelementer er defineret i designprojektet, kan du bede din lokale HYDAC-salgsorganisation om en beregning. Takket være dit foruddefinerede kredsløb og dine komponenter, vil du modtage et tilbud inden for en kort tidsramme. Om nødvendigt vil der blive ydet yderligere teknisk rådgivning og optimering.
Hvor hurtigt bliver kontrolblokken oprettet?
Afhængigt af antallet af anvendte komponenter, kompleksiteten af det hydrauliske kredsløbsdiagram og hvor højt, EAD-værktøjsforbruget er, kan oprettelse tage fra 5 minutter til flere timer.
Hvordan modtager jeg min kontrolblok som prototype til funktionstest?
Efter oprettelse af kontrolblokken kan du anmode om din prototype hos din lokale HYDAC-salgsorganisation.
Hvor hurtigt vil jeg modtage min kontrolblok som en prototype til funktionstest?
Afhængigt af udnyttelsen af produktionskapaciteten hos din lokale HYDAC-salgsorganisation kan en kontrolblok være tilgængelig allerede tre uger senere.
Hvem fremstiller kontrolblokken?
Kontakt din HYDAC-salgsorganisation, som med glæde vil fremsende et tilbud. Hvis du har behov for det, kan du bestille løsningen fuldt samlet og afprøvet.