Din udviklingspartner for elektriske mobile maskinerNå hurtigt dine mål med prævaliderede systemer og afprøvede komponenter

Når du tænker på e-mobilitet, tænker du så straks på bilindustrien? Så overser du elektrificeringens potentiale: Med 25 % af EU's samlede drivhusgasemissioner er især transport underlagt strenge direktiver. Dette omfatter erhvervskøretøjer og mobile maskiner såvel som biler. Kompakte entreprenørmaskiner nyder godt af elektrificering, især i byområder. Men store, kraftfulde maskiner bliver også elektriske, både i minedrift og i lufthavne.  

Med innovative løsninger for e-mobilitet ledsager HYDAC dig på vejen mod nul-emissioner: Med mange års erfaring og omfattende viden om maskinarkitektur er vi din professionelle partner til udvikling af elektriske maskiner. Vores eksperter vurderer dine udfordringer og tilbyder dig behovsbaserede løsninger, der kommer til at bevise sig selv både i dag og i fremtiden - fra komponenter og delsystemer til udvikling af komplette serier.

Opdag vores udvalg af elektriske drev og batterisystemer

Lad os begynde, hvor elektrificeringen begynder. Med energi. For ved enhver elektrisk maskine ligger fokus på dens kernekomponenter: et robust batteri og et effektivt drev. Vi er i stand til at tilbyde dig løsningen i samarbejde med INVENOX, som er en del af HYDAC-gruppen - det i fællesskab udviklede litium-ion-batterisystem har enestående energitæthed på grund af sit design med et højt niveau af funktionsintegration og den kompakte anbringelse af battericeller. En anden HYDAC-virksomhed er også af stor betydning her: ENGIRO. Som teknologisk leder inden for højeffektive, innovative elektriske enheder og drivlinjeløsninger tilbyder vi dig et svar på de krævende miljøudfordringer i vores hurtigt skiftende verden.

Gennemprøvet: Oplev vores udvalg af elektriske drev og batterisystemer

ENGIRO elektriske enheder

Koncentreret kraft med en række størrelser: Som drevspecialist i HYDAC-virksomhedsgruppen tilbyder ENGIRO dig en bred vifte af højeffektive elektriske motorer og generatorer. Med høje effekt- og momenttætheder og et robust design med fra 5-400 kW driveffekt. Stol på vores applikationsekspertise: Med over 4000 motorer i marken har vores elektriske motorer allerede bevist, at de er i vellykket brug siden 2018.

INVENOX-batterisystemer

Fleksible og robuste - med deres kompakte design er de avancerede batterisystemer fra HYDAC perfekt egnede til mobile maskiner. Vi tilbyder dig komplette nøglefærdige systemer med integrerede BMS'er og PDU'er. Specialfunktion: Det patenterede og genbrugsorienterede kontaktsystem, der køler direkte, hvor det betyder mest - i cellen.

HYDAC Power Distribution Units

Brug HYDAC's tilpassede Power Distribution Unit til dit allround system: Hvad enten det er lavspænding eller højspænding - vores eksperter tilpasser HYDAC PDU perfekt til dine krav med skræddersyet teknik. Fokus er på komponenternes og kablernes dimensioner for optimal udnyttelse af din maskines installationsrum.

Styreteknologi, software og systemintegration

Med stadig flere direktiver og lovgivning er elektrificeringen af mobile maskiner ikke længere kun et valg. Lidt efter lidt bliver den standard. Men elektrisk arkitektur er kompleks – og kompleksiteten er stigende. Det optimale samspil mellem alle komponenter og deres grænseflader er særligt vigtigt her. Det stiller endnu højere krav til systemdesign og integration. Vores mål er at gøre det muligt for vores kunder at forkorte deres udviklingstider. Vores løsning: standardisering og modularisering. Med ekspertise inden for områderne funktionel og elektrisk sikkerhed er vi den rette partner til udvikling af software og systemer i elektriske maskiner.

Spar udviklingstid med prævaliderede systemer – oplev vores løsninger

HYDAC-elektrificeringssæt

Prævaliderede systemer reducerer kompleksiteten - de sparer dig tid, når du udvikler din elektriske maskine. Det er derfor, vi tilbyder omfattende elektrificeringssæt. Ud over en ensartet diagnostisk brugerflade giver den komplette løsning alle de grundlæggende funktioner. Fra batterisystemer og elektriske drivenheder til kontroller med standardsoftware og blæsere - få råd om dit optimale system fra vores eksperter.

HYDAC-softwaremoduler og biblioteker

Vores testede, certificerede og dokumenterede biblioteker forenkler din softwareudvikling. Dette sparer dig for enhedstest, dokumentation og den tidskrævende certificering af individuelle moduler - vælg mellem vores forskellige indlejrede værktøjskasser til din maskinfunktionalitet: Hvad enten det er generiske værktøjskasser, funktionelle værktøjskasser til dine undersystemer eller protokolværktøjskasser til simpel tilføjelse af protokolfunktioner.

HYDAC's MATCH-udviklingsmiljø

Vores TÜV-certificerede softwarepakke til udvikling og vedligeholdelse af styresoftware til mobile maskiner: HYDAC MATCH tilbyder perfekt koordinerede løsninger over hele maskinens livscyklus og muliggør hurtig implementering af sikkerhedsfunktioner. Det vigtigste højdepunkt: Med MATCH kan du fra starten integrere aspekter af funktionel sikkerhed i udviklingen af dine styresystemer.

HYDAC-controllere, HMI'er og telematik

Kraftfulde, sikre og pålidelige: Med komplekse maskinfunktioner øges også efterspørgslen efter data. HYDAC tilbyder den perfekte platform for alle slags krav og applikationer. Fra controllere, der kan programmeres via displays for nem betjening, til behovsbaserede telematikenheder. Benyt dig af vores avancerede tilslutningsløsninger for at sikre dine maskiners maksimale sikkerhed og brugervenlighed.

Termostyring

Behovsbaseret termisk styring er grundlæggende for elektriske maskiner. Med elektrificering er samspillet mellem den varme, der afgives, og den varme, der kræves i maskiner, mere kompleks i dag end nogensinde før. Vores intelligente systemer forbedrer brugervenlighed, rækkevidde og produktivitet. Gør dine opladningstider kortere med effektiv batterikøling eller gør levetiden længere med lav termisk belastning. Med omfattende systemekspertise i dit køretøj leverer HYDAC omfattende termostyringsløsninger til elektriske drevkomponenter.

Skræddersyet til dine individuelle krav: Få mere at vide om vores brede produktsortiment

HYDAC-køling for elektriske enheder

Hvad enten det er en køler, et kølesystem eller en tilpasset udvikling: HYDAC tilbyder den optimale køleløsning for elektriske enheder og kraftelektronik. Vi giver dig nøglefærdige systemer, specielt udviklet til mobile applikationer. Vi fokuserer på vægtoptimerede, pladsbesparende og forureningsbestandige løsninger med et kompakt design og nem installation.

Termisk styring til litium-ion-batterier

Energieffektiv og robust – vores eksperter arbejder sammen med dig om at udvikle den bedste løsning for termostyringen af dit batteri tilpasset til den tilgængelige plads. Dette er, fordi der er behov for aktiv køling for at forhindre overopvarmning under kontinuerlig belastning og for at muliggøre hurtig opladning. Med vores mobile HYDAC-køleenheder er vi i stand til at sikre et konstant temperaturniveau.

Løsninger til hele køretøjer

Udviklingspartner og systemleverandør af alle køle- og temperaturstyringsopgaver i elektriske maskiner: Effektiv termisk styring sikrer, at dine elektriske maskiner kører og arbejder længere. HYDAC tilbyder dig omfattende termostyringsløsninger - vi kombinerer ekspertise med innovative komponenter for at finde det optimale system til din specifikke køleopgave.

Energieffektive maskinfunktioner

Optimér din maskines effektivitet: Med elektrificeringen af mobile maskiner er der et stigende fokus på hele drivlinjens effektivitet. Med installationen af højeffektive elektriske komponenter er det hydraulikken, der nu er ansvarlig for størstedelen af energitabet. Hvordan kan du udnytte styrkerne ved robust og kompakt hydraulik og samtidig øge deres effektivitet i drivlinjen? Med smarte løsninger og optimeringskoncepter som vores eksperter udvikler uafhængigt af maskine- og præstationsklasse. Hvilken udfordring står du over for? Kontakt os nu for at høre om dit systems potentiale for optimering

Optimér din maskines effektivitet – med HYDAC-produktsortimentet

HYDAC elektrohydrauliske pumpedrev

HYDAC E-Pump er en serie af kraftenheder med drev med variabel hastighed. Den tilbyder en decentraliseret, selvstændig løsning, der forsyner dine hydrauliske aktuatorer individuelt og i overensstemmelse med dine behov. Flere pumper kan drives fleksibelt med et bredt hastighedsområde. Fordelen: Integrerede interne tandhjulspumper reducerer støjemissionerne betydeligt.

HYDAC-komponenter til effektive hydrauliske systemer

Oplev potentialet for besparelser i dine maskinfunktioner: med årtiers erfaring med komponentudvikling har HYDAC etableret sig som en pålidelig partner, når det gælder effektive drevsystemer. Stol på vores afprøvede og testede hydrauliske produkter til din elektriske maskine – fra oliefri hovedstyrings-pilotventiler til kraftenheder og cylindre til kompensation for belastning. Kontakt vores eksperter for at finde din skræddersyede løsning.

HYDAC HEZ elektromekaniske aktuatorer

Effektive, kraftfulde og vedligeholdelsesfri: Til funktioner i mobile applikationer, især i elektriske batterikøretøjer, finder du den optimale løsning i vores elektromekaniske aktuatorer. Specialfunktion: Energibehovet er præcist tilpasset til den nødvendige cyklus, og tilpasser sig til applikationens funktionaliteter. Opdag vores elektromekaniske aktuatorer fra HEZ' elektriske cylinderserie nu.

Vedligeholdelsesfri: Oplev vores HEZ-sortiment

Bruger du allerede alternative energikilder?

Innovative løsninger, gennemprøvede produkter, årtiers ekspertise: HYDAC er din partner for brint- og brændselscelleapplikationer. Tag ikke bare vores ord for det - sæt os på prøve!

Oplev HYDAC's H2-løsninger nu

Downloads