HYDAC-tjeneste Vores serviceportefølje – eftermontering, reparation, idriftsættelse, vedligeholdelse og kalibrering
HYDAC-serviceprogrammet tilbyder omfattende professionel support af dine specifikke behov.
Fra væskeservice til væsketeknik – alt fra en enkelt kilde
HYDAC leverer et komplet udvalg af tjenester til professionel væskeservice og væsketeknik i dine anvendelser. Vores mål er at minimere nedetid i dine hydrauliske anlæg og smøresystemer, øge levetiden af de elektrohydrauliske åbne og lukkede styresystemer samt at skire pålideligheden af dine måleinstrumenter.
Ekspertisen af vores erfarne specialister, den verdensomspændende godkendelse af HYDAC-produkter og det tætte samarbejde med de ansvarlige internationale inspektionsorganer som: TÜV, Germanischer Lloyd, DVGW osv. er det, der skiller HYDAC ud fra andre.
Et serviceprogram, der er skræddersyet til dine specifikke behov
Uanset om det drejer sig om idriftsættelse, vedligeholdelse, reparationer eller udlejning af udstyr: HYDAC Service Center tilbyder en komplet servicepakke i samarbejde med andre servicepartnere.
Efter en detaljeret konsultation kan du sammensætte den servicepakke, der passer bedst til dine behov – uanset om det drejer sig om at støtte din eksisterende interne vedligeholdelse eller om at påtage os den komplette vedligeholdelsespakke, vi finder altid den bedste serviceløsning til din anvendelse.
Idriftsættelse af komponenter, delsystemer og komplette systemer
Vi har det rette udstyr og systemknowhow til enhver form for serviceopgave – hvad enten det drejer sig om idriftsættelse af smøresystemer, hydraulik eller aktuatorer eller tilslutning af nye komponenter og integration af delsystemer i et eksisterende system – vi sørger for idriftsættelse af dine anvendelser.
Monteringen følges op med installation, skylning af rørsystemet og derefter selve idriftsættelsen – under alle disse trin støttes du af et erfarent team af specialister inden for hydraulik, elektronik og elektriske systemer.
Behovsbaseret inspektion og vedligeholdelse af dine systemer og anlæg
Regelmæssig inspektion af driftsparametre og systemparametre forebygger dyre nedetider. HYDAC Service Center overvåger f.eks. olie- og filtertilstand og akkumulatortryk samt ventilindstillinger i dine applikationer. Skiftestød og vibrationer registreres ved hjælp af det nyeste måleudstyr, og parametrene analyseres og logges. Med disse oplysninger som grundlag tilpasses inspektionsintervallerne til kravene efter behov.
Påfyldning af frisk olie, rensning af tanken eller komplet olieskift udført af HYDACProfessionel omhu under transport af medier og skylning af rør
HYDAC kan levere følgende tjenester på forespørgsel:
- Forudgående kontrol af dine maskiner og systemer for renhed, de nødvendige sikkerhedsanordninger og åbenlyse årsager til lækager
- Maskin- og systemskylning i bypassflowet, indtil den ønskede renhedsklasse er opnået
- Kontinuerlig måling af renhedsklassen i olieflowet samt udtagning af olieprøve som referenceprøve til kommende sammenlignende målinger
- Tilslutning af rør og forbrugere samt et endeligt tjek for lækage
- Komplet dokumentation af arbejdet og renhedsklassen
KalibreringstjenesterOptimér kvaliteten af dit testudstyr ved at bruge kalibreringstjenesten i HYDAC Service Center eller i dine egne lokaler
HYDAC tilbyder DAkkS-kompatible kalibreringer, der sikrer den højeste målenøjagtighed og international sporbarhed i overensstemmelse med DIN EN ISO/IEC 17025-kravene.
Inspektion af måle- og testudstyr er indarbejdet som et væsentligt kvalitetssikringselement for standardkalibrering i standardserien DIN EN ISO 9000-9004. Måle- og testudstyr inspiceres for at sikre, at alt testudstyr, der er relevant for produktkvaliteten, måler "nøjagtigt". For at garantere dette skal testudstyret kalibreres regelmæssigt og leve op til nationale målestandarder. De udførte målinger skal også dokumenteres.
Vi udarbejder testprotokoller og udsteder kalibreringscertifikater for:
- Partikelsensorer
- Forureningssensorer
- Temperatursensorer
- Tryksensorer
- Trykkontakter
- Bærbare dataoptagere
- Flowhastighedstransmittere
- Displayenheder
HYDAC anbefaler mindst én kalibrering om året, afhængigt af driftsbetingelserne og den tilsigtede anvendelse af måle- eller testudstyret.
Reparationer og tekniske eftermonteringer
Reparationer direkte hos dig Hurtig hjælp, når det gælder
Hvis det ønskes, kan vi udføre reparationer på stedet for hele HYDAC-produktsortimentet samt andre udstyrsmærker. Afhængigt af dine behov skelner vi mellem reparationer i forbindelse med individuelle ordrer med forudgående overvejelse af omkostningerne og en pakke, der bruger udskiftnings- og reservedele.
Interne reparationer Effektivitet takket være optimale værkstedsforhold
Til mere omfattende reparationsordrer bruger vi interne reparationer i vores topmoderne HYDAC-værksteder. Vores teknikere har de ideelle forhold og et omfattende teknisk setup til rådighed – fra specialiserede testbænke til reservedele af høj kvalitet direkte på stedet.
Resultatet: den højeste reparationskvalitet, kortere ekspeditionstider og maksimal driftssikkerhed for dine systemer.
Fremtidssikret takket være modernisering og optimering Mere effektivitet takket være teknisk eftermontering
Den tekniske udvikling kan ikke standses – ved mange anvendelser vil maskiner, der købes i dag, ikke kunne producere den kvalitet, der kræves i morgen. I stedet for at købe nyt er en ombygning og modernisering af de anvendte komponenter og systemer både teknisk og økonomisk set ofte det bedste alternativ.
Vi samarbejder med dig på tværs af alle specialområder for at finde din anvendelses optimeringspotentiale – så du kan mindske dine driftsomkostninger og øge produktiviteten og tilgængeligheden af dine systemer.
Kontakt os for professionel støtte ved alle dine serviceproblemer
Maskiner og systemer i dag har en høj grad af specialisering. Det ville ikke være finansielt rentabelt at bruge forskellige specialister til alle de forskellige komplekse dele. Med HYDAC har du en partner, der støtter dig med praktisk hjælp og rådgivning – så du altid kan koncentrere dig om din kerneforretning, reducere omkostningerne og sikre din konkurrencemæssige fordel.