Komponenter, systemløsninger &for alle minedriftssektorer

Underjordisk minedrift

Høje temperaturer og luftfugtighed, støvdannelse og vibrationer gør det vanskeligt at bruge maskiner og teknologi under jorden. Med robuste og gennemprøvede produktløsninger sikrer vi lange intervaller mellem vedligeholdelse og en lang levetid for dit underjordiske minedriftsudstyr.

Overjordisk minedrift

I overjordisk minedrift udsættes maskiner for ekstreme vejrforhold, støv og forurening. Høje standarder for køling, filtrering og pålidelighed af de hydrauliske systemer sikrer, at maskinerne arbejder effektivt og uden fejl, selv ved kontinuerlig brug.

Tunnelkonstruktion

På grund af, at der er begrænset plads til rådighed, er kompakte, men kraftfulde løsninger særligt efterspurgte i tunnelkonstruktion. Vi bidrager til optimal pladsudnyttelse med integrerede systemløsninger fra filtrerings-, køle- og drivteknologisektorerne.

Dybhavsminedrift

Til udvinding af råmaterialer under havoverfladen tilbyder vi specielle cylindere, filtreringssystemer og akkumulatorer til trykkompensation, der pålideligt modstår de gældende trykforhold og den korrosion, der forårsages af saltvand i dybhavsminedrift.

SystemtilgængelighedAfprøvede produktløsninger til de særlige krav inden for minedrift

De ekstreme arbejdsforhold inden for minedrift kræver maksimal ydeevne af maskiner og systemer samt mennesker. Høje temperaturer, konstant eksponering for støv og høj luftfugtighed fremskynder slitage på komponenter og fører ofte til uplanlagte nedetider.

Med vores afprøvede produktløsninger inden for hydraulik, filtrering, køling, ventilteknologi og pumper minimerer vi vedligeholdelsesomkostningerne, samtidig med at vi øger pålideligheden af dine systemer i over- og underjordisk minedrift. Dette mindsker uplanlagte nedetider og maksimerer driftstiderne.

Systemtilgængelighed i minedrift: vores produktløsninger

HYDAC's hydrauliske akkumulatorer

HYDAC's hydrauliske akkumulatorer muliggør energilagring og trykkompensation. Dette gælder især i havområder og i dybhavsminedrift. Derudover dækker vores hydrauliske akkumulatorer højtryksområder op til 1000 bar.
Afhængigt af den ønskede anvendelse tilbyder vi et stort udvalg af belægninger til korrosionsbeskyttelse (f.eks. NORSOK-belægninger) og materialer (f.eks. Super Duplex). Dybhavsgodkendelse og multigodkendelse er mulig for alle akkumulatortyper.

Flere oplysninger om hydrauliske akkumulatorer fra HYDAC

HYDAC-dieselfiltrering

Vores løsninger til dieselfiltrering forhindrer pålideligt urenheder og vanddannelse i brændstof, der kan beskadige motorer og systemer. Vores produktsortiment omfatter dieselfiltre, afvandingsløsninger og brændstofovervågningsmoduler.

Flere informationer om HYDAC-dieselbeskyttelse

Termisk styring fra HYDAC

Specifikt til minedrift tilbyder vi et omfattende udvalg af produkter til køling af smøreolie og hydraulikolie, vand, gear og lejer. Afhængigt at kravene fungerer vores kølesystemer med luftkøling eller væskekøling og er desuden velegnede til køling af mobile applikationer i over- og underjordisk minedrift.

Flere oplysninger om termisk styring fra HYDAC

HYDAC-filterteknologi

Vi tilbyder effektive filtreringsløsninger, der er skræddersyet til minedriftsindustriens særlige krav. Beskyt dine maskiner og systemer, og maksimér deres levetid med pålidelig partikel- og vandseparation.

Flere informationer om HYDAC-filterteknologi

HYDAC-cylindere

Vi tilbyder en bred vifte af hydrauliske cylindere specielt til minedrift, såsom materialehåndtering og -transport, borerigge, minedriftsmaskiner, støttesystemer, slibe- &og knusningsudstyr samt sikkerhedsudstyr til vedligeholdelse&.

Flere informationer om HYDAC-cylindere

HYDAC-procesfiltre

Vi tilbyder vores kunder et bredt udvalg af procesfiltre til filtrering af underjordisk og overfladevand i minedriftsindustrien, f.eks. til ”shield spraying” i skæremaskiner, kølevandsbehandling til mineventilation, beskyttende filtrering til underjordisk vandhydraulik eller filtrering af HFA- og HFD-væsker.

Flere informationer om HYDAC-procesfiltre

HYDAC-monteringsteknologi

Vores HYDAC-monteringsløsninger kan bruges til sikkert at fastgøre akkumulatorer, tanke, køleelementer og forsyningsledninger i minedrift.
Vi tilbyder en bred vifte af rør-, slange- og kabelbeslag, båndstropper og elementer til montering af akkumulatorer.

Flere informationer om HYDAC-monteringsteknologi

HYDAC Heavy Duty-løsninger

Til brug under særligt udfordrende forhold og ved høje belastninger tilbyder vi også mange af vores minedriftsløsninger i specielle heavy duty-versioner. De er kendetegnet ved deres høje belastningskapacitet, holdbarhed og modstandsdygtighed.

Eksplosionsbeskyttelse

ATEX-certificerede systemer og komponenter spiller en afgørende rolle i minedrift, da de muliggør sikker drift i potentielt eksplosive atmosfærer. Ved at overholde strenge europæiske direktiver tilbyder disse certificerede løsninger et højt niveau af beskyttelse mod gnister og potentielle eksplosioner forårsaget af støv eller gasser. ATEX-certificerede systemer yder derfor et væsentligt bidrag til sikkerheden under jorden.

Vi tilbyder en bred vifte af løsninger til eksplosionsbeskyttelse i ATEX-version, såsom sensorer, kølere, pumper, drivsystemer, cylindere og filtersystemer.

HYDAC-komponenter og -systemer til maksimal eksplosionsbeskyttelse

Eksplosionsbeskyttelse i minedrift: vores produktløsninger

HYDAC-luftkølere AC-LN ATEX / AC-LNH ATEX til køling af smøreolie eller hydraulikolie

Med sin antistatiske ventilator, sine jordede komponenter og sit ATEX-certificerede ventilatordrev er vores løsning særligt velegnet til områder med risiko for gas- og støveksplosioner. Vores luftkøler fås med en AC-motor (AC-LN) eller et hydraulisk ventilatordrev (AC-LNH) med 50 Hz og 60 Hz.

HYDAC’s ventilsortiment med eksplosionsbeskyttelse for maksimal sikkerhed i minedrift

Til brug i potentielt eksplosive atmosfærer i over- og underjordisk minedrift fås vores ventiler på forespørgsel også med ATEX-certificering, f.eks. HYDAC’s industrielle magnetventiler i spoledesign, HYDAC’s industrielle magnetventiler i poppet design, HYDAC’s industrielle proportionalventiler 3-vejs trykreguleringsventil, HYDAC’s hydrauliske ventiler eller HYDAC’s patronmagnetventiler i poppet design.

HYDAC-filtersystemer til maksimal eksplosionsbeskyttelse i minedrift

Vores filtersystemer såsom HYDAC-vakuumafvandingsenhed FAM ATEX, HYDAC Condition Monitoring Package CMP EX, HYDAC OffLine Filter OLF ATEX og HYDAC-filterpumpe-overførselsenheden i OFU ATEX muliggør den bedst mulige sikkerhed i potentielt eksplosive atmosfærer.

HYDAC-sensorer til potentielt eksplosive atmosfærer

HYDAC tilbyder et omfattende udvalg af sensorer til de særlige krav i underjordisk minedrift. Vores produktsortiment omfatter f.eks. tryktransmittere, pressostater, temperaturtransmittere og flowhastighedstransmittere.

Systemudvikling

Systemløsninger til minedriftsudstyr tilbyder afgørende fordele i forhold til brugen af individuelle komponenter. Den optimale koordinering af alle komponenter maksimerer effektiviteten, samtidig med at nedetider mindskes, og hele systemets levetid forlænges.

HYDAC tilbyder skræddersyede komplette løsninger fra én kilde, der minimerer vedligeholdelsesomkostninger og mindsker de samlede ejeromkostninger samt letter integrationen.

Find ud af mere om vores systemteknologiløsninger!

Systemudvikling i minedrift: vores produktløsninger

HYDAC-pumpestationer til lameltransportbånd

Vi tilbyder en bred vifte af pumpestationer til lameltransportbånd, der bruges i mineindustrien til transport af varme eller slibende materialer.

Vores pumpestationer har en driftspumpe og en reservepumpe samt dobbeltfiltre, der kan fjernes opad for at gøre vedligeholdelsen nemmere. Effektiv varmestyring sikrer optimal systemkøling. Pumpesystemerne, der anvendes i pumpestationerne, kan testes på afstand.

Automatiserede HYDAC-pumpetestsystemer

HYDAC-pumpetestsystemer muliggør omfattende fjerntest af pumpens effektivitet. De måler forholdet mellem tryk og flow i kritiske systemer og mindsker dermed den tid og indsats, der er nødvendig til vedligeholdelses- og overvågningsopgaver, betydeligt.

Vores løsninger kan eftermonteres i eksisterende systemer eller integreres i nye systemer. Sensorer til tilstandsovervågning, såsom partikelsensorer eller aquasensorer, kan integreres efter anmodning.

Fortykningsmidler - HYDAC’s hydrauliske drivenhed

Effektive drev til fortykningsmidler er med til at mindske mængden af slam i anlæg til rensning af spildevand og sikrer en energi- og omkostningsbesparende behandling i minedriftssektoren.

Til dette formål tilbyder vi hydrauliske løfteenheder og løftecylindere, der også er egnede til de særlige krav inden for over- og underjordisk minedrift.

Vogntippere - HYDAC’s hydrauliske kraftenhed til vognklemmemekanismer

Til anvendelsen i minedrift tilbyder HYDAC pålidelige hydrauliske pumpestationer til fastspænding i vogntippere, der bruges til hurtig og effektiv aflæsning af vogne eller minevogne.

Vores pumpestationer sikrer, at vognene holdes sikkert under tømningen, selv under udfordrende driftsforhold.

HYDAC’s hydrauliske pumpestationer og enkeltstående aktuatorer

Den fritstående aktuator fra HYDAC kombinerer cylinder, drev og styreenhed i et kompakt design. Dens specielle modulsystem muliggør talrige versioner i enhver installationsposition.

Med den integrerede hydrauliske akkumulator er det muligt at udføre nødfunktioner, selv i tilfælde af strømsvigt.

HYDAC-akkumulatorstationer til minedrift

Vi tilbyder akkumulatorer med en kapacitet på op til 8 x 200 liter til brug i minedrift. HYDAC-akkumulatorer fås ved forespørgsel også med en speciallakering.

Vores akkumulatorstationer til minedrift har fjernaflæselige trykmålere og CE-certificerede overtryksventiler.

Elektrificering

Mindre miljøpåvirkning, lavere driftsomkostninger, bedre arbejdssikkerhed: Selvom elektrificering i minedrift tilbyder et stort potentiale, giver det også udfordringer – såsom energiforsyning, infrastruktur og driftstid.

Med vores mangeårige erfaring inden for elektrificering af stationære industrianlæg og mobile maskiner står vi også ved din side som en pålidelig partner i minedriftsindustrien.

Find ud af mere om vores løsninger for entreprenørmaskiner i minedrift

Elektrificering i minedrift: vores produktløsninger

HYDAC-væskekølesystemer til inverterkøling i elektrificerede borerigge

Vi tilbyder effektive og kompakte væskekølesystemer, der kan integreres i et modulært kabinet.

Vores halvlukkede systemer er vedligeholdelsesfrie, da de er modstandsdygtige over for indtrængen af fugt og forurening. Dette gør dem også velegnede til udendørs installation. Efterkøling sker via en ekstern luftkøler eller pladevarmeveksler (PHE).

HYDAC-væskekølesystemer til drevkøling i elektrificerede borerigge

Vores systemer muliggør effektiv, kompakt væskekøling og er særligt vedligeholdelsesfrie.

De halvlukkede systemer er modstandsdygtige over for kontaminering og er derfor velegnede til udendørs installation i mobile systemer. Efterkøling sker via den omgivende luft.

HYDAC-elektrificeringsløsninger til emissionsfri underjordiske læssemaskiner

Elektrificerede læssere muliggør stille og ergonomisk arbejde, selv i vanskelige omgivelser, da de ikke udleder udstødningsgasser og samtidig mindsker støjemissioner.

Ud over lavere driftsomkostninger sikrer dette også et sundere og mere sikkert arbejdsmiljø i underjordisk minedrift.

Downloads Her finder du yderligere oplysninger om emnerne systemtilgængelighed, eksplosionsbeskyttelse, systemteknik og elektrificering i tunnelbyggeri og til minedrift under og over jorden.