HYDAC drevsystemer

Moderne og intelligente drevsystemer fra HYDAC KineSys – større effektivitet og reduceret kompleksitet takket være den skræddersyede konfiguration.

5 Min. læsetid

Emner og produkter Drivteknologi

HYDAC KineSysHYDAC KineSys er din partner til hydrauliske og elektromekaniske drevløsninger

Vi bruger skræddersyet konfiguration for at finde den løsning, der matcher din applikation – fra enkelt styring til dynamisk teknologi til lukkede kredsløb. Udnyt vores brancheviden og vores applikationsekspertise, og design dit individuelle drevkoncept med HYDAC.

 

Services

Projektplanlægning til jeres applikation

Vi hjælper jer med at vælge det nødvendige drevkoncept til jeres applikation og samarbejder med jer om at finde den perfekte løsning. Vores systemer integreres i jeres applikation på en effektiv, moderne og systematisk måde.

Pakkeløsning: Én leverandør, én kontakt

HYDAC KineSys bruger HYDAC's omfattende produktportefølje og KineSys drevkomponenter til at producere kundetilpassede design til drevløsninger. Med vores HYDAC pakkeløsninger får I alt fra én leverandør – hermed sparer I tid og penge. Moderne simulering og system engineering tools understøtter den skræddersyede konfiguration.

Parametrisering af drevstyreenhed og validering af systemintegration

Den skræddersyede parametrisering/validering af drevkonceptet giver mulighed for at opnå et højere integrationsniveau og reducere integrationskompleksiteten.

Takket være vores mange års erfaring dækker vi mange applikationer.

Integration i jeres anvendelse

Vores brugervenlige og intuitive software giver os mulighed for hurtigt og sikkert at idriftsætte komplekse systemer. Vi hjælper jer, hvis der udføres justeringer og dokumenterer ændringerne. Det betyder, at vi kan garantere høj funktionalitet.

HYDAC KineSys – vores produktløsninger Vi kan tilbyde hurtig hjælp med vores standardløsninger men kan også tilbyde en fleksibel indsat med vores systemekspertise og endda individuelle løsninger fra vores specialportefølje.

Elektro-cylinder

DVA-KIT

Data & edge computing

Pressesystemer

LøsningerMed udgangspunkt i vores motto “aktuelle løsninger til fremtidens applikationer”, følger vi trenden i jeres branche

Digitalisering

Digitale løsninger til jeres drevsystem fra KineSys. DATA+ – et tilstandsovervågnings system til edge- og cloud-applikationer.

DVA-Kit konfiguration

Online-konfiguration af hydrauliske enheder på en nem måde. Ingen login, ingen registrering. Indtast dine konfigurations-points, vælg dine optioner, og anmod om dit individuelle aggregat med et klik på en knap.

Prøv det i dag

Bæredygtighed

Energi- og CO2-besparelser spiller i øjeblikket en stor rolle inden for produktion. HYDAC KineSys har været engageret i disse megatrends siden grundlæggelsen.

Automatisering

Integration af vores drevsystemer i jeres enhed. Interfaces, funktioner og integrationsmuligheder. Vi støtter jer fra designfasen til den skræddersyede konfiguration og indledende start-up. Ligegyldigt om der er tale om en drevstyreenhed eller en komplet pakke med styring og kontaktskabs-konstruktion.

Software

HFI-CM

Den effektive PC-software HFI-CM-Startup (HYDAC frequency inverter – cabinet mounted) giver mange muligheder for hurtig idriftsættelse og optimere KineSys drevsystemer.

Den dialogstyrede opstart med grafisk support af drev forenkler konfigurationen af det elektromekaniske og hydrauliske system betydeligt. Motoren parametriseres ved hjælp af det elektroniske typeskilt.

En idriftsættelsesfil kan anvendes til at udføre serieopstart. Herved opnås betydelige tidsbesparelser i serieprojekter. Endelig er software forsynet med praktiske og intuitive diagnostiske instrumenter.

HFI-MM

PC-softwaren HMM Start-Up (HYDAC frekvensomformer – motormonteret) er særdeles brugervenlig, takket være dets intuitive UI, der gør det til det perfekte interface til jeres drevsystem fra HYDAC KineSys.

Softwaren gør det muligt at parametrisere det elektromekaniske eller hydrauliskesystem hurtigt og overskueligt. Den integrerede oscilloskop-funktion kan anvendes til at visualisere drifts- og måledata og tjekke indstillinger.
Automatisk motoridentifikation, standardparameter-indstillinger og individuelle visninger af faktiske værdier automatiserer og hurtig indledende opstart af applikationen.

Support

Har I spørgsmål til vores produktportefølje, eller har I brug for hjælp til at integrere vores drevsystemer i jeres applikation?
Vi vil meget gerne hjælpe og besvarer meget hurtigt spørgsmål per telefon eller per mail.

En af vores medarbejder kontakter jer med det samme og finder det rette svar/løsning i samarbejde med jer.
Hvis I har brug for fjernsupport, vil vi bede jer om først at installere den krævede software i jeres system.

Kontakt

HSS

Hvem og hvad er HYDAC KineSys?

Med sine over 8.000 medarbejdere på verdensplan er HYDAC en af de førende leverandører af væsketeknik, hydraulisk og elektronisk udstyr. KineSys-teamet er jers partner, når I har brug for ekspertbistand til drevløsninger i forbindelse med kinematiske systemer.

Hvor stammer navnet KineSys fra?

Navnet KineSys er en sammentrækning af ordene kinematics og system.

Hvad er drev med variabelt omdrejningstal?

KineSys drev med variabelt omdrejningstal (DVA) er det perfekte eksempel på en symbiose mellem hydraulik og elektronik. Takket være den integrerede styring til lukkede kredsløb kan drevmotoren justeres automatisk. Det giver et større potentiale for energibesparelse, da energien kun stilles til rådig, hvis den rent faktisk skal bruges. Der kan derfor realiseres energibesparelser på op til 70%, afhængigt af maskincyklussen. Den tilstandsoptimerede justering af KineSys løsningen reducerer effekttabet til et minimum og kompleksiteten på hydrauliksiden reduceres drastisk.

Hvad er elektrocylindre?

Da de er nemme at integrere og ikke kræver vedligeholdelse, gør HYDAC elektro-cylindre (HEZ) det meget let at implementere lineære bevægelser. HEZ-funktionaliteten opnås ved hjælp af det følgende set-up:

En (gear)-motor driver spindlen via en kobling, der er monteret i lejehuset i kuglelejet. Gevindmøtrikken konverterer spindlens roterende bevægelse til en lineær bevægelse, da møtrikhuset er sikret mod at dreje ved hjælp af lige lejeføringer. Stempelrøret drives af forbindelsen med møtrikken. Motorens rotationsretning får hermed stempelrøret til at køre ind eller ud. Spindlens rotationshastighed og gevindstigningen bestemmer hermed den translatoriske hastighed. Indersiden af HYDAC's elektro-cylinder er beskyttet mod omgivende påvirkninger ved hjælp af et tætningssystem. Der kan f.eks. anvendes drejelejebeslag på lejehuset og et ledøje på stempelrøret til monteringen.

Hvad er en CO3 enhed?

På grundlag af et drev med variabelt omdrejningstal og fuld integration af frekvensomformer og kølesystem er CO3 enheden en meget prisbillig kompakt hydraulisk forsyningsenhed. Denne plug & play-løsning finder hovedsageligt anvendelse i værktøjsmaskiner, særligt drejemaskiner.

Hvorfor betragtes drev med variabel hastighed som særligt energieffektive og støjsvage?

Årsagen til at drev betragtes som særligt energieffektive og støjsvage er, at det kun er det nødvendige flow og den hydrauliske kraft (og således den elektriske strøm) der leveres til forbrugeren. Den hydrauliske volumenstrøm og motorens rotationshastighed falder, og ventilatorens og den hydrauliske pumpes støjniveau minimeres. Drevet kan endda slås helt fra, når der ikke kræves strøm. Et drev med variabel hastighed støjer hermed meget mindre og er mere energieffektivt end konventionelle drev, hvor der er en konstant motoromdrejning. 

Hvilke pumpetyper bruger HYDAC KineSys?

HYDAC KineSys bruger eksterne gearpumper (PGE) og interne gearpumper (PGI) samt andre pumpetyper på anmodning.

Hvorfor betragtes elektro-cylindre som miljøvenlige?

Elektro-cylindre (HEZ) er “lukkede akser”. Risikoen for “lækager”, der er skadelige for miljøet, eksisterer ikke. Modsat et hydraulisk system føres der ikke olie ind fra en tank og videre til de hydrauliske cylindre gennem alle typer komponenter. I en HEZ anvendes der ikke væske “medium” til at overføre kraft. Denne funktion udføres af motoren, transmissionen og spindlen. Motorens roterende bevægelse konverteres til en lineær bevægelse. Kun smøring med fedt beskytter komponenterne og reducerer den interne friktion. Miljøskader kan undgås ved at bruge elektro-cylindre.

Hvilke kraftområder dækkes med HYDAC elektro-cylindre (HEZ)?

  • HEZ-0 op til 6 kN
  • HEZ-2 op til 25 kN
  • HEZ-3 op til 70 kN
  • HEZ-X op til 500 kN

Hvilke fordele har HEZ i forhold til hydrauliske systemer?

  • Decentralisering
  • Ingen kompleks forbindelse mellem energiforsyning og aktuator
  • Ingen lækage
  • Ingen forurening af miljøet eller naturen
  • Der kræves ikke vedligeholdelsesintervaller (smørings levetid)
  • Høj dynamisk ydeevne og præcision
  • Justering af rotationshatigheden/positionen kan nemt udføres ved hjælp af fastspindelstigning
  • Enkelt fjernstyring og drift
  • Hurtig opstart takket være plug and play
  • Bredt temperaturområde
  • Mulighed for mange ekstra tilvalg (IP beskyttelsesklasse, ATEX beskyttelse)

Hvilke data skal der bruges til konfigurationen?

Du kan klikke på linket til “HEZ spørgsmålsliste”, og indtaste dine data.

HEZ spørgsmålsliste EN

Er der mulighed for kraftregulering?

Ja, den kan udføres på grundlag af motorens strøm- eller omdrejningsmoment. Afhængigt af kravene kan eksterne kraftsensorer også bruges til større præcision.

Er der mulighed for positionsregulering?

Ja, den kan udføres ved hjælp af en drejegiver (eller drejevinkelgiver) direkte på motorakslen eller ved hjælp af et eksternt lineært positionsmålesystem.

Kan to eller flere elektro-cylindre køre synkront?

Ja, der er både mulighed for mekanisk koblet synkronisering og synkronisering på softwaresiden.

Kan der anvendes en HEZ i S1 til kontinuerlig drift?

Ja, men der kræves ydelses- og cyklusdata for at give mulighed for passende dimensionering.

Kan der anvendes en HEZ uden brug af en frekvensomformer?

Ja, til simple applikationer som ud- og indkøring ved en konstant hastighed, der kræves ikke nogen frekvensomformer.

Hvad står forkortelsen HFI-MM for?

Drevstyreenheden HYDAC HFI-MM (Hydac Frequency Inverter – Motor Mounted) er en enhed til hastighedsstyring af tre-fase motorer.

Drevstyreenheden kan monteres på motoren (med adapterpladen “Standard”) eller tæt på motoren (med adapterpladen “Overflademonteret").

Hvad står forkortelsen HFI-CM for?

HYDAC drevstyreenheden HFI-CM (Hydac Frequency Inverter – Cabinet Mounted) til permanent strømtilførte synkronmotorer.

Et servodrevssystem med et stort ydelsesområde, fleksibel fetbusforbindelse, integreret sikkerhedsteknologi og IEC61131 programmeringsevne.

Skal 400V spændingsforsyningen afskærmes?

Nej, 400V spændingsforsyningen til frekvensomformeren skal ikke afskærmes. Det er kun forbindelsen mellem motor og omformer, der skal afskærmes.

Hvilke data skal der bruges til konfigurationen? Hvilke data skal der bruges til konfigurationen?

Du kan downloade "HEZ spørgsmålslisten" og indtaste dine data. Hvis du har en anmodning, skal du bare sende formularen til kinesys(at)hydac.com.

DownloadProduktkatalog: HYDAC drevsystemer

Download produktkatalog nu i PDF-format

Ønsker du at arrange et webinar? Så skriv til os!

Arranger webinar

Find flere artikler

Hydraulik
Emner og produkter
3 Min. læsetid |

Tankoptimerings-platform

Få mere at vide om vores løsning

Elektromobilitet
Emner og produkter
12 Min. læsetid |

Batteri eller brændstofcelle – elektromobilitet

Få mere at vide om vores løsning