Luftrenser, coronavirus: LEKF fra HYDAC Den pålidelige løsning til COVID-19 og andre vira

Luftrenseren LEKF fra HYDAC, effektiv mod coronavirus og andre vira, filtrerer pålideligt aerosoler fra – ideel til skole, kontor, lægepraksis, træningscenter eller industrien. Få mere at vide!

3 Min. læsetid

Emner og produkter Hydraulik

Derfor giver det mening at bruge luftrensere

Coronavirus-pandemien har gjort rensning af luft i lukkede rum mere relevant end nogensinde før, men effektiv luftrensning giver også mening i løbet af en “normal influenzasæson”. Forskellige virksomheder tilbyder decentraliserede luftrensere på markedet til generel luftrensning og særligt til at slå vira og bakterier ihjel. Luftrensere kan også hjælpe med at rense luften indenfor for partikler, som kan udløse allergier, som f.eks. fint støv, mider, skimmelsvampe og pollen. Under luftrensningen er det vigtigt at undgå farlig udsendelse af aerosoler og partikler i lukkede rum, der stammer fra turbulens i luften indenfor.

Sådan fungerer LEKF luftrenseren fra HYDAC?

LEKF fungerer med en renseproces i to faser i overensstemmelse med den etablerede HYDAC Processmicron® elementteknologi og UV-C desinficering, i forbindelse med lagdelt ventilation eller fortrængningsventilation. Vores luftrensere overfører således luften på en måde, der understøtter de naturlige luftflow-processer inde i et rum for at opnå lagdelt ventilation/fortrængningsventilation. Her trækkes indendørsluften ind gennem filterelementet i toppen og overføres gennem UV-C desinficeringsfasen i bunden af beholderen. Den rensede og desinficerede luft føres ud i gulvniveau. En CO2 sensor overvåger også kontinuerligt den aktuelle luftkvalitet og bruger en LED-lampe til at signalere, når luften skal udskiftes.

Tekniske data

Volt:230–240V/N/PE 50 Hz
Inaktiveringsniveau:99,99% af coronavirusser
(coronavirus hos kat) på niveau 1/2/3
Filterelement:Processmicron® 100% polypropylen inkl. antimikrobiel coating
Filtereffektivitet:>95% af partikler 0,3–0,5 µm
Nominelt flow:

Niveau 1 (normal drift) → 270 m³/h
Anbefalet indendørs rum: 50–80 m³

Niveau 2 (booster niveau/*) → 410 m³/h
Anbefalet indendørs rum: 80–130 m³

Niveau 3 (booster niveau/*) → 570 m³/h
Anbefalet indendørs rum: 110–200 m³

* Til hurtig indendørs luftcirkulation / til industrielle arbejdspladser

Dimensioner:Højde: 1843 mm I diameter: 334 mm
Vægt:Ca. 35 kg
Støjniveau:Ca. 40–60 dB(A) (støjfelt 1 m)
Ozonbelastning:0,000 ppm (ozonfri)
CO2 Advarsel:Ved 1000 ppm og herover

Fordele ved LEKF sammenlignet med luftrensere med HEPA-filtre

Da det ikke er nødvendigt at blande al indendørsluften med indsugningsluften, når dette LEKF luftoverførselsprincip anvendes, kan enheden nøjes med markant lavere indsugningsluft-flows end lignende konkurrerende produkter. En farlig udledning af aerosoler som følge af turbulens i indendørsluften undgås derfor med LEKF – i modsætning til luftrensere, som bruger blandingsventilation. Luftrensere med HEPA-filtre forurenes også hurtigt, da bakterier og vira nemt formerer sig i filterets varme og fugtige miljø. Fordelen i forhold til at bruge luftrensere med HEPA filters er, at LEKF’s filtre eksponeres for UV-C stråling, som desinficerer det automatisk. Det betyder også, at HYDAC LEKF's levetid er markant længere end HEPA filtres.

Konventionel indendørs ventilation 
med turbulent blandingsventilation

HYDAC løsning: LEKF
med fortrængnings-ventilationsstrategi

Luftdesinficering af 99,99% af coronavira

Test af det overordnede apparatur i S2 lab på Leipzig University dokumenterede, at LEKF-luftrenseren dræber op til 99,99% af coronaviraene.

Citat fra HYDAC ekspert inden for procesteknologi:

"Da det ikke er nødvendigt at blande al indendørsluften med indsugningsluften, når dette LEKF luftoverførselsprincip anvendes, kan enheden nøjes med markant lavere indsugningsluft-flows end lignende konkurrerende produkter."

Overblik over fordelene ved LEKF-luftrenseren

Fjerner pålideligt vira og bakterier

  • Videnskabeligt dokumenteret inaktiveringsniveau på 99,99% for coronavira
  • Fjerner også pollen, fint støv, mider, skimmelsvampe og andre allergener

Innovativt 2-trins ventilationskoncept

  • Reducerer risikoen for, at der spredes aerosoler inde i rummet
  • Ingen træk
  • Lavt støjniveau

Høj renseeffektivitet

  • Optimeret generel separationseffektivitet takket være integreret forfilter

Plug and play

  • Der kræves ikke nogen bekostelig ombygning, idriftsættelse går let som en leg
Miljøvenlig

Miljøvenlig

  • Ozon-fri UV-C desinfektion

LEKF: Luftrenseren til skolen, arbejdspladsen og industrien

LEKF er velegnet til brug i offentlige bygninger som f.eks. skoler, børnehaver, sundhedsinstitutioner og lægepraksisser. Samtidig egner den sig perfekt til at rense luften på arbejdspladsen, for eksempel i åbne kontorlandskaber, kantiner, pauserum og møderum, men også i træningscentre eller i detailhandlen. Da luftudgangen er placeret på gulvniveau, opstår der ikke ubehageligt træk. LEKF-luftrenserens støjniveau kan sammenlignes med det, en gennemsnitlig ventilator skaber. For at opnå optimal rensning skal den placeres i midten af rummet eller ved siden af grupper af borde. I større rum eller rum, hvor der er mange mennesker, skal flere enheder kombineres med hinanden og fordeles jævnt i rummet.

Anbefalet installation af LEKF-enheden

Møderum

Venterum

Klasseværelse

DownloadReference: Luftrenser, coronavirus: LEKF fra HYDAC

Download reference nu i PDF-format

Arranger dit rådgivningsmøde i dag!

Skriv en e-mail

Find flere artikler

Hydraulik
Emner og produkter
1 Min. læsetid |

HYDAC Betterfit filterdele, der sikrer filtrering af høj kvalitet

Få mere at vide om vores løsning

Uddannelse
Emner og produkter
6 Min. læsetid |

HYDAC hydrauliktræningspakke

Få mere at vide om vores løsning

ATEX-certificering
Emner og produkter
6 Min. læsetid |

HYDAC ATEX ventiler

Få mere at vide om vores løsning