Doppelter Schutz gegen Muschelbefall: AutoFilt Mussel Catch
Nachhaltiger, chemiefreier Schutz für wasserführende Anlagen
Invasive Muschelarten wie die Quagga-Muschel oder die Zebra-Muschel werden in vielen Bereichen der Prozessfiltration zunehmend zum Problem, etwa in der Aquathermie oder Kühlwasserkreisläufen. Denn sie verstopfen Rohrleitungen und verblocken Wärmetauscher, was die Leistung befallener Anlagen beeinträchtigt und teure Wartungseinsätze verursacht. Mit AutoFilt Mussel Catch bietet HYDAC einen zweistufigen Kaskadenfilter, der ganz ohne Chemie auskommt - und Ihre Anlagen langfristig schützt.
Informieren Sie sich über unsere Filterlösungen gegen Muschelbefall
Sie haben Fragen zur Vermeidung von Befall durch Quagga-Muscheln oder andere invasive Arten in Ihrer Anlage? Vereinbaren Sie jetzt einen unverbindlichen Beratungs-Termin mit unseren Experten oder nutzen Sie unseren digitalen Filterfragebogen "ProFilt Navigator".
Muschelbefall durch Zebra- und Quagga-Muschel - weltweit ein wachsendes Risiko Kleine Meeresbewohner verursachen große Schäden an wasserführenden Anlagen
Invasive Muschelarten wie die Quagga- oder Zebra-Muschel breiten sich zunehmend in europäischen Gewässern und somit auch im Prozess- oder Kühlwasser aus. Eingeschleppt über Ballasttanks, Bootsrümpfe oder durch Zugvögel treffen sie außerhalb ihres ursprünglichen Lebensraums kaum auf natürliche Feinde – und vermehren sich deshalb rasant.
Ihre winzigen Larven überwinden problemlos Schutzgitter, Pumpen oder herkömmliche Filter und setzen sich tief im Inneren von wasserführenden Anlagen fest – etwa in Trink-, Brauch- oder Kühlwassersystemen.
Die Auswirkungen sind gravierend: Verstopfte Leitungen verursachen Druckverluste, einen erhöhten Energieverbrauch sowie einen stark eingeschränkten Durchfluss – bis hin zum kompletten Stillstand der Anlage. Kostenintensive und ungeplante Wartungseinsätze sind die Folge.
Konventionelle Filtermethoden stoßen an ihre Grenzen Herkömmliche Verfahren sind oft ineffizient, unwirtschaftlich oder ökologisch bedenklich
Zur Bekämpfung von Muschelbefall im Prozess- oder Kühlwasser stehen verschiedene Verfahren zur Verfügung – doch in der Praxis zeigt sich schnell: Keines davon bietet eine rundum überzeugende Lösung.
Chemische Verfahren sind zwar wirksam, jedoch ökologisch bedenklich. Thermische Methoden oder UV-Anlagen hingegen verursachen einen hohen Energieverbrauch und gelten als unwirtschaftlich.
Sandfilter oder konventionelle Automatikfilter bieten keinen ausreichenden Schutz – sie entfernen zwar die Muschelschalen, lassen aber die Muschellarven passieren. Lediglich die Ultrafiltration erreicht eine vollständige Abtötung, ist jedoch aufgrund der hohen Investitions- und Betriebskosten meist nicht rentabel.
Was bislang fehlt, ist eine wirtschaftliche, energieeffiziente und umweltfreundliche Lösung zum sicheren Schutz von Kühlwasserkreisläufen – mit sicherer Rückhaltung auch der Muschellarven von Quagga-Muschel, Zebra-Muschel und Co.
Unsere Kaskadenfilter-Lösung: HYDAC AutoFilt Mussel Catch
Zweistufiger Rundum-Schutz gegen kleine Invasoren aus dem Meer
Muschelbefall in wasserführenden Anlagen, wie z.B. Kühlwasser, ist ein mehrschichtiges Problem – denn nicht nur ausgewachsene Muscheln, sondern vor allem ihre winzigen, elastischen Larven überwinden konventionelle Prozessfilter und setzen sich später im System fest.
Mit AutoFilt Mussel Catch bieten wir einen zweistufigen, chemiefreien Kaskadenfilter, der genau hier ansetzt:
- Stufe 1: Der AutoFilt RF3 Kerzenfilter hält ausgewachsene Muscheln und Grobschmutz zurück.
- Stufe 2: Der AutoFilt RF14 Korbfilter hält feine Partikel und Muschellarven zuverlässig zurück, die Abreinigung erfolgt vollautomatisch mittels HYSuction-Düsen.
Das Ergebnis: Nachhaltiger Schutz vor Muscheln und Muschellarven, weniger Wartung von Wärmetauschern und anderen Komponenten sowie langfristige Betriebssicherheit – ohne Chemie, mit voller Leistungsfähigkeit Ihrer Anlagen.
Effizienter Muschelrückhalt schwarz auf weißLarvenabscheidung im Langzeitversuch erfolgreich nachgewiesen
Zwischen April und November 2024 wurde unser automatischer Feinfilter AutoFilt RF14 im Rahmen eines umfangreichen Praxistests am Bodensee unter realen Bedingungen erprobt. Der Fokus lag dabei auf dem entscheidenden Schwachpunkt vieler Systeme zur Prozessfiltration: den Muschellarven.
Diese winzigen, elastischen Larven gelangen mit dem Wasserstrom in Leitungen und Wärmetauscher setzen sich dort fest – mit schwerwiegenden Folgen wie Verstopfungen, Leistungseinbußen und hohen Wartungskosten.
Die Ergebnisse sprechen für sich: In über 99 % der Wasserproben hinter dem Prozessfilter AutoFilt RF14 waren keine vitalen Muschellarven mehr nachweisbar. Die zentrale Ursache für Muschelbefall konnte damit gezielt und effektiv beseitigt werden.
Die Bestimmung der Muschellarvenpopulation vor und nach dem Versuchsfilter wurde durch ein unabhängiges limnologisches Labor durchgeführt. Probenahme und Untersuchungen erfolgten nach wissenschaftlich anerkannten Methoden.
Unsere Prozessfilter gegen Muschelbefall
HYDAC AutoFilt RF3
Der AutoFilt RF3 ist ein automatischer Rückspülfilter für Grobschutz bis 50 µm und kann Muschelbündel sowie Muschellarven zurückhalten. Er nutzt konische statt zylindrischer Filterkerzen, was eine effizientere Durchströmung und Abreinigung ermöglicht. Das strömungs-optimierte Gehäuse sorgt für kompakte Bauweise bei hoher Leistung und geringem Druckverlust.
HYDAC AutoFilt RF14
Das Spezialgebiet des AutoFilt RF14 ist die automatische Feinfiltration. Im Gegensatz zum AutoFilt RF3 besitzt der AutoFilt RF14 keine Filterkerzen, sondern einen Filterkorb. Die vollautomatische Abreinigung erfolgt mittels HySuction Düsen direkt am Filtergewebe. Durch unseren speziellen Filterlagenaufbau in Kombination mit der idealen Abreinigungsmechanik können über 99 % der Muschellarven durch den Prozessfilter zurückgehalten werden.