Drucküberwachung für Hydrospeicher

Der korrekte Vorfülldruck (p₀) ist entscheidend für die Leistungsfähigkeit und Verfügbarkeit von Hydraulikspeichern. Abweichungen können zu Energieverlusten, vorzeitigem Verschleiß oder gar zu Anlagenstillständen führen. Mit den smarten Überwachungslösungen von HYDAC behalten Sie den Vorfülldruck im Blick – für maximale Effizienz und Prozesssicherheit.

Informieren Sie sich über unsere smarten Überwachungslösungen für Hydrospeicher

Sie haben Fragen zum korrekten Vorfülldruck von Hydraulikspeichern oder unseren smarten Lösungen zur Drucküberwachung? Vereinbaren Sie jetzt einen unverbindlichen Beratungs-Termin mit unseren Experten!

Jetzt Kontakt aufnehmen!

Der richtige Vorfülldruck entscheidet über die Leistung des Hydraulikspeichers Systemleistung beginnt mit dem richtigen Vorfülldruck

Der Vorfülldruck (p₀) im Hydrospeicher verhält sich ähnlich wie der Reifendruck beim Auto: Ist er zu hoch oder zu niedrig, leidet die Systemstabilität. Ein korrekt eingestellter p₀ – abgestimmt auf Mindestsystemdruck, Umgebungstemperatur und Einsatzzweck – ist entscheidend für die Funktion, das Reaktionsverhalten und die Lebensdauer des Speichers. Temperaturabhängige Volumenänderungen des Stickstoffs erfordern eine entsprechende Kompensation bei der Befüllung. Nur mit dem passenden Vorfülldruck arbeitet der Speicher effizient und schützt das System zuverlässig vor Druckstößen, Energieverlusten und vorzeitigem Verschleiß.

Ein abweichender p₀ gefährdet die Anlagenverfügbarkeit Der richtige Vorfülldruck schützt vor Leistungseinbußen, Verschleiß und Systemausfällen

Ein nicht korrekt eingestellter Vorfülldruck beeinträchtigt die Funktion des Hydraulikspeichers und hat darüber hinaus auch Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit und Verfügbarkeit der gesamten Anlage. Kann der Speicher seine Aufgabe im System nicht mehr zuverlässig erfüllen, leidet die Prozessstabilität. Das äußert sich beispielsweise in einer verminderten Teilequalität bei Pressen oder in einem insgesamt erhöhten Energiebedarf der Anlage.

Langfristig führt ein fehlerhafter Vorfülldruck nicht nur zum vorzeitigen Verschleiß oder zur Zerstörung des Trennelements im Speicher, sondern auch zur Beeinträchtigung der umgebenden Systemkomponenten - im schlimmsten Fall bis hin zum Maschinenstillstand.

Ein präzise eingestellter Hydrospeicher-Vorfülldruck ist nicht nur ein technisches Detail, sondern ein entscheidender Faktor für einen störungsfreien, zuverlässigen und wirtschaftlichen Anlagenbetrieb.

Auswirkung eines falschen Vorfülldrucks (p₀) am Beispiel verschiedener Anwendungen

  • Werkzeugmaschinen (Speicherladeschaltung)
    Schlechte Performance → Produktivitätsverlust
  • Pressen, Prüfstände (Leistungsunterstützung)
    Höherer Energieverbrauch
  • Mobile Maschinen (Notfunktion: Bremse, Lenkung, Federung, etc.)
    Eingeschränkte Sicherheitsfunktion, Bauteilermüdung, Komfortverlust

HYDAC p0-Rechner – bestimmten Sie den korrekten Vorfülldruck Ihres Hydrospeichers!

Ist der Vorfülldruck Ihres Hydraulikspeichers korrekt? Nutzen Sie unser bequemes Online-Tool, um zu prüfen, ob der Vorfülldruck (p0) im angeschlossenen Speicher korrekt eingestellt ist. Oder berechnen Sie den nötigen Druck bei einer bestimmen Temperatur.

Zum p0-Rechner

HYDAC ist Ihr Partner für die Drucküberwachung in Hydraulikspeichern

Unsere Lösungen zur Drucküberwachung von Hydrospeichern bieten Schutz vor vermeidbaren Anlagenausfällen

Schutz vor vermeidbaren Anlagenausfällen

Unsere Lösungen zur Drucküberwachung erkennen kritische Abweichungen frühzeitig und helfen, Stillstände effektiv zu vermeiden.

Bestmögliche Systemperformance durch effektive Kontrolle des Vorfülldrucks

Bestmögliche Systemperformance

Durch kontinuierliche Kontrolle des Vorfülldrucks sichern unsere Systeme die Leistungsfähigkeit Ihrer Anlage.

Unsere Lösungen zur Hydrospeicher-Drucküberwachung ermöglichen vorausschauende Wartung

Vorausschauende Wartung möglich

Unsere Überwachungseinrichtungen warnen rechtzeitig vor drohendem Verschleiß und ermöglichen so geplante Wartungseinsätze.

Downloads

Ihr Experte für Hydrospeicher & Überwachungsein­rich­tungen

Sie haben Fragen zur Drucküberwachung oder dem optimalen Hydrospeicher-Vorfülldruck (p₀)? Kontaktieren Sie unser HYDAC Expertenteam und vereinbaren Sie einen Beratungstermin!

Kontakt

Weitere E-Tools zum Thema Hydraulikspeicher