GasFilter Select Finden Sie den passenden Gasfilter für Ihre Anwendung!

Ob Anwendungen in der Wasserstoff-Filtration, der Petrochemie, Industriepumpen oder Boosterstationen: Nutzen Sie unser Online-Tool, um aus unserem umfangreichen Partikelfilter- und Koaleszenzabscheider-Portfolio Ihren passenden Gasfilter zu finden.

Gasfilter – Laufzeitversicherung für Ihr System

Sie schützen Einspritzdüsen, Turbinenschaufeln, Kolben oder Ventile: Gasfilter schützen Anlagen und Systeme in nahezu allen technischen Bereichen vor vorzeitigem Verschleiß. HYDAC bietet Ihnen dabei mehr als nur Standardfilter: Sie profitieren von unserer optimierten Filterauslegung, basierend auf Realgasverhalten. Kombiniert mit unserer hochwertigen Elementtechnik trotzen unsere Partikelfilter und Koaleszenzabscheider selbst aggressiven Medien und hohen Temperaturen. Zuverlässig, robust und langlebig – vertrauen Sie auf unsere erstklassige Filter-Qualität.

Wieso müssen Gase gefiltert werden?

Flüssige oder partikuläre Verunreinigungen von Gasen können die Lebensdauer von wichtigen Komponenten der Systeme und Anlagen maßgeblich beeinträchtigen. Daraus resultieren kostspielige Wartungs- und Reinigungseinsätze bis hin zu kompletten Stillstandszeiten. Typische Problemstellungen an Komponenten, hervorgerufen durch flüssige oder partikuläre Verunreinigungen von Gasen, sind beispielsweise Erosion, Ablagerungen, Fouling und Korrosion. Um dies zu verhindern, kommt es auf die richtige Filtration an – mit dem GasFilter Select finden Sie den perfekten Filter für Ihre Anwendung.

Unser Gasfilter-Portfolio

GFLP- & GFLC-Serie

Gasfilter der GFLP- und GFLC-Serie sind geeignet für niedrige Druckbereiche bis 16 bar. Mit einer breiten Auswahl an Anschlussgrößen und Filterelementen für die Partikelfiltration und Koaleszenzabscheidung sind sie der Allrounder für zahlreiche Anwendungsbereiche in denen technische Gase filtriert werden müssen. Aber auch in innovativen Einsatzgebieten, wie z.B. bei der Herstellung von grünem Wasserstoff mittels Elektrolyse, können diese Filter eingesetzt werden. Für einen unterbrechungsfreien Betrieb sind sie zudem als Doppelfilter mit Umschaltarmatur verfügbar.

GF-Serie

Filter der GF-Serie wurden speziell für anspruchsvolle Anwendungen wie z.B. die der Wasserstoff-Filtration entwickelt und eignen sich insbesondere für hohe Druckstufen bis 1050 bar.

GCF & GPF

Gasfilter GCF und GPF zum Schutz von Kompressoren und Turbinen. Sie werden typischerweise als Sperrgasfilter – bei feuchten Gasen mit integriertem Zyklonabscheider - als Partikelfilter oder Koaleszenzabscheider bei Dichtungsgasen eingesetzt. Verfügbar sind sie als Einfachfilter (Single Block), Doppelfilter (Double Block) sowie als Doppelfilter in Double-Block-and-Bleed-Ausführung.

GCS & GDS

Für Anwendungen mit schwallartig aufkommenden Flüssigkeiten oder Aerosoltropfen (> 5 µm) empfiehlt sich zur Vorabscheidung unser Gas Cyclone Separator GCS oder unser Gas Demister Separator GDS.

Sergej Zeller, Projektmanager Gasfiltration

Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Betreuung unterschiedlichster Projekte im Bereich der Gasfiltration bieten wir jetzt mit GasFilter Select ein Tool, das die Auswahl des passenden Filters wesentlich erleichtert.

Finden Sie jetzt Ihren passenden Gasfilter!

Das macht unsere Gasfilter besonders

Filterelement-Technik auf höchstem Niveau

Filterelemente sind der ausschlaggebende Faktor für die Performance eines Filters und genau hierauf setzen wir unseren Fokus. Unterstützt durch das HYDAC FluidCareCenter werden unsere Filterelemente auf Herz und Nieren auf den modernsten Prüfständen getestet und erfüllen so höchste Ansprüche für anspruchsvolle Anwendungen, wie z.B. die der Wasserstoff-Filtration. Seit mehr als 30 Jahren sind maßgeschneiderte Filterelemente unsere Kernkompetenz.

Exzellente Stabilität und lange Standzeiten

In nahezu all unseren Gasfiltern können je nach Bedarf Partikelfilter- oder Koaleszenzfilter-Elemente eingesetzt werden. Ganz gleich ob Nominal- oder Absolutfiltration mit unseren Filtermaterialien aus HYDAC Chemicron® Metallfaservlies oder Drahtgewebe und unserem Glasfaservlies Processmicron® gehen Sie auf Nummer sicher. Unsere Filtermaterialien zeichnen sich durch eine exzellente chemische, mechanische und thermische Stabilität aus. Sie profitieren von niedrigen Druckverlusten und langen Standzeiten. 

Sie haben bereits einen Gasfilter im Einsatz und möchten seine Effizienz steigern? Auch hierfür bieten wir Lösungen, durch unsere hochwertigen Betterfit- und Austauschelemente für marktübliche Designs können Sie Ihre Anwendung nachhaltig optimieren und profitieren von einem schnellen Return on Investment. Denn dank längere Standzeiten benötigen Sie weniger Filterelemente und sparen zugleich Kosten für Reparaturen und Stillstandzeiten.

Ihre Vorteile mit dem GasFilter SelectVertrauen Sie auf unser langjähriges Know-How in der Entwicklung von Gasfiltern und Filterelementen für die Partikelfiltration und Koaleszenzabscheidung

Zuverlässiger Schutz für Ihre Systeme

Zuverlässiger Schutz für Ihre Systeme

HYDAC Lösungen zur Gasfiltration schützen Ihre Anlagen vor vorzeitigem Verschleiß, kostspieligen Wartungs- und Reinigungseinsätzen sowie vermeidbaren Stillstandzeiten.

Hohe Filter-Standzeiten

Hohe Filter-Standzeiten

Durch die Kombination unserer HYDAC Gasfilter und der perfekt darauf abgestimmten Filterelemente erreichen wir bei unseren Kunden eine Erhöhung der Filter-Standzeiten um bis zu 30%, bei gleichzeitiger Reduktion der Kosten.

Filterelement-Technik auf höchstem Niveau

Filterelement-Technik auf höchstem Niveau

HYDAC Filterelemente bieten höchste chemische, mechanische und thermische Stabilität. Gleichzeitig ist der auftretende Druckverlust durch die hohe Porosität von bis zu 80% nur minimal. Das spart Energie und reduziert zugleich den CO2-Fußabdruck.

Downloads Weiterführende Informationen zum Thema Gasfiltration

Finden Sie Ihre passende Lösung für die Gasfiltration!

Mit unserem GasFilter Select Online-Tool erhalten Sie den optimalen Partikelfilter oder Koaleszenzabscheider für Ihre Anforderung – und auf Wunsch auch eine individuelle Beratung durch unsere Experten.

Finden Sie jetzt Ihren passenden Gasfilter!