Höchste Arbeitssicherheit für Lifting & Material Handling Maschinen
Definieren Sie Sicherheit neu mit unseren intelligenten Systemen
Intelligente Systeme setzen neue Maßstäbe im Hinblick auf die Funktionale Sicherheit mobiler Arbeitsmaschinen. Besonders dort, wo Personen befördert oder schwere Lasten transportiert werden, sind hohe Anforderungen zu erfüllen. Setzen Sie dafür auf unsere bewährten LX-Ventile, die sich dank intelligenter Ansteuereinheit in ein vernetztes Closed-Loop-System verwandeln. So lassen sich Fehlerzustände selbstständig erkennen und die Funktionale Sicherheit in der Hebe- und Fördertechnik steigern. Lernen Sie unsere intelligente Lösung im Detail kennen.
Load-Sensing-Ventilbaukasten: Sicherheit im bewährten Gesamtpaket
Unsere bewährten Load-Sensing-Ventile der LX-Reihe ermöglichen eine präzise und wiederholgenaue Ausführung der Arbeitsfunktionen – denn: sie erfassen die Lastdrücke der Aktuatoren, während Druckwaagen die Information nutzen und den gewünschten Volumenstrom bereitstellen.
Doch wie wird das System intelligent?
Ganz einfach: Durch unsere reaktionsschnelle ICU-Ansteuerungseinheit – dank ihr wird aus unserem bewährten Ventilbaukasten ein TÜV-zertifiziertes, vernetztes Closed-Loop-System mit automatischer Fehlererkennung. Denn die ICU überwacht das System selbstständig und stellt im Fehlerfall schnell den sicheren Zustand her. In Kombination mit Weiche und Positionsindikatoren bietet unser Baukasten maximale Funktionale Sicherheit bei optimaler Leistung.
Lernen Sie unsere Lösung im Detail kennen: Gerne stellen wir Ihnen weitere Informationen zur Verfügung oder sprechen Sie direkt mit einem unserer Experten.
Verlassen Sie sich auf diese sicherheitsrelevanten Funktionen
Maximale Sicherheit dank Weicheneingangssektion
Die Weicheneingangssektion bietet für die LCX-6 Baureihe eine wichtige Sicherheitsfunktion, indem ein Umschaltkolben im Notfall automatisch den Pumpenstrom unterbricht. Eine Funktion, die sich besonders für sicherheitskritische Anwendungen wie Krane und Teleskopaufzüge eignet.
Der Umschaltkolben ermöglicht zudem die flexible Auswahl zwischen der Volumenstromversorgung der Arbeitssektionen oder Anschluss A (HPCO=high pressure carry over). Elektromagnetische Ventile mit manueller Notbetätigung stellen bei Stromausfall die Manövrierfähigkeit sicher.
Robuster Positionsindikator für schnelle Reaktionszeiten
Der Positionsindikator ist eine optionale Ergänzung für die LX-Baureihe und erfasst zuverlässig die Neutralstellung des Hauptsteuerkolbens. Bei Bewegung erkennt er die Richtung und sendet Signale an das Sicherheitssystem. Die Positionsbestimmung erfolgt präzise über optische Sensoren, die mithilfe einer fest mit dem Hauptsteuerkolben verbundenen Erfassungsfahne die aktuelle Kolbenstellung zuverlässig erkennen. Dank der Fail-Safe-Strategie wird im Fehlerfall automatisch ein Warnsignal ausgelöst. Der Positionsindikator erfüllt die Sicherheitsanforderungen nach ISO 13849, Performance Level „d“, und sorgt so für maximale Sicherheit und Präzision.