Komponenten, Systeme & Lösungen für alle Bergbau-Bereiche

Untertagebau

Hohe Temperaturen und Luftfeuchtigkeit, Staubentwicklung und Erschütterungen erschweren den Einsatz von Maschinen und Technik unter Tage. Wir sorgen mit robusten und gleichzeitig bewährten Produktlösungen für lange Wartungsintervalle bei gleichzeitig hohen Standzeiten Ihrer Anlagen im Untertagebau.

Tagebau

Im Tagebau sind Maschinen extremen Witterungsbedingungen, Staub und Schmutz ausgesetzt. Hohe Anforderungen an die Kühlung, Filterung und Zuverlässigkeit der hydraulischen Systeme sorgen dafür, dass die Maschinen auch bei dauerhaftem Einsatz effizient und störungsfrei arbeiten.

Tunnelbau

Aufgrund der engen Platzverhältnisse sind im Tunnelbau vor allem kompakte, aber gleichzeitig leistungsstarke Lösungen gefragt. Hier tragen wir mit integrierten Systemlösungen aus den Bereichen Filtration, Kühlung und Antriebstechnik zur optimalen Raumausnutzung bei.

Tiefseeberg­bau

Für die Rohstoffgewinnung unterhalb der Meeresoberfläche bieten wir spezielle Zylinder, Filtrationssysteme sowie Speicher zur Druckkompensation, die den vorherrschenden Druckverhältnissen und der salzwasserbedingten Korrosion im Tiefseebergbau zuverlässig trotzen.

AnlagenverfügbarkeitPraxiserprobte Produktlösungen für die besonderen Anforderungen im Bergbau

Die extremen Arbeitsbedingungen im Bergbau fordern nicht nur den Menschen, sondern auch den Maschinen und Anlagen Höchstleistungen ab. Hohe Temperaturen, ständige Staubbelastung und hohe Luftfeuchtigkeit beschleunigen den Verschleiß der Komponenten und führen häufig zu ungeplanten Ausfallzeiten.

Mit unseren praxiserprobten Produktlösungen aus den Bereichen Hydraulik, Filtration, Kühlung, Ventiltechnik und Pumpen minimieren wir den Wartungsaufwand und steigern gleichzeitig die Zuverlässigkeit Ihrer Anlagen im Tagebau oder Untertagebau, um ungeplante Stillstände zu reduzieren und die Betriebszeiten zu maximieren.

Anlagenverfügbarkeit im Bergbau: Unsere Produktlösungen

HYDAC Hydrospeicher

HYDAC Hydraulikspeicher ermöglichen die Energiespeicherung oder Druckkompensation insbesondere auch in Meerwasserregionen sowie im Tiefsee-Bergbau. Unsere Hydrospeicher decken auch Hochdruckbereiche bis 1000 bar ab.
Je nach gewünschter Applikation bieten wir eine große Auswahl an korrosionsschützenden Beschichtungen (z.B. NORSOK-Lackierungen) sowie Materialien (z.B. Superduplex) an. Tiefseeabnahmen und Multiapproval sind für alle Speicher-Typen möglich.

Mehr über HYDAC Hydraulikspeicher

HYDAC Dieselfiltration

Unseren Lösungen zur Dieselfiltration verhindern zuverlässig Verunreinigungen und Wasserbildung im Kraftstoff, die Motoren und Anlagen beschädigen können. Unser Portfolio umfasst u.a. Dieselfilter, Entwässerungslösungen und Fuel Monitoring Module.

Mehr über HYDAC Diesel Protection

HYDAC Thermo­mana­ge­ment

Speziell für Bergbau-Anwendungen bieten wir ein umfassendes Portfolio an Produkten zur Kühlung von Schmier- oder Hydrauliköl, Wasser, Getrieben und Lagern an. Unsere Kühlsysteme arbeiten je nach Anforderung mit Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung und sind auch für die Kühlung mobiler Applikationen im Tagebau oder Untertagebau geeignet.

Mehr über HYDAC Thermomanagement

HYDAC Filtertech­nologie

Wir bieten effiziente Filtrationslösungen, die auf die besonderen Anforderungen im Bergbau zugeschnitten sind. Schützen Sie Ihre Maschinen und Anlagen und maximieren Sie deren Lebensdauer durch eine zuverlässige Partikel- und Wasserabscheidung.

Mehr über HYDAC Filtertechnologie

HYDAC Zylinder

Wir bieten eine Vielzahl an hydraulischen Zylindern speziell für Anwendungen im Bergbau an, wie z.B. Fördertechnik und Materialtransport, Bohrgeräte, Abbaumaschinen, Abstützsysteme, Zerkleinerungs- & Brechanlagen sowie Wartungs- & Sicherheitsvorrichtungen.

Mehr über HYDAC Zylinder

HYDAC Prozessfilter

Zur Wasserfiltration unter und über Tage bieten wir unseren Kunden eine große Auswahl an Prozessfiltern für den Bergbau an, z.B. für die Schildbedüsung von Schrämmaschinen, die Kühlwasseraufbereitung für Grubenbewetterung, Schutzfiltration für Wasserhydraulik unter Tage oder die Filtration von HFA- und HFD-Flüssigkeiten.

Mehr über HYDAC Prozessfilter

HYDAC Befestigungs­technik

Mit unseren HYDAC Befestigungslösungen lassen sich Speicher, Tanks, Kühlelemente und Versorgungsleitungen im Bergbau sicher fixieren.
Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an Rohr-, Schlauch- & Kabelbefestigungen, Spannbändern sowie Speicherbefestigungselementen.
 

Mehr über HYDAC Befestigungstechnik

HYDAC Heavy Duty Lösungen

Für den Einsatz unter besonders anspruchsvollen Bedingungen und bei hohen Belastungen bieten wir viele unserer Bergbau-Lösungen auch als spezielle Heavy Duty-Varianten an. Sie zeichnen sich durch eine hohe Belastbarkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit aus.
 

Explosionsschutz

ATEX-zertifizierte Anlagen und Komponenten spielen im Bergbau eine entscheidende Rolle, da sie den sicheren Betrieb in explosionsgefährdeten Umgebungen ermöglichen. Durch die Einhaltung strenger europäischer Richtlinien bieten diese zertifizierten Lösungen einen hohen Schutz vor Funkenbildung und potenziellen Explosionen, die durch Staub oder Gase entstehen können. So tragen ATEX-zertifizierte Systeme maßgeblich zur Gewährleistung der Sicherheit unter Tage bei.

Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von Explosionsschutz-Lösungen in ATEX-Ausführung, wie etwa Sensoren, Kühler, Pumpen, Antriebssysteme, Zylinder oder Filtersysteme.

HYDAC Komponenten & Systeme für maximalen Explosionsschutz

Explosionsschutz im Bergbau: Unsere Produktlösungen

HYDAC Luftkühler AC-LN ATEX / AC-LNH ATEX zur Kühlung von Schmieröl oder Hydrauliköl

Mit seinem antistatischen Lüfter, geerdeten Komponenten und ATEX-zertifiziertem Lüfterantrieb eignet sich unsere Lösung besonders für gas- und staubexplosionsgefährdete Bereiche. Unser Luftkühler ist mit AC-Motor (AC-LN) oder hydraulischem Lüfterantrieb (AC-LNH) mit 50 Hz und 60 Hz erhältlich.

HYDAC Ventilpro­gramm mit Explosions­schutz für höchste Sicherheit im Bergbau

Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen im Tagebau und Untertagebau sind unsere Ventile auf Wunsch auch mit ATEX-Zertifizierung erhältlich, wie z.B. HYDAC Industrie-Magnetventile in Schieber-ausführung, HYDAC Industrie-Magnetventile in Sitzausführung, HYDAC Industrie-Proportionalventile 3-Wege Druck Regelventil,HYDAC Hydroventile oder HYDAC Cartridge-Magnetventile in Sitzausführung.

HYDAC Filtersysteme für größtmöglichen Explosionsschutz im Bergbau

Unsere Filtersysteme ermöglichen die bestmögliche Sicherheit in explosionsgefährdeten Bereichen, wie etwas das HYDAC Vakuum-Entwässerungsaggregat FAM ATEX, das HYDAC Condtion Monitoring Package CMP EX, der HYDAC OffLine-Filter OLF ATEX oder das HYDAC Filter-Umpump-Aggregat in OFU ATEX.

HYDAC Sensorik für explosi­­onsgefährdete Umgebungen

Für die besonderen Anforderungen im Untertagebau bietet HYDAC Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Sensoren an. Unser Portfolio umfasst dabei z.B. Druckmessumformer, Druckschalter, Temperaturmessumformer und Volumenstrommessumformer.

System Engineering

Systemlösungen für Anlagen im Bergbau bieten entscheidende Vorteile gegenüber dem Einsatz von Einzelkomponenten. Durch die optimale Abstimmung aller Komponenten aufeinander wird die Effizienz maximiert, gleichzeitig werden Ausfallzeiten reduziert und die Lebensdauer der gesamten Anlage verlängert.

HYDAC bietet Ihnen maßgeschneiderte Komplettlösungen aus einer Hand an, die nicht nur die Integration erleichtern, sondern auch den Wartungsaufwand minimieren und die Gesamtbetriebskosten senken.

Erfahren Sie mehr über unsere Systemtechnik-Lösungen!

System Engineering im Bergbau: Unsere Produktlösungen

HYDAC Aggregate zur Plattenbandförderung

Wir bieten unseren Kunden vielfältige Aggregate für Plattenbandförderer an, die im Bergbau beim Transport von heißen oder abrasiven Materialien eingesetzt werden.

Unsere Aggregate verfügen über eine Betriebs- und Reservepumpe sowie nach oben ausbaubare Doppelfilter, um die Wartung zu vereinfachen. Ein effizientes Wärmemanagement sorgt dabei für eine optimale Kühlung der Systeme. Die verwendeten Pumpsysteme der Aggregate können ferngeprüft werden.

Automatisierte HYDAC Pump-Prüfungs-Systeme

HYDAC Pumpen-Prüfsysteme ermöglichen eine umfassende Fernprüfung der Pumpeneffizienz. Sie messen das Verhältnis von Druck und Durchfluss an kritischen Anlagen und reduzieren so Aufwand für Wartungs- und Überwachungsaufgaben erheblich.

Unsere Lösungen können in bestehenden Systemen nachgerüstet oder in neue Systeme integriert werden. Auf Wunsch lassen sich zusätzlich auch Condition Monitoring Sensoren integrieren, wie z.B. Partikel- oder Aquasensoren.

Thickener - HYDAC Hydrau­lische Antriebs­einheit

Effiziente Antriebe für Thickener tragen zur Reduzierung des Schlammvolumens in Kläranlagen bei und sorgen so für einen energie- und kostensparenden Klärprozess im Bergbaubereich.

Dafür bieten wir hydraulische Hubeinheiten und Hubzylinder an, die auch für die besonderen Anforderungen im Tagebau und Untertagebau geeignet sind.

Waggonkipper - HYDAC Hydraulikaggregat für den Antrieb der Waggonklemmung

Für Bergbau-Anwendungen bietet HYDAC zuverlässige Hydraulik-Aggregate für die Klemmung in Waggonkippern an, die zur schnellen und effizienten Entladung von Waggons oder Förderwagen verwendet werden.

Unsere Aggregate sorgen dabei auch bei anspruchsvollen Einsatzbedingungen für einen sicheren Halt der Waggons während des Entleerungsvorgangs.

HYDAC Hydraulikaggre­gate und autarke Stellantriebe

Der autarke Stellantrieb von HYDAC vereinigt in Kompaktbauweise Zylinder, Antrieb und Steuerung. Sein spezielles Baukastensystem ermöglicht zahlreiche Ausführungen bei beliebiger Einbaulage.

Mit dem eingebauten Hydrospeicher können selbst bei Stromausfall noch Notfunktionen ausgeführt werden.

HYDAC Speicherstati­onen für Bergbauan­wendungen

Zur Anwendung im Bergbau-Bereich bieten wir Ihnen Speicher mit einer Kapazität von bis zu 8x200 Litern an. Auf Wunsch sind HYDAC Speicherstationen auch mit einer kundenspezifischen Lackierung erhältlich.

Unsere Speicherstationen für Bergbauanwendungen verfügen über fernablesbare Manometer sowie CE-zertifizierte Überdruckventile.

Elektrifizierung

Weniger Umweltbelastung, geringere Betriebskosten, verbesserte Arbeitssicherheit: Die Elektrifizierung im Bergbau bietet ein großes Potenzial, birgt gleichzeitig aber auch Herausforderungen – wie etwa Energieversorgung, Infrastruktur oder Betriebszeit.

Mit unserer langjährigen Erfahrung in der Elektrifizierung von stationären Industrieanlagen und mobilen Arbeitsmaschinen stehen wir auch im Bergbau als zuverlässiger Partner an Ihrer Seite.

Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen für Baumaschinen im Bergbau

Elektrifizierung im Bergbau: Unsere Produktlösungen

HYDAC Flüssigkeitskühl­sys­teme zur Umrichterkühlung von elektrifizierten Bohranlagen

Wir bieten Ihnen effiziente und kompakte Systeme zur Flüssigkeitskühlung, die in einen Anreiheschrank integriert werden können.

Unsere halbgeschlossenen Systeme sind wartungsarm, da sie unempfindlich gegen den Eintrag von Feuchtigkeit und Verschmutzung sind. Dadurch eignen sie sich auch zur Außenaufstellung. Die Rückkühlung erfolgt über einen externen Luftkühler oder Plattenwärmetauscher (PWT).

HYDAC Flüssigkeitskühl­sys­teme zur Antriebskühlung von elektrifizierten Bohranlagen

Unsere Systeme ermöglichen eine effiziente, kompakte Flüssigkeitskühlung und sind besonders wartungsarm.

Die halbgeschlossenen Systeme sind unempfindlich gegen Verschmutzung und dadurch zur Außenaufstellung in mobilen Systemen geeignet. Die Rückkühlung erfolgt dabei über die Umgebungsluft.

HYDAC Elektrifizierungs­lösungen für emissionsfreie Lademaschinen unter Tage

Elektrifizierte Lademaschinen ermöglichen auch schwierigen Umgebungsbedingungen ein ruhiges und ergonomisches Arbeiten, da sie keine Abgase ausstoßen und gleichzeitig die Lärmemission verringern.

Das sorgt neben niedrigeren Betriebskosten auch für eine gesündere und sichere Arbeitsumgebung im Untertagebau.

Downloads Hier finden Sie weiterführende Informationen zu den Themen Anlagenverfügbarkeit, Explosionsschutz, System Engineering und Elektrifizierung im Tunnelbau und für Bergbau-Anwendungen unter und über Tage.