HYDAC Data Center Lösungen in Grey Space & White Space – für höchste Verfügbarkeit & Effizienz
Als Rückgrat der digitalen Wirtschaft muss ein Rechenzentrum rund um die Uhr zuverlässig funktionieren – bei gleichzeitig steigenden Anforderungen an Effizienz, Nachhaltigkeit und Prozesssicherheit. Gefragt sind Data Center-Lösungen, die maximale Verfügbarkeit ermöglichen – bei minimalem Ressourceneinsatz und höchster Betriebssicherheit.
HYDAC unterstützt mit praxisbewährten Lösungen für den Grey Space – von effizienter Dieselpflege über moderne Wasseraufbereitung bis hin zu robuster Befestigungstechnik. In Kooperation mit unserem Partner COOLTECH bieten wir zusätzlich intelligente und leistungsfähige Kühllösungen für den White Space an. So entsteht ein Rechenzentrum, das den Anforderungen von heute und morgen gerecht wird: zuverlässig, nachhaltig und leistungsfähig.
Als Mitglied der German Datacenter Association (GDA) bringt HYDAC seine Expertise aktiv in den fachlichen Austausch ein. Durch die enge Zusammenarbeit mit Branchenakteuren und den Zugang zu aktuellen Entwicklungen und Standards fließt wertvolles Know-how direkt in unsere Lösungen ein – für mehr Qualität, Zukunftssicherheit und Praxisnähe.
Für konstante Temperaturen: Produktlösungen für Cooling und Thermomanagement
Maximale Performance erfordert optimale Kühlung. Bei HYDAC bieten wir energieeffiziente und geräuscharme Kühl- und Thermomanagement-Lösungen, die auf engstem Raum für konstante Temperaturen im gesamten Data Center sorgen – sowohl im White Space als auch im Grey Space.
In Zusammenarbeit mit unserer Tochtergesellschaft COOLTECH stellen wir maßgeschneiderte Lösungen für die Kühlung von Server-Racks mittels Cooling Distribution Units (CDUs) bereit, die den spezifischen Anforderungen im White Space gerecht werden.
Erfahren Sie mehr über die COOLTECH Lösungen im White Space
Auch im Grey Space decken wir das gesamte Spektrum moderner Kühltechnik ab – von individuellen Genset-Kühlungen bis hin zu integrierten Lösungen für die Hallenkühlung.
Unsere modularen, skalierbaren Systeme schützen Ihre IT-Infrastruktur zuverlässig vor Überhitzung und teuren Ausfällen, während sie gleichzeitig die Lebensdauer Ihrer Geräte verlängern. Vertrauen Sie auf HYDAC, um eine reibungslose Temperaturregelung zu gewährleisten und Ihr Data Center zukunftssicher zu machen.
Für maximale Data Center-Ausfallsicherheit: Kraftstoffpflege für Notstromanlagen
Damit Ihre Dieselaggregate im Ernstfall zuverlässig anlaufen, muss der Kraftstoff dauerhaft in einwandfreiem Zustand sein. Doch lange Standzeiten, Temperaturschwankungen und Kondenswasser führen häufig zu Verunreinigungen, Mikroorganismen und Ablagerungen – die typischen Ursachen der Dieselpest. HYDAC-Diesel-Polishing-Systeme für Data Center gewährleisten eine kontinuierliche Kraftstoffaufbereitung. Wasser, Partikel und Alterungsprodukte werden zuverlässig entfernt – das sorgt für sauberen Diesel, einsatzbereite Aggregate und maximale Betriebssicherheit im Grey Space.
Intelligente Wasseraufbereitung für optimale Wasserqualität
Wasser ist eine wertvolle Ressource im Rechenzentrum, sei es zur Kühlung oder zur Versorgung Ihrer Systeme. Eine effektive Wasseraufbereitung schützt vor Ablagerungen und Korrosion und sorgt für eine optimale Wasserqualität. Dies ermöglicht eine Rückführung und Wiederverwendung des Kühlwassers in Ihre Prozesse. Das Ergebnis: höhere Effizienz, weniger Wartungsaufwand und reduzierte Betriebskosten!
Vertrauen Sie auf unsere Expertise, um Ihre Systeme optimal zu versorgen. Kontaktieren Sie uns, um mehr über unsere HYDAC-Lösungen zu erfahren!
Finden Sie jetzt die passende Filterlösung für Ihre Wasseraufbereitung - mit dem Pro Filt Navigator!
Fluid Management für maximale Prozesssicherheit
Fluid Management ist entscheidend für den reibungslosen und effizienten Betrieb Ihres Data Centers. In Kühlkreisläufen, Energieversorgungssystemen und hydraulischen Anwendungen übernehmen Fluide zentrale Funktionen – sie sichern die thermische Stabilität, den Energiefluss und die Funktion sicherheitsrelevanter Systeme.
HYDAC bietet integrierte Lösungen zur Überwachung, Reinigung und Steuerung von Fluiden. Kontaktieren Sie uns, um mehr über unsere Lösungen zu erfahren!
Befestigungstechnik für Löschsysteme und Leitungen
Brandschutzanlagen in einem Rechenzentrum erfordern höchste Präzision und Zuverlässigkeit – insbesondere bei der Auslösung und Verteilung von Löschmitteln. Die sichere Befestigung von Löschmittel- und Druckflaschen sowie von Druck- und Steuerleitungen ist dabei ebenso entscheidend wie die auslösende Ventiltechnik.
HYDAC ist mit seiner nach DIN EN 45545 (R22/R23; HL1–3) und IATF 16949 zertifizierten HY-ROS Befestigungstechnik in sicherheitskritischen Data Center-Anwendungen etabliert.